Automatisez, électrifiez et numérisez vos installations dédiées à l'hydrogène vert et au Power-to-X de manière efficace et sûre grâce à nos solutions globales. Pour en savoir plus, consultez notre e-paper.
Notre livre blanc explique pourquoi la sécurité et la sûreté constituent ensemble la base d'un fonctionnement sûr des installations Power-to-X, et présente les normes et exigences réglementaires à respecter dans ce domaine. En point de mire : des exemples pratiques issus des domaines des électrolyseurs, des piles à combustible et de la distribution d'hydrogène.
Automatisation d'une installation de captage direct dans l'air avec DACMA GmbH
Dans le cadre du projet H₂Mare, l'installation modulaire de captage direct dans l'air de DACMA fournit de manière fiable du CO₂ pour la production de carburants synthétiques. Afin d'assurer un fonctionnement stable de l'installation, notre solution d'automatisation combine un accès à distance sécurisé et la sécurité fonctionnelle.
Mettre en œuvre le Power-to-X de manière efficace et sûre
Découvrez dans notre e-paper des solutions pour une exploitation sûre et efficace de l'hydrogène.
Augmenter l'efficacité : avec des concepts modulaires et évolutifs d'électrification, de mise en réseau et d'automatisation.
Garantir la sécurité : grâce à des concepts intégrés de sécurité, de sûreté et d'accès à distance.
Mettre à profit les connaissances pratiques : grâce aux enseignements tirés de projets et d'applications réels.
« C'est avec plaisir que je vous aiderais à avancer vers un avenir neutre en CO₂ dans toutes les phases du projet – de la planification à la mise en œuvre. »
Technologies et produits
Fonctionnement intelligent de l'installation
Que ce soit pour les données d'exploitation, les quantités d'énergie ou les alertes, nous proposons des solutions cohérentes pour l'acquisition, la communication et l'évaluation des données. Cela assure la transparence des données tout en permettant d'améliorer l'efficacité grâce à une utilisation intelligente de ces données, par exemple par une maintenance préventive. Nos solutions intelligentes permettent l'accès à distance et la télémaintenance et proposent des concepts de redondance rigoureux. Ainsi, la commande et la surveillance sont grandement simplifiées pour nos clients.
De larges pans du secteur de l'hydrogène sont soumis aux règlements allemands KRITIS relatifs aux infrastructures critiques. La mise en réseau croissante exige par ailleurs une approche commune de la sécurité, de la sûreté et de la protection anti-explosion. Afin de minimiser vos risques en matière de sécurité et de responsabilité ainsi que d'assurer la productivité de vos installations, nous vous proposons des solutions et des services complets.
Le Power-to-X est un élément clé pour réaliser la transition énergétique. Afin de pouvoir exploiter des installations de manière sûre et hautement disponible, des concepts modulaires et pluritechnologiques sont nécessaires pour l'électrification, la mise en réseau et l'automatisation – nous fournissons ces concepts.
Questions et réponses sur l'hydrogène vert
Si vous avez d'autres questions sur l'hydrogène, veuillez utiliser notre formulaire de contact afin que nos expertes et experts puissent vous aider rapidement.
Le Power-to-X est une technologie clé pour réussir une transition énergétique durable. Il s'agit de convertir l'énergie électrique excédentaire issue de sources renouvelables, telles que le vent ou le soleil, en d'autres formes d'énergie utilisables. C'est là qu'intervient l'électrolyse, qui consiste à décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène produit peut être utilisé directement ou transformé en d'autres carburants comme le méthane ou le méthanol. L'énergie renouvelable peut non seulement être stockée, mais aussi utilisée de manière intersectorielle dans différents domaines de la vie quotidienne, comme la circulation de poids lourds ou l'industrie.
Le « X » de Power-to-X symbolise les différentes formes vers lesquelles l'énergie électrique peut être convertie. Elle peut p. ex. être transformée en chaleur (Power-to-Heat), en produits chimiques de base (Power-to-Chemicals) ou en carburants synthétiques (Power-to-Fuel). Cela permet notamment d'intégrer les secteurs difficiles à électrifier au sein d'une transition énergétique durable.
Il s'agit d'hydrogène produit sans émissions, par électrolyse, avec de l'électricité issue des énergies renouvelables. Dans le domaine du Power-to-X, l'hydrogène vert contribue significativement à la décarbonisation de secteurs qui étaient jusqu'à présent plutôt dépendants des combustibles fossiles.