Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Commande et surveillance des stations-service à hydrogène Découvrez nos solutions de commande et de surveillance sécurisées et ouvertes pour une distribution efficace de l'hydrogène.

Station-service à hydrogène

Défi


Station d'hydrogène

Sécurité et efficacité

Pour garantir le fonctionnement sûr et efficace des stations d'hydrogène, il est nécessaire de surveiller en permanence, par exemple, la température et les pressions jusqu'à 1 000 bars. Des données sont générées et collectées à cet effet dans l'univers OT et informatique. L'échange de données entre différents corps de métier nécessite souvent un effort d'intégration considérable, car différents types de communication et de technologies sont utilisés. De plus, des mesures de sécurité et des homologations strictes sont indispensables pour la protection anti-explosion et la sécurité fonctionnelle. Pour répondre à la demande croissante, il est important que les stations-service soient construites et mises en service rapidement. Nous vous proposons des solutions et des produits globaux pour une automatisation sûre jusqu'en zone 0. Par ailleurs, nous garantissons une connexion simple et fiable pour l'échange de données entre l'OT et la technologie de l'information.

Solution


PLCnext Technology pour les stations d'hydrogène

Commande des applications de distribution d'hydrogène

Notre écosystème PLCnext Technology permet une communication et un échange de données sécurisés entre tous les appareils et systèmes OT et informatiques. PLCnext Control vous permet de commander efficacement le processus de remplissage. Ce faisant, nous permettons une surveillance et un contrôle précis de la pression. Pour garantir un déroulement sûr, vous pouvez surveiller de près les paramètres critiques du processus.

Ravitaillement à une station d'hydrogène

Extension facile grâce à la modularisation

Pour répondre à une demande croissante d'énergie verte à l'avenir, il est important d'ajouter facilement des pompes supplémentaires aux stations d'hydrogène. Notre plateforme d'automatisation PLCnext Technology permet de modulariser votre application et de standardiser les interfaces avec les sous-fonctions. Pour ce faire, nous soutenons des normes technologiques telles que le Module Type Package (MTP). Vous bénéficiez ainsi d'un effort d'ingénierie réduit tout en augmentant votre délai de mise sur le marché.

Connexion à distance de tous les sous-modules d'une station d'hydrogène

Certains fournisseurs couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène vert. Pour garantir un fonctionnement efficace et sûr d'un tel système global, il est nécessaire de relier les différents corps de métier par des données techniques, aussi bien aux systèmes d'exploitation supérieurs qu'aux systèmes de service. Dans ce contexte, nous soutenons l'acquisition de données et la commande de ces systèmes avec des solutions de commande et de réseau redondantes pour une disponibilité maximale. Les routeurs de sécurité et les solutions de télémaintenance adaptées, y compris la gestion des appareils et des mises à jour, garantissent la cybersécurité dans les applications des clients.

Carte d'images interactive : exemple de mise en place d'une solution de commande et de surveillance pour les stations d'hydrogène
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Profitez de notre vaste gamme de techniques d'automatisation, afin de préparer votre installation avec la PLCnext Technology pour l'Internet industriel des objets et l'Industrie 4.0.
En savoir plus
Technique d'automatisation pour la PLCnext Technology
Routeurs de sécurité
Les routeurs de sécurité mGuard protègent votre réseau industriel contre les accès non autorisés par des personnes ou des logiciels malveillants grâce à des fonctions de sécurité étendues.
En savoir plus
Routeurs de sécurité
Switchs Ethernet industriel
Notre gamme comprend des switchs manageables et non manageables avec GBit, Power over Ethernet, certification selon CEI 61850 et destinés au montage sur rails DIN.
En savoir plus
Switchs Ethernet industriel
Systèmes d'E/S à distance
Détectez les signaux d'entrée et de sortie directement dans l'armoire électrique ou sur vos installations. Votre trafic de données et de signaux est transmis de manière fiable.
En savoir plus
Systèmes d'E/S à distance
Panneaux IHM et PC industriels
Nos IHM et PC industriels vous permettent une utilisation et une surveillance efficaces des états de vos installations. Profitez de l'évolutivité maximale du concept de commande de votre solution d'automatisation.
En savoir plus
Panneaux IHM et PC industriels

Contact

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
C'est avec plaisir que je vous aiderai à progresser vers un avenir neutre en CO₂ grâce à l'hydrogène vert.

Sécurité garantie

Des mesures de sécurité strictes ainsi que des homologations pour la protection anti-explosion et la sécurité fonctionnelle doivent être garanties lors du développement d'un réseau de stations d'hydrogène couvrant l'ensemble du territoire.

Icône SIL devant des installations Power-to-X
Icône pour la protection anti-explosion devant une installation Power-to-X
Sécurité industrielle pour les installations Power-to-X
Icône SIL devant des installations Power-to-X

Les mécanismes de sécurité fonctionnelle doivent être réglementés de telle sorte que toute défaillance ou éventuelle situation de danger puisse être maîtrisée. Un concept de sécurité individuel est la meilleure solution pour y parvenir.

Nous proposons des services couvrant l'ensemble du cycle de vie de sécurité. De plus, notre large gamme de produits pour les applications de sécurité est certifiée conforme aux normes CEI 61508 et CEI 61511. Pour rester à la pointe des connaissances, nous vous aidons volontiers à organiser des formations pour vos collaborateurs.

En savoir plus sur la sécurité fonctionnelle
Icône pour la protection anti-explosion devant une installation Power-to-X

En raison de la présence de gaz inflammables, le thème de la protection anti-explosion revêt une grande importance dans l'industrie de l'hydrogène. Pour satisfaire aux exigences dans des atmosphères explosibles avec différentes zones, nous vous proposons un éventail complet de produits et de solutions. Si nécessaire, nous formons également vos collaborateurs. Nous vous aidons aussi à mettre en œuvre et à documenter la preuve de la sécurité intrinsèque.

En savoir plus sur la protection anti-explosion
Sécurité industrielle pour les installations Power-to-X

La transformation numérique et la complexité croissante des cyberattaques exigent une stratégie de sécurité globale. Qui plus est, la mise en œuvre de mesures de cybersécurité est une obligation légale. Une bonne protection contre les cyberattaques n'est possible que s'il existe une interaction de mesures techniques et organisationnelles harmonisées.

C'est pourquoi nous proposons un concept de sécurité complet à 360°, qui comprend des prestations de service, des solutions et des produits sécurisés. Vous simplifiez ainsi la protection de vos installations et sécurisez l'installation de toutes parts.

En savoir plus sur la sécurité industrielle

Références


Station-service à hydrogène chez HY.City.Bremerhaven

Intégration sectorielle intelligente à Bremerhaven

Chez HY.City.Bremerhaven, une chaîne de création de valeur complète pour l'hydrogène vert a été réalisée par GP Joule. Notre technique d'automatisation innovante garantit une intégration sectorielle fiable et une connexion à distance sécurisée.

Produits


Armoires électriques dans une installation Power-to-X

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons une solution optimale pour équiper vos armoires électriques avec plus de 100 000 produits dédiés aux techniques de connexion, de communication et de d'automatisation.