Gestion Intégrée de l'Énergie
Contrôlez votre énergie, grâce à une gestion intégrée de l'énergie
Si la transition énergétique de votre entreprise est inéluctable, elle est aussi complexe. Comment gérer l'arrivée de nouveaux grands consommateurs d’énergie, comme une flotte de véhicules électriques, avec différentes sources d'énergie (renouvelables) ? Ces nouveaux consommateurs sont gourmands en électricité. Or, l'approvisionnement énergétique est limité et difficile à adapter. Ce que nous pouvons adapter en revanche, c'est la façon dont vous utilisez l’énergie disponible. Et donc déplacer notre attention de la demande vers l’offre, avec la Gestion Intégrée de l'Energie. Nous identifions l'énergie dont vous disposez et la distribuons de manière dynamique, en fonction des besoins de votre entreprise.
La gestion intégrée de l'énergie permet:
- une gestion de l'énergie basée sur l'IA, via un tableau de bord central
- d'éviter les pics de consommation, pour réduire les coûts
- un confort optimal pour l'utilisateur final
Faites appel à nos solutions de haute technologie pour un système de gestion de l'énergie entièrement intégré. Quelle que soit la complexité de votre infrastructure existante, nos experts vous accompagnent à chaque étape, du conseil à la mise en œuvre.
La réponse à toutes vos questions
- Comment recharger quand on a une alimentation secteur limitée ?
- Comment rester en dessous du tarif capacitaire (Flandre) et éviter les amendes ?
- Comment combiner et gérer différentes sources d'énergie (renouvelables) ?
- Comment assurer la continuité de mes processus d'affaires ?
- Quel impact financier aura la transition énergétique aura sur mon entreprise ?
Planifiez votre transition énergétique
Ensemble, nous examinons les besoins de votre entreprise pour une transition énergétique efficace. Quelle que soit la complexité de l'infrastructure de votre entreprise, la gestion intégrée de l'énergie connecte et coordonne tout, de la source d'énergie à sa consommation.
Nous commençons par une analyse de votre infrastructure actuelle et identifions vos consommateurs d’énergie.
- Quelle est la capacité maximale actuelle de votre connexion réseau ?
- Vous souhaitez ajouter des sources d'énergie, comme l'énergie solaire ou éolienne?
- Quels sont les sources d'énergie et les consommateurs prioritaires ?
- Vous souhaitez installer ou intégrer une infrastructure de recharge de VE ?
- Vous souhaitez stocker de l'énergie localement ?
Avec ces informations, notre équipe d'experts conçoit un système de gestion de l'énergie entièrement intégré pour votre entreprise. Mieux encore. Si nécessaire, nous vous mettons en contact avec des fournisseurs et des partenaires utiles et vous conseillons sur différentes options de financement. Ensuite, nous passons à l'action.
Intégrez votre gestion de l’énergie, de la production à la consommation
Le plan est prêt. Maintenant, il est temps de connecter les sources et les consommateurs.
- Votre infrastructure existante est entièrement intégrée, tous les éléments sont connectés.
- Nos solutions sont compatibles avec votre installation, vos tableaux de bord, bornes de recharge ou sources d'énergie existants.
- Vos processus d’affaires restent opérationnels tout au long de l'intégration, grâce à une approche progressive.
Toute votre infrastructure est intégrée. Après l'intégration, place à l'optimisation.
Optimisez votre gestion de l'énergie avec l'IA
Tous les éléments sont connectés, mais ce n’est qu’un début. Vos sources et consommateurs d’énergie doivent également communiquer entre eux. C'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu.
Nous avons développé MINT, un système de gestion de l'énergie auto-apprenant et autogéré. Autrement dit : le système est constamment à la recherche d'un équilibre entre l'énergie fournie et les consommateurs, prioritaires ou non. Comment ?
- Via un tableau de bord central, vous choisissez quelle électricité va à quel consommateur, et quels consommateurs sont prioritaires par rapport à d'autres.
- Sur la base des sources et des consommateurs prioritaires, le système détermine un flux d'énergie optimal.
- Chaque fois que la combinaison de sources ou de consommateurs change, un nouveau flux est généré.
MINT garantit ainsi à tout moment un confort optimal à tous les consommateurs. De plus, le système tient compte de votre tarif capacitaire (Flandre). Donc inutile de vous soucier des pics de consommation.
En plus du confort pour les consommateurs, le système est tout aussi confortable pour les utilisateurs. Le tableau de bord central est conçu en fonction de vos préférences personnelles. C’est donc vous qui choisissez ce qui apparaît sur votre tableau de bord, des tarifs à la consommation.