Imprimantes industrielles pour le marquage professionnel

Imprimantes

Avec nos imprimantes industrielles, la création de vos repérages est plus facile que jamais : que ce soit avec la technologie laser, UV LED ou à transfert thermique. Avec différents systèmes d'impression et de repérage, nous proposons à coup sûr la bonne solution pour le repérage des blocs de jonction, des conducteurs et des câbles, des appareils et installations. Toutes les imprimantes se distinguent par leur manipulation particulièrement conviviale.

Avantages

  • Guidage intuitif par menu avec des écrans tactiles uniformes
  • Tous les systèmes de repérage pilotés par le logiciel MARKING system
  • Erreurs d'impression évitées grâce à la détection automatique du matériau
  • Des résultats de grande qualité grâce à des composants parfaitement adaptés les uns aux autres
  • Gain de temps grâce à l'utilisation rapide des imprimantes dans des structures existantes

MARKING system – simply easy!

La gamme MARKING system offre une solution système globale pour des processus de marquage simples et efficaces. Elle se compose d'un logiciel de repérage intuitif, d'imprimantes industrielles performantes, de solutions de marquage polyvalentes, ainsi que de prestations de service complètes. Nous facilitons votre vie professionnelle.

Systèmes de repérage

Les identifications industrielles doivent permettre une identification claire. Les exigences sont donc nombreuses et variées en fonction du domaine d'application et des conditions ambiantes qui l'accompagnent. Nous vous proposons un large choix de systèmes de repérage pour le marquage fixe et mobile. Rendez vos processus de travail encore plus efficaces et décidez quel système correspond le mieux à vos besoins.

Carte d'images interactive : systèmes de repérage
TOPMARK NEO
Avec l'imprimante laser TOPMARK NEO, vous créez des marqueurs résistants pour des exigences élevées dans l'environnement industriel. En raison de son énorme résistance, la gravure laser convainc même lorsqu'elle est soumise à différentes influences environnementales ainsi qu'à des contraintes mécaniques.
En savoir plus sur la TOPMARK NEO
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
La THERMOMARK PRIME 2.0 est prête à être utilisée partout où vous en avez besoin. Grâce à la technologie de transfert thermique, ce système d'impression autonome polyvalent vous permet de repérer facilement, rapidement et à moindre coût du matériel de repérage au format carte et planche.
En savoir plus sur la THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
L'imprimante à transfert thermique THERMOMARK CARD 2.0 imprime des étiquettes en plastique au format carte et planche pour des applications de repérage de blocs de jonction, de conducteurs et de câbles ainsi que d'appareils et d'installations.
En savoir plus sur la THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Pour réaliser un marquage avec le maximum d'efficacité, associez l'imprimante à transfert thermique standard à un applicateur THERMOMARK E SERIES. Votre imprimante devient ainsi un système d'impression et d'application efficace, ce qui permet de gagner en moyenne 60 % de temps.
En savoir plus sur THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK ID (COLOR)
Avec les systèmes d'impression LED UV de la série BLUEMARK ID, vous traitez des volumes d'impression élevés dans le domaine de l'identification industrielle. Les matériaux au format carte et planche ainsi que les marqueurs en aluminium peuvent être repérés en monochrome ou en impression multicolore CMYK.
En savoir plus sur BLUEMARK ID (COLOR)
BLUEMARK ID (COLOR)
THERMOMARK ROLL 2.0
L'imprimante à transfert thermique THERMOMARK ROLL 2.0 imprime des étiquettes, des gaines thermorétractables et des manchons de marquage au format rouleau pour des applications de repérage de blocs de jonction, de conducteurs et de câbles, ainsi que d'appareils et d'installations.
En savoir plus sur la THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
Avec les appareils THERMOMARK GO SERIES, vous réalisez vos marquages directement dans l'environnement de l'application. Qu'il s'agisse de l'imprimante d'étiquettes THERMOMARK GO commandée par une application ou de l'imprimante portative compacte THERMOMARK GO.K, nos imprimantes mobiles vous permettent d'être parfaitement équipé pour les travaux de maintenance et d'entretien sur le terrain.
En savoir plus sur les imprimantes mobiles
THERMOMARK GO SERIES

Technologies de marquage La technologie adaptée à chaque domaine d'application de l'identification industrielle

Pour chacune de vos exigences de repérage, vous trouverez le système de repérage adapté. Choisissez parmi trois technologies d'impression et d'étiquetage et créez des marquages parfaitement adaptés à vos domaines d'application.

E-paper
Identification industrielle
Toute notre gamme en un coup d'œil : la brochure produit contient des informations complètes ainsi que des caractéristiques techniques sur les systèmes et matériaux de repérage, les logiciels et les services.
Ouvrir l'e-paper
Systèmes de repérage