Plus d'efficacité dans la construction d'armoires électriques La société WITRON Logistik + Informatik GmbH utilise des systèmes de repérage de la gamme THERMOMARK E SERIES

Une personne marque les conducteurs et les câbles avec le THERMOMARK E.WIRE

WITRON est l'un des leaders mondiaux dans la planification, la réalisation, le service ainsi que l'exploitation de systèmes logistiques et de préparation de commandes mécanisés hautement dynamiques. L'automatisation croissante des centres de distribution joue donc un rôle central pour l'entreprise. Le marquage individuel des conducteurs dans l'armoire électrique, parfois exigé par les normes ou par les clients, représente pour WITRON une charge de travail supplémentaire dans la construction d'armoires électriques. Pour le minimiser, Phoenix Contact propose une solution de repérage efficace avec le THERMOMARK E.WIRE.

Logo WITRON

WITRON Logistik + Informatik GmbH

L'entreprise WITRON Logistik + Informatik GmbH

Au cours de ses 50 ans d'histoire, le groupe WITRON s'est établi au niveau national et international comme un acteur majeur de la branche de l'intralogistique automatisée. Les clients du commerce de détail alimentaire, en particulier, misent sur le vaste savoir-faire du partenaire logistique Life Time. Chaque jour, quelque 6 100 collaborateurs veillent à ce que les clients puissent continuer à optimiser leurs processus logistiques grâce à des solutions globales et innovantes « de bout en bout ». Au siège de l'entreprise, à Parkstein en Bavière, se trouvent des surfaces de production modernes pour la fabrication d'éléments de manutention hautement dynamiques et d'armoires électriques.

Armoire électrique de WITRON Logistik + Information GmbH

Construction d'armoires électriques chez WITRON Logistik + Information GmbH

Les exigences du client

Dans la fabrication d'armoires électriques, des plaques de montage équipées sont livrées et des câbles préconnectorisés sont mis à disposition. Jusqu'à présent, les repérages étaient réalisés de manière centralisée dans une cellule de marquage, puis séparés et appliqués manuellement. Les projets de fabrication pour lesquels le client ou les normes exigent un marquage fil par fil représentent toutefois un travail supplémentaire considérable pour WITRON avec les processus traditionnels. Les exigences croissantes ainsi que les besoins supplémentaires dans la construction d'armoires électriques exigent donc une solution de marquage efficace.

Les produits


Système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES

Système de repérage modulaire THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES Marquage automatisé

THERMOMARK E SERIES est un système de repérage des modules pour l'identification automatisée des câbles et des bornes. Le système se compose d'une puissante imprimante à rouleaux à transfert thermique ainsi que d'un des quatre applicateurs pour différentes solutions de repérage. La gamme THERMOMARK E SERIES combine pour la première fois l'impression et l'application de repérages en une seule étape de processus, ce qui permet d'augmenter considérablement la productivité.

THERMOMARK E.WIRE pour l'identification automatisée des conducteurs et des câbles

THERMOMARK E.WIRE : identification automatisée des conducteurs et des câbles

THERMOMARK E.WIRE Identification adaptable aux différents conducteurs et câbles

L'imprimante THERMOMARK E.300 utilisée par WITRON, en combinaison avec l'applicateur THERMOMARK E.WIRE, traite le matériel continu multicouche E-WM... pour le marquage des conducteurs et des câbles. L'applicateur imprime et applique des repères de câble à déplacement radial et axial en une seule opération. Grâce à un repérage sur trois côtés du matériel, la solution de repérage offre une visibilité optimale une fois installée. Le repère est imperdable grâce à son système de thermo-soudure.

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes vos questions concernant l'efficacité dans la fabrication d'armoires électriques

Timmy Peereboom
Timmy Peereboom
Business Development Manager
+32 479 17 47 64
Je vous accompagne sur la voie d'une plus grande efficacité dans votre production – commençons ensemble.
Composants d'armoires électriques marqués sur une plaque de montage

Marquage efficace des conducteurs et des câbles E-WM...

La solution de marquage

Les sections de conducteurs de 0,75 à 6 mm² utilisées par WITRON sont repérées avec le matériel E-WM... sans qu'il ne soit nécessaire de changer de consommable à chaque section différente. Cela est rendu possible par la reconnaissance automatique du diamètre de l'applicateur. Le THERMOMARK E.WIRE mesure le diamètre du conducteur et applique le repère étiqueté avec précision en fonction du diamètre du conducteur. Le film de marquage flexible et robuste s'adapte à la courbure du conducteur, ce qui le rend accessible même dans des espaces restreints.

Un collaborateur explique le logiciel de repérage à l'écran

Commande des systèmes de marquage via l'application logicielle de WITRON Logistik + Informatik GmbH

La gamme THERMOMARK E SERIES établit également de nouvelles normes en matière de continuité des données. Les exportations de données liées aux applications à partir des systèmes courants de CAO électronique assurent un traitement automatique des données qui permet un gain de temps significatif. Pour le contrôle de la production, WITRON utilise une application logicielle qu'elle a développée elle-même et dans laquelle sont intégrés les appareils THERMOMARK E SERIES. Grâce à la connexion WLAN des imprimantes, les travaux d'impression sont lancés et surveillés de manière flexible. Lors de l'envoi de la tâche d'impression, des données d'assistance sont transmises et mises à disposition sur l'écran de l'imprimante. Les collaborateurs sont ainsi guidés de manière intuitive tout au long du processus de marquage.

Un employé identifie les conducteurs et les câbles sur le lieu de travail avec THERMOMARK E.WIRE

Identification des câbles et des conducteurs efficace pour la construction d'armoires électriques

Augmentation de l'efficacité avec la THERMOMARK E SERIES

Les exigences croissantes dues à une automatisation accrue font de l'utilisation de la THERMOMARK E SERIES un élément clé dans la construction efficace d'armoires électriques. WITRON réalise un gain de temps significatif grâce au marquage automatisé avec le THERMOMARK E.WIRE. De plus, l'utilisation décentralisée du système de marquage directement sur le lieu de câblage permet de réagir de façon flexible aux modifications. De plus, le système d'impression produit des repères dans une qualité de marquage optimale et constante, et améliore l'ergonomie du poste de travail. L'utilisation de la THERMOMARK E SERIES représente pour WITRON une nouvelle étape dans l'automatisation conséquente et l'augmentation de l'efficacité de la fabrication.