Le marqueur RFID fournit des données en un clin d'œil Marqueur RFID, avec application, développé spécifiquement pour le client et permettant de contrôler de manière efficace les systèmes de protection contre la foudre

Marqueur RFID développé spécifiquement pour le client

Pour garantir le bon fonctionnement d'un système de protection contre la foudre dans une perspective d'avenir, il est impératif de maintenir et de contrôler régulièrement ces installations. Il est essentiel de disposer d'une documentation technique toujours à jour et accessible directement sur place. Cela représente un défi majeur pour les systèmes administratifs basés sur le papier. Les marqueurs RFID du groupe de produits PMSP-RFID/NFC, combinés à une application pour smartphone spécialement développée, interviennent précisément à ce niveau et offrent une solution système efficace pour répondre à cette exigence.

Logo de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Logo de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

L'entreprise Hans Thormählen GmbH & Co. KG

En tant que l'une des principales entreprises allemandes spécialisées dans la protection contre la foudre et les surtensions, Hans Thormählen GmbH & Co. KG installe des systèmes de protection contre la foudre depuis 70 ans. Durant cette période, plus de 100 000 systèmes de protection contre la foudre ont été installés et soumis à des contrôles périodiques pour près de 20 000 clients. L'entreprise couvre l'ensemble des prestations de protection contre la foudre. Cela comprend la planification, le montage et le contrôle de la protection extérieure et intérieure contre la foudre pour les biens immobiliers privés et commerciaux, ainsi que la protection spéciale des installations industrielles et des institutions publiques. Avec ses 120 collaborateurs, la société Hans Thormählen GmbH & Co. KG est présente sur 15 sites dans toute l'Allemagne.

Spécialistes de la protection contre la foudre de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Spécialistes de la protection contre la foudre de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Les exigences du client

Le contrôle des systèmes de protection contre la foudre et la gestion de sa documentation sont des activités exigeantes. C'est pourquoi Hans Thormählen GmbH & Co. KG a reconnu très tôt qu'un contrôle sans papier et assisté numériquement des systèmes de protection contre la foudre installés offrait une énorme valeur ajoutée. En tant que fournisseur de systèmes pour les solutions d'identification industrielle, Phoenix Contact a spécifié ces exigences et développé un concept de solution spécifique au client. L'objectif était d'élaborer une solution système aux composants parfaitement adaptés les uns aux autres, qui contribue à augmenter l'efficacité. Les éléments clés sont ici une solution de marquage durable et très résistante, ainsi que l'écriture et la lecture sans contact des données directement sur place.

Produits développés spécifiquement pour le client


Marqueur PMSP-RFID/NFC au design spécifique au client

Marqueur PMSP-RFID/NFC au design spécifique au client avec URL pour la documentation technique numérique

Marqueur RFID

Les systèmes de protection contre la foudre se trouvent à l'extérieur. Ils sont exposés 365 jours par an à des conditions environnementales variant selon les saisons. C'est pourquoi les exigences en matière de solution de marquage durable sont particulièrement élevées. Les marqueurs résistants aux intempéries du groupe de produits PMSP-RFID/NFC sont la solution idéale pour ce type d'application. Ils présentent une résistance élevée aux UV et bravent des variations de température drastiques allant de -25 °C à 60 °C. De plus, ils sont hydrofuges et leurs couleurs sont particulièrement résistantes. Le marqueur a été conçu sur mesure en fonction de la géométrie et du design requis par le client. La technologie LED UV éprouvée des imprimantes BLUEMARK ID/ BLUEMARK ID COLOR permet un repérage durable.

Application permettant d'écrire et lire sur le marqueur RFID sur un smartphone

Application développée spécifiquement pour le client afin d'écrire et lire sur le marqueur RFID

Appli de smartphone

Pour permettre aux techniciens de maintenance d'effectuer des travaux d'entretien efficaces et sans papier sur les systèmes de protection contre la foudre, le marqueur est également équipé d'un transpondeur NFC. Le transpondeur contient à la fois une antenne et une puce. De cette manière, il est possible d'identifier clairement et sans contact les objets marqués. Aujourd'hui, les smartphones disposent de plus en plus d'une interface NFC. Cela permet d'écrire et de lire sur un marqueur RFID sans avoir recours à un autre lecteur. C'est la raison pour laquelle une application personnalisée a été développée pour Hans Thormählen GmbH & Co. KG avec une connexion Microsoft Sharepoint pour Android et iOS. La communication entre le marqueur RFID et le smartphone est ainsi très simple et ciblée.

Systèmes de marquage


Un homme lors du contrôle des systèmes de protection contre la foudre au moyen de marqueurs RFID et d'une application

Contrôle efficace des systèmes de protection contre la foudre

La solution de repérage

Un bâtiment est équipé de plusieurs parafoudres qui disposent d'un point de jonction séparable, également appelé « point de séparation ou point de mesure », installé près du sol. Ces points de mesure sont numérotés dans un ordre logique et identifiés par un marqueur RFID. Une URL est enregistrée dans la puce du transpondeur NFC. Cette URL permet au technicien de service d'accéder directement aux documents techniques numériques (plan d'installation, certificats de contrôle, documentation de maintenance, etc.) en appuyant sur un bouton. Comme ces documents sont centralisés dans un Sharepoint, il est toujours possible d'accéder à des informations actualisées. Les besoins de modification ou d'extension des documents peuvent être effectués immédiatement ou en temps réel. L'application pour smartphone spécialement développée à cet effet garantit que seul le personnel autorisé a accès aux données, parfois sensibles. Le classement et la gestion centralisés de tous les documents offrent un avantage décisif non seulement aux techniciens de service de Hans Thormählen GmbH & Co. KG, mais aussi à leurs clients. Les propriétaires ou exploitants des bâtiments concernés ont également un accès direct à toutes les informations. Ils peuvent ainsi transmettre très facilement aux assurances les documents pertinents et toujours à jour.

« [...] Phoenix Contact a analysé en détail nos exigences individuelles et a élaboré avec nous une solution optimale. Le développement du point de déconnexion intelligent de Hans Thormählen GmbH & Co. KG devrait encore simplifier certaines choses pour le client, en particulier dans le domaine de la documentation, et apporter un net gain d'efficacité. »

Michael Kieler - Hans Thormählen GmbH & Co. KG, Fondé de pouvoir et maître électricien
Des spécialistes de la protection contre la foudre au travail sur le bâtiment

Un spécialiste de la protection contre la foudre au travail sur une éolienne

L'histoire du succès de Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Le marqueur RFID ainsi que l'application pour smartphone permettant d'écrire et lire sur l'interface NFC simplifient et accélèrent le contrôle des systèmes de protection contre la foudre. Grâce à la solution de marquage développée par Phoenix Contact, le client peut augmenter son efficacité lors des opérations de contrôle et de maintenance. Cela a permis à la société Hans Thormählen GmbH & Co. KG de renforcer sa position de leader dans le domaine des systèmes de protection contre la foudre et les surtensions.