Impression thermique Un marquage flexible, rapide et qualitatif – l'impression thermique décrit une série de procédés d'impression basés sur une action ponctuelle de la chaleur. L'impression à transfert thermique est l'un de ces procédés. Phoenix Contact l'utilise dans les appareils d'impression de la série THERMOMARK. Grâce à la technologie éprouvée du transfert thermique, les imprimantes se distinguent par des résultats d'impression rapides, de haute qualité et constants.

Imprimante à transfert thermique
Croquis de la technologie d'impression à transfert thermique

Impression à transfert thermique La technologie

Dans l'impression à transfert thermique, l'image d'impression souhaitée est produite par un chauffage ponctuel d'un ruban encreur multicouche sans grande action mécanique sur le matériel de repérage (du grec : thermós = chaud). Dans la tête d'impression, un élément chauffant (dot), commandé par ordinateur, est intégré pour chaque pixel. Pendant que le ruban encreur est guidé le long de la tête d'impression de manière synchronisée avec le matériel de repérage, les éléments chauffants dans la tête d'impression sont chauffés en fonction de l'image d'impression souhaitée. La chaleur et la pression d'application initient un transfert d'encre précis sur le matériel de repérage.

Avantages

  • Fiabilité et haute disponibilité grâce à la technologie d'impression à transfert thermique éprouvée
  • Impression précise, constante et rapide de petits codes-barres, symboles et caractères asiatiques
  • Repérage particulièrement économique de gros volumes de commandes
  • Grande facilité d'entretien grâce à un fonctionnement nécessitant peu de maintenance
Brochure
MARKING system

Vous trouverez dans cette brochure des informations complètes sur notre gamme de produits de marquage, sur les technologies de nos systèmes de repérage ainsi que sur l'assurance qualité de notre matériel de repérage.

Ouvrir la brochure
Deux personnes échangent sur le matériel de repérage
Croquis expliquant les différentes résolutions d'impression

Résolutions d'impression

Têtes d'impression La structure des différentes variantes de têtes d'impression

L'un des composants essentiels d'une imprimante à transfert thermique est la tête d'impression. Elle contient un grand nombre d'éléments chauffants qui peuvent être chauffés par ordinateur. Ceux-ci font fondre la couche de couleur sur le ruban encreur et la transfèrent sur le support d'impression.

Un élément chauffant (dot) est intégré dans la tête d'impression pour chaque pixel. Le nombre et/ou la densité des différents éléments chauffants et la fréquence de commutation de la température sont des éléments significatifs pour la résolution de l'image d'impression (dots per inch = dpi). Différentes variantes de têtes d'impression se distinguent dans la disposition des éléments chauffants.

Structure de la tête d'impression Flat Head

Tête d'impression Flat Head

Les éléments chauffants des têtes d'impression Flat Heat se trouvent à quelques millimètres du bord de la plaque support. Le ruban encreur et le support d'impression se déplacent brièvement en parallèle puis sont séparés ensuite de manière temporisée. Ces têtes d'impression sont particulièrement adaptées à l'impression de supports en rouleaux. Phoenix Contact utilise la tête d'impression Flat Head dans la THERMOMARK ROLL 2.0 ainsi que dans les appareils de la THERMOMARK E SERIES.

Structure de la tête d'impression True Edge

Tête d'impression True Edge

Sur les têtes d'impression True Edge, les éléments chauffants ne se trouvent pas sur la plaque de support, mais sur la fine face avant. Ces têtes d'impression sont réglables en hauteur et conviennent donc particulièrement bien à l'impression sur un matériel dur. Ce design est utilisé chez Phoenix Contact dans les THERMOMARK CARD 2.0 et THERMOMARK PRIME 2.0.

Aperçu des rubans encreurs

Trois types de rubans encreurs sont largement utilisés dans le procédé d'impression à transfert thermique.

Rubans encreurs en cire

Rubans en résine

Rubans mixtes résine-cire

Type de ruban encreur
Caractéristiques de l'image d'impression Netteté et bonne lisibilité, même sur les surfaces rugueuses Résistant à la chaleur, à l'effacement et aux rayures, très durable et résistant aux solvants et aux substances chimiques Résistant à la chaleur, à l'effacement et aux rayures, aux solvants et aux substances chimiques
Matériaux à repérer Papier Films et surfaces plastiques Papier et plastique
Condition technique requise Faible énergie d'impression Énergie d'impression élevée, vitesse d'impression faible Énergie d'impression moyenne, vitesse d'impression élevée
Structure d'un ruban encreur pour l'impression thermique

Nos rubans encreurs

Phoenix Contact utilise des rubans en résine et des rubans mixtes résine-cire. Ces derniers sont composés de quatre couches :

  1. Enduction du verso : elle sert à protéger le film PET et la tête d'impression, à réduire l'électricité statique et à améliorer le passage du ruban encreur dans la tête d'impression.
  2. Film PET : il assure un bon transfert de chaleur de la tête d'impression à l'encre.
  3. Couche de séparation : elle favorise un transfert propre de l'encre, même à basse température.
  4. Couche de couleur (encre) : elle fond pendant l'impression et se transfère sur le support.