Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Concept d'alimentation modulaire pour les électrolyseurs Pour alimenter les cellules d'électrolyse en courant continu, une solution modulaire de convertisseurs AC/DC s'impose. Découvrez dans notre livre blanc comment un concept d'alimentation modulaire facilite la maintenance et présente un effet bénéfique sur la disponibilité ainsi que sur la durée de vie des stacks d'électrolyse.

Convertisseur AC/DC du système CHARX power dans l'électrolyseur

Défi


Une personne installe un module redresseur DC dans une armoire électrique

Alternative évolutive aux grands convertisseurs monolithiques

Le point commun à tous les électrolyseurs est la nécessité d'un courant continu. Le courant alternatif provenant du réseau électrique public est d'abord redressé par des convertisseurs AC/DC. On utilise encore souvent des grands convertisseurs monolithiques, qui sont construits individuellement pour chaque installation d'électrolyse.

Une autre alternative consiste en un concept d'alimentation modulaire qui repose sur nos convertisseurs AC/DC du système CHARX power. Grâce à la diversité des topologies réalisables à l'aide des convertisseurs AC/DC modulaires, ce concept convient aussi bien pour les installations pilotes que pour les grands électrolyseurs.

Solution


Armoires électriques dans une installation d'électrolyse
Automates de la gamme PLCnext Control
Armoire électrique avec zoom sur les blocs de jonction T-LOX
Armoires électriques dans une installation d'électrolyse

L'alimentation en courant continu est assurée grâce à des convertisseurs AC/DC CHARX basés sur la technologie IGBT ou SiC. Avec un rendement pouvant atteindre 97 %, ils sont nettement supérieurs aux convertisseurs monolithiques. Grâce à une plage de tension de sortie DC réglable de 30 à 1 000 V, ils peuvent être adaptés à la tension de service de différentes stacks d'électrolyse. Une fonction de rampe permet d'augmenter lentement la tension de service de même que le courant de sortie. Les convertisseurs disposent d'une isolation galvanique interne entre les réseaux AC et DC. Cela est essentiel pour la conception de l'alimentation électrique de nombreux électrolyseurs.

Automates de la gamme PLCnext Control

Nos automates de la gamme PLCnext Control conviennent parfaitement aux fonctions de commande. Des éléments de bibliothèque sont disponibles pour ces automates, ce qui facilite la programmation. Ils permettent de réguler la tension et le courant de manière flexible, et d'intégrer facilement des points de données pour la surveillance de l'état. Les convertisseurs CHARX sont également équipés d'un système de bus à accès ouvert.

Armoire électrique avec zoom sur les blocs de jonction T-LOX

Grâce à la forme de construction pour rack 19", les modules s'intègrent dans toute armoire électrique standardisée à cet effet. Les modules s'adaptent de manière optimale à la puissance requise par les modules d'électrolyse respectifs. L'installation des câbles de puissance est particulièrement simple avec nos blocs de jonction T-LOX. Il n'est donc plus nécessaire de planifier des fonds de panier individuels. De plus, il est possible d'ajouter facilement et rapidement d'autres modules à une date ultérieure. Le fonctionnement sans fond de panier favorise par ailleurs la circulation naturelle de l'air et donc la dissipation de la chaleur des appareils. La maniabilité et la facilité d'installation des appareils simplifient également les interventions de service et de maintenance.

Schéma d'un cas d'application en redondance, en cas de défaut d'un module redresseur

Meilleure disponibilité

Grâce à des concepts de redresseurs modulaires, vous augmentez la disponibilité des applications d'électrolyse. En cas de défaut dans un grand convertisseur monolithique, c'est toute l'installation d'électrolyse qui tombe en panne. Toutefois, avec une approche modulaire, seule la partie du module de puissance concerné cesse de fonctionner. Selon la conception de l'installation, il est même possible de compenser complètement la défaillance d'un module de puissance.

Avantages Pour en savoir plus sur l'approche modulaire, consultez notre livre blanc :

  • Durée de vie plus longue et rendement optimal en mode de charge partielle grâce à l'alternance des modules AC/DC en fonction du temps
  • Maintenance et entretien facilités grâce à la surveillance de l'état via des fonctions intégrées de Condition Monitoring
  • Grande disponibilité de l'alimentation, car la défaillance d'un module redresseur est efficacement compensée ou réduite
  • Disponibilité accrue des cellules d'électrolyse grâce à la technologie des redresseurs à modules IGBT
  • Construction individuelle de l'unité d'électrolyse en différentes tailles grâce à des topologies flexibles
Livre blanc
La durabilité n'a que faire de promesses en l'air

Découvrez dans notre livre blanc comment, en tant que partenaire, nous mettons notre expertise électrotechnique au service d'un concept d'alimentation modulaire et facilitons ainsi l'évolutivité et la maintenance des applications d'électrolyse. Nous vous montrons les avantages de l'approche modulaire de l'alimentation par rapport aux redresseurs monolithiques et répertorions les éventuels inconvénients.

Demander le livre blanc
Livre blanc sur le concept d'alimentation modulaire pour les électrolyseurs

Contact

Votre interlocuteur Andreas Lautmann
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
« Je serais ravi de vous conseiller sur la voie d'un avenir neutre en CO₂ grâce à l'hydrogène vert. »

Produits


Armoire électrique dans l'électrolyseur

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous trouverons une solution optimale pour équiper vos armoires électriques avec plus de 100 000 produits dédiés aux techniques de connexion, de communication et d'automatisation.