VL3 UPC 2440
-
Box-PC
1697948
Box-PC industriel (BPC) compact, sans ventilateur, à indice de protection IP30 et processeur Intel Atom® x6413E efficace et disponible à long terme, 16 Go de mémoire vive LPDDR4 et 240 Go de mémoire NVMe SSD embarquée.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Box-PC |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom® x6413E, Nombre de noyaux: 4 x 1,5 GHz |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technique de cryptage non chinoise) |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Mémoire vive | 16 GB LPDDR4 |
| Stockage de données | 240 Go, 3D TLC (embarqué) |
| Refroidissement | passif |
| Système Raid | sans système RAID |
| Écran | |
| MTBF | 58969 heures à 60 °C |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC 20 % |
| Courant max. absorbé | 2,08 A (24 V DC) |
| Courant absorbé typique | 0,58 A (24 V DC) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Sortie moniteur | 1x DP++ 1.4 |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® i225-IT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Dimensions du boîtier) |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | Aluminium / tôle d'acier DC01 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Altitude 0 m ... 2000 m, avec un flux d'air de 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Altitude 2001 m ... 3000 m, avec un flux d'air de 0,5 m/s) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1697948 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| GTIN | 4067923262393 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 320 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 960 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
SI-RND-U1A - Interface de données 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cache 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Kit de montage 1452685
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur pour C.I. 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertisseur DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertisseur DC/DC 2910119
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1561300
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem