VL3 UPC
-
Box-PC
1459506
Box-PC (BPC) industriel particulièrement compact, sans ventilateur, d'indice de protection IP30, équipé d'un processeur Intel Atom® x6000 ainsi que de possibilités de raccordement de premier plan dans sa catégorie.
Le système propose une sélection de processeurs et il est prééquipé d'une mémoire vive DDR4 et d'une mémoire NVMe à semi-conducteur intégrée. Le VL3 UPC peut être configuré avec une mémoire M.2-SSD supplémentaire et un grand nombre d'options E/S, dont WLAN, des interfaces de communication série, des ports Ethernet et 4G/LTE supplémentaires.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Box-PC |
| Poids | 0,7 kg (sans extension) |
| 0,96 kg (avec options d'extension) | |
| Caractéristiques de l'ordinateur | |
| Processeur | Intel® Atom® x6413E, Nombre de noyaux: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Nombre de noyaux: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Technique de cryptage non chinoise) |
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| Mémoire vive | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Stockage de données | 30 Go, 3D TLC (embarqué) |
| 60 Go, 3D TLC (embarqué) | |
| 120 Go, 3D TLC (embarqué) | |
| 60 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 Go, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 Go, 3D TLC (embarqué) | |
| Refroidissement | passif |
| Système Raid | sans système RAID |
| Écran | |
| MTBF | 58969 heures à 60 °C |
| Durée de vie de la batterie | 5 ans (typ.) |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC 20 % |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Courant max. absorbé | 2,08 A (24 V DC) |
| Courant absorbé typique | 0,82 A (Configuration max. du système avec 24 V DC) |
| Horloge en temps réel | |
| Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
| Alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| Interfaces optionnelles | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M pour SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x micro-SIM | |
| Sortie moniteur | 1x DP++ 1.4 |
| Réseau | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbits), RJ45 |
| Jeu de puces LAN | Intel® i225-IT |
| Dimensions extérieures | |
| Largeur / Hauteur / Profondeur | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Système de base) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Système à option modem 4G/LTE) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Système avec 2 x option Ethernet) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Système avec option d'extension de mémoire) | |
| Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
| noir (RAL 9005) | |
| Matériau du boîtier | Aluminium / tôle d'acier DC01 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP30 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (Altitude 0 m ... 2000 m, avec un flux d'air de 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Altitude 2001 m ... 3000 m, avec un flux d'air de 0,5 m/s) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | 3000 m (au-dessus du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc | 15g, 11 ms, selon CEI 60068-2-27 |
| Vibrations (service) | 1g selon EN 60068-2-6 |
| Conformité/homologations | |
| Conformité | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage mural |
| Référence | 1459506 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRBAAA |
| Product key | DRBAAA |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 548 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 700 g |
| Numéro du tarif douanier | 84715000 |
| Pays d'origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
SI-RND-U1A - Interface de données 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptateur 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptateur 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Câble de connexion 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Cache 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Kit de montage 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Logiciel de visualisation 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Connecteur pour C.I. 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Connecteur pour C.I. 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - Convertisseur DC/DC 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - Convertisseur DC/DC 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Progiciel 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Mémoire 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Connecteur pour C.I. 1561300
-
UTA 107/30 - Adaptateur de montage 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Batterie 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenne 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenne 1698499
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem