Solution PoE passive pour l'alimentation en tension fixe des terminaux PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montage sur rail DIN
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (2G/3G/4G/5G) pour la télémaintenance, la protection de votre réseau local et l'échange de données au sein d'applications industrielles. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
Antenne omnidirectionnelle multibande avec protection anti-vandalisme pour le montage en armoire électrique, montage mural en option, avec accessoires, bande de fréquences : 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gain : 2 dBi ... 4 dBi, indice de protection : IP67, résistance aux chocs : IK10, résistante à l'eau de mer, raccordement : N (femelle)
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation à distance des sorties de relais, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile, tension d'alimentation 10 V ... 60 V DC
Adaptateur mural pour le routeur de téléphonie mobile extérieur Cellulink M25, permet le montage sur des parois et des surfaces planes, résistance aux vibrations et protection antivol grâce à la vis fournie, peut être utilisé comme gabarit de perçage, charge au vent pouvant atteindre 220 km/h
Routeur industriel 4G-Outdoor, CAT4, 150 Mbit/s, antennes intégrées, utilisable dans le monde entier, repli sur 3G/2G, montage sur poteau, montage mural avec accessoires, port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM, géolocalisation et synchronisation du temps via GNSS, IP66/69K, IK10, processus de développement homologué CEI 62443-4-1, produit homologué CEI 62443-4-2, est préparé pour la CRA
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 5 m, N(m) - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 2,3 dB, 2,4 GHz 3,8 dB, 5,8 GHz 6 dB, 7,25 GHz 7,3 dB
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA), Stateful-Inspection-Firewall configurable avec toutes les fonctionnalités, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3, pare-feu utilisateur, pare-feu conditionnel, ensembles de règles
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 3 m, N(m) - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Relais SMS et module de signalisation, version pour l'Europe, surveillance des valeurs numériques via le réseau de téléphonie mobile, commutation à distance des sorties de relais, communication via SMS ou connexion des données par téléphonie mobile, tension d'alimentation 93 V ... 250 V AC
Câble coaxial 50 Ω, longueur : 1 m, N(m) - SMA(m), diamètre extérieur du câble : 4,9 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 0,5 dB, 2,4 GHz 0,8 dB, 5,8 GHz 1,2 dB, 7,25 GHz 1,4 dB
Sécurité industrielle
La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise
La cybersécurité industrielle permet de protéger les installations et systèmes industriels connectés au réseau contre les cyberattaques, l'espionnage des données, les défaillances dues aux attaques, aux programmes malveillants et aux mauvaises manipulations. En effet, les cyberattaques et les programmes malveillants ont des impacts néfastes sur l'activité de l'entreprise : de la perte de savoir-faire et de données jusqu'aux demandes de rançons élevées, en passant par des dommages sur la notoriété, les délais d'immobilisation des machines et les ressources humaines déployées pour éliminer les dommages.
C'est pourquoi nous proposons des routeurs de sécurité et des pare-feux industriels spécialement orientés sur les exigences de l'industrie et qui contrôlent le trafic de données sur le réseau : seul le trafic de données souhaité est autorisé, les accès non autorisés sont bloqués. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure disponibilité de vos installations.
Nouveaux produits
Routeurs de téléphonie mobile pour applications extérieures
Connexion mobile universelle dans le monde entier
Cellulink est une nouvelle gamme de routeurs de téléphonie mobile industriels pour applications extérieures permettant de connecter des appareils compatibles réseau au réseau de téléphonie mobile. Certifiés selon la norme CEI 62443-4-2, ils disposent d'antennes intégrées et peuvent être utilisés dans le monde entier.
Caractéristiques principales
- Antennes intégrées
- Modules de téléphonie mobile pour le monde entier
- Cybersécurité : CEI 62443-4-2
- Diversité des classes de puissance : 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
- Boîtier pour applications extérieures : IP66 / 67 / 68 et IK10
- Montage sur mât, mural ou en armoire électrique
- Double carte SIM et repli vers un autre opérateur en cas d'indisponibilité
- GNSS : positionnement et synchronisation temporelle
Avantages
- Réduction des coûts et gain de place grâce à l'intégration des antennes dans le boîtier
- Gain de temps permis par une installation plus rapide grâce au PoE et à l'absence de montage d'antenne
- Haute cybersécurité avec certification selon les normes CEI 62443-4-1 et CEI 62443-4-2
- Utilisation à l'échelle internationale dans les réseaux 4G et 5G
- Configuration et mises à jour du firmware via la gestion basée sur le web, l'API REST ainsi que la gestion des périphériques et des mises à jour
Télémaintenance sécurisée
Accès à distance aux machines dans le monde entier
Pour la télémaintenance d'installations industrielles réparties dans le monde entier, Phoenix Contact offre une vaste gamme de routeurs industriels robustes et durables pour un accès à distance câblé ou sans fil sur les réseaux. Les produits sont munis de mécanismes de sécurité modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et des pare-feux intégrés. Ces technologies vous permettent ainsi de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et installations et d'effectuer rapidement et efficacement des travaux de maintenance et de service.
Des antennes adaptées à toutes les applications
Accessoires adaptés pour les routeurs de téléphonie mobile
Pour une communication fiable de vos routeurs de téléphonie mobile, Phoenix Contact propose des antennes de téléphonie mobile et des câbles adaptés. Selon l'environnement, choisissez entre les antennes omnidirectionnelles pour le montage sur l'armoire électrique, le montage mural ou sur poteau ou pour le montage direct sur l'appareil. Des accessoires tels que le parafoudre basse tension correspondant peuvent être ajoutés.
Pour obtenir plus d'informations sur le choix de l'antenne adaptée et le montage adéquat, consultez notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».