Dispositif de sécurité
FL MGUARD 4302
-
Routeur
1357840
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -40 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Processus de développement certifié selon la norme CEI 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA), Stateful-Inspection-Firewall configurable avec toutes les fonctionnalités, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3, pare-feu utilisateur, pare-feu conditionnel, ensembles de règles
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705DNV
Identifiant de lhomologation: TAA0000382cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272Produits compatibles
Avantages
Outil central de gestion
Sécurité maximale
Performance maximale
Intégration de la sécurité informatique et OT
Technologie de sécurité mGuard