FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Plaque de montage
1456045

L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 45 a été conçu pour monter des produits de 45 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Adaptation simple et sûre des produits sur profilé pour le montage affleurant sur un rail DIN