Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Clients cloud Les clients cloud connectent vos objectifs de service tels que les machines et les installations en toute sécurité au mGuard Secure Cloud par Internet et permettent des accès à distance et une télémaintenance de façon économique et évolutive partout dans le monde. Les appareils offrent aux constructeurs de machines et d'installations une solution simple et fiable, sans expertise spécifique en réseau ou VPN.

La passerelle de télémaintenance client cloud

Avantages

  • Sécurité élevée grâce à la solution VPN clé en main
  • Solution à moindre coût vers l'accès à distance et la télémaintenance basés sur le cloud
  • Mise en service facile grâce aux assistants de configuration dans le cloud
  • Contrôle local de la connexion à distance grâce au raccordement par interrupteur à clé
  • Mise en service sur l'appareil par interface web ou carte SD
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX pour une télémaintenance sécurisée

Télémaintenance avec le client cloud

Le CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX permet la transition la plus économique vers la télémaintenance basée sur le cloud. Il se sert d'un port Ethernet WAN, qui est directement relié au réseau de l'exploitant de l'installation, ainsi que d'un port Ethernet LAN, qui permet au besoin de se connecter en toute sécurité au réseau de la machine avec jusqu'à 100 Mbit/s.

Un simple clic permet de décider si le pare-feu doit empêcher toute communication entre le réseau de l'exploitant et celui de la machine ou si l'installation peut communiquer avec le réseau de l'exploitant, p. ex. pour échanger des données avec un système ERP.

L'appareil peut être entièrement paramétré à partir du cloud grâce à un assistant de configuration clair. La configuration peut être importée dans l'appareil de façon pratique via la gestion basée sur le web ou une carte SD. Les erreurs de configuration, qui mettent en péril la sécurité de l'installation, sont ainsi évitées.

Technicien de maintenance lors de la télémaintenance basée sur le cloud

Télémaintenance facilitée par le cloud

Connexion facile au mGuard Secure Cloud

mGuard Secure Cloud est votre écosystème d'accès à distance sécurisé Plug and Connect. La solution idéale pour tous les types d'entreprises qui n'ont pas le temps ou les connaissances nécessaires pour mettre en place et exploiter une solution d'accès à distance fiable.

Avec le cloud, c'est un jeu d'enfant que de connecter en toute sécurité les appareils de Phoenix Contact du monde entier à l'infrastructure cloud puis de permettre l'accès à distance aux machines, systèmes et installations du bout de ses doigts.

Pour une adaptation agile aux besoins de votre entreprise, mGuard Secure Cloud profite des avantages des abonnements aux services cloud.

Contrôle intégral grâce à un interrupteur à clé

La sortie de signalisation des clients cloud permet de visualiser l'état de connexion, p. ex. d'un automate ou avec des appareils d'éclairage pour le personnel sur place.

En revanche, l'entrée TOR pour l'établissement de la connexion à distance garantit un contrôle maximal à l'exploitant de l'installation. Si l'entretien est nécessaire, celui-ci pourra ainsi accorder temporairement l'accès au constructeur de la machine. Pour cela, il est possible d'utiliser p. ex. un interrupteur à clé qui empêchera également la connexion involontaire d'un accès à distance.

Les clients cloud disposent d'une plage de température étendue et peuvent également être utilisés pour les installations à l'extérieur, en dehors des hangars. Cela augmente en plus la flexibilité des appareils.

Schéma avec interrupteur à clé

L'exploitant de l'installation peut commander la connexion à distance par entrée TOR

Liste des produits clients cloud

Client cloud avec interface WAN
Client cloud avec interface WAN

Désignation du produit CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Réseau externe Réseau de l'exploitant par Ethernet
Technologie 100 Mbit/s
Interface locale 1 x LAN, 1 x WAN
Contact de signalisation pour les connexions de télémaintenance Oui
Entrée TOR pour l'établissement de la connexion (interrupteur à clé) Oui
Plage de température -40 °C ... +70 °C
Référence 1221706
Vers la liste des produits