Éviter toute défaillance avec le relais SMS Surveillez simplement et en toute sécurité les valeurs analogiques et numériques via le réseau de téléphonie mobile. Le relais SMS TC MOBILE I/O X200 vous informe sur les états ou erreurs actuel(le)s de votre installation. Vous pouvez envoyer des messages textuels sous forme de SMS ou d'e-mail et activer les sorties de couplage, p. ex. pour la mise hors tension des machines. Vous évitez ainsi des interventions de service onéreuses sur place – même sans connexion haut débit coûteuse.

Relais SMS TC MOBILE I/O X200

Avantages

  • Durées de pannes des machines et des installations plus courtes grâce à une alarme automatique par SMS et par e-mail
  • Réduction des coûts de communication grâce
    à une alarme pilotée par événement
  • Possibilité d'utiliser un
    téléphone mobile usuel comme terminal
  • Technologie 4G (LTE CAT1) à l'avenir assuré, utilisation simultanée des réseaux 2G bien développés (GSM, GPRS, EDGE)
  • Activation gratuite par appel téléphonique
Topologie avec relais SMS TC Mobile I/O dans l'application

Alarme avec TC Mobile I/O

Surveiller les capteurs et commuter les relais

Surveillez simplement et en toute sécurité les capteurs analogiques et TOR via le réseau de téléphonie mobile et commutez les relais à distance. Le système de signalisation compact TC MOBILE I/O X200 vous permet de transférer des données en toute sécurité par SMS et e-mail. Le TC MOBILE I/O X200 vous informe en cas de dépassement de niveau ou de changement d'état au niveau de l'entrée TOR ou à intervalles définis. De cette manière, vous restez toujours au fait de la situation actuelle.

Vous pouvez obtenir le TC MOBILE I/O X200 comme appareil DC avec une plage de tension de 10 à 60 V ou de 93 à 250 V comme appareil AC. Particularité des appareils DC : outre les quatre entrées TOR, ils possèdent également deux entrées analogiques pouvant mesurer la tension et le courant.

Avec les versions destinées au marché européen, TC MOBILE I/O X200-4G et TC MOBILE I/O X200-4G AC, vous bénéficiez de la technologie 4G la plus moderne (LTE CAT1). En ayant également recours à la 2G (GSM/GPRS/EDGE), les appareils allient ainsi une technologie de téléphonie mobile adaptée à l'avenir avec la disponibilité du réseau 2G le mieux développé jusqu'à présent. Tous les appareils sont particulièrement faciles à utiliser et polyvalents grâce à la plage de tension étendue et aux différentes entrées.

TC Mobile I/O X200 avec application

L'application TC Mobile I/O vous permet d'envoyer des ordres de commutation par SMS sans avoir à rédiger un SMS

Application gratuite pour le système d'alarme TC Mobile I/O X200

Le TC MOBILE I/O X200 communique également avec vous via l'application pour smartphone (iOS et Android). Vous pouvez ainsi commuter vos sorties aisément via l'application et consulter en permanence l'état de votre appareil, en toute simplicité.

L'application TC Mobile I/O simplifie encore plus l'utilisation de l'appareil sans avoir à rédiger un SMS. L'alarme vous parvient comme habituellement via SMS ou e-mail. Cela permet de garantir une accessibilité optimale sur le terrain.

Présentation des produits TC Mobile

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

Caractéristiques de TC Mobile
Alimentation en tension Alimentation DC (10 V DC ... 60 V DC) Alimentation AC (93 V AC ... 250 V AC)
Entrées analogiques 2 -
Entrées TOR 4 4
Sorties de relais 4 4
Référence 1038567 1038568
Vers la liste des produits Vers la liste des produits