La téléconduite décrit l'échange continu de données entre la salle de contrôle et les sous-stations sur le terrain. La transmission des données peut avoir lieu de manière cyclique ou en fonction d'un événement.
- Dans ce contexte, Cellulink est utilisé pour permettre à une installation de transmettre ses données de processus à la salle de contrôle via le réseau de téléphonie mobile public
- Cellulink fournit la connectivité mobile (4G ou 5G) pour l'appareil en aval (par exemple PLCnext, MGUARD ou également un appareil tiers sans interface de téléphonie mobile intégrée)