CELLULINK 4401-4G GL M25 - Routeur
1637527

Routeur industriel 4G-Outdoor, CAT4, 150 Mbit/s, antennes intégrées 2x2 MIMO, utilisable dans le monde entier, repli sur 3G/2G, montage sur poteau, montage mural avec accessoires, 1 port RJ45 (PoE In), NAT, Dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, processus d'évolution homologué CEI 62443-4-1, produit homologué CEI 62443-4-2

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Routeur de téléphonie mobile industriel pour les réseaux de téléphonie mobile 4G
Antennes intégrées pour une installation économique et peu encombrante
Antennes 2x2 MIMO puissantes pour la réception optimale de la téléphonie mobile
Cybersécurité maximale avec l'homologation des appareils selon CEI 62443-4-2
Dual SIM et repli fournisseur via la carte SIM et l'eSIM (l'eSIM sera prise en charge dans une version ultérieure du firmware.)
Synchronisation de l'heure et détermination de la position via GNSS
Boîtier pour applications extérieures résistant aux intempéries et aux UV
Protection contre le vandalisme grâce à la tenue aux chocs IK10 et aux LED désactivables
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Optimisé pour un montage direct sur poteau ou pour un montage mural avec un adaptateur
Logiciel de gestion des appareils et des mises à jour disponible en tant qu'accessoire
Configuration facile via gestion basée sur le web ou REST-API
Alimentation via Power over Ethernet ou Power over Ethernet passif
Fonctions de diagnostic complètes

Questions fréquemment posées


Que signifie « eSIM ready » ?

Tous les appareils sont équipés d'une eUICC. L'eSIM/eUICC devient utilisable lorsque le firmware a été mis à jour.


Les appareils Cellulink peuvent-ils établir un tunnel VPN ?

Non, les appareils Cellulink n'ont pas de fonction VPN. En particulier en cas de montage à distance dans un lieu public, une communication non cryptée depuis votre application jusqu'au lieu de montage de l'appareil peut constituer une faille de sécur... Voir plus

Non, les appareils Cellulink n'ont pas de fonction VPN. En particulier en cas de montage à distance dans un lieu public, une communication non cryptée depuis votre application jusqu'au lieu de montage de l'appareil peut constituer une faille de sécurité. Votre application doit toujours être cryptée de bout en bout. Utilisez à cet effet un automate compatible VPN, par exemple PLCnext Control, ou un dispositif de sécurité comme par ex. la gamme de produits mGuard. Les communications Internet normales vers un cloud ou des serveurs web devraient déjà être cryptées. Pour ce faire, utilisez par ex. un cryptage TLS (HTTPS, MQTTS). Une fonction VPN dans le Cellulink n'est alors plus nécessaire. Si vous avez néanmoins besoin d'un routeur de téléphonie mobile avec fonction VPN, utilisez la gamme de produits TC ROUTER.

Voir moins

Les appareils Cellulink ont-ils un mode économie d'énergie ?

Les appareils n'ont pas de mode économie d'énergie. Il est toutefois possible de désactiver le module de téléphonie mobile via la gestion basée sur le web ou une API. Cela réduit considérablement la consommation d'énergie de l'appareil. La communicat... Voir plus

Les appareils n'ont pas de mode économie d'énergie. Il est toutefois possible de désactiver le module de téléphonie mobile via la gestion basée sur le web ou une API. Cela réduit considérablement la consommation d'énergie de l'appareil. La communication via le réseau de téléphonie mobile n'est alors plus possible.
Vous obtiendrez une économie d'énergie maximale en éteignant complètement l'appareil. Un automate peut par ex. commuter l'alimentation PoE via un relais. Notez qu'il faut un certain temps pour que l'appareil démarre et se connecte au réseau de téléphonie mobile.

Voir moins

Comment l'appareil est-il alimenté en tension ?

Contrairement à la variante M40, vous ne pouvez pas alimenter la variante M25 en tension DC. La variante M25 est alimentée en tension par le câble Ethernet. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le PoE selon 802.3af ou le PoE passif.



Voir les FAQ