Câble coaxial 50 Ω, longueur : 30 m, N(m) - N(m), diamètre extérieur du câble : 10,3 mm, fréquence de transmission : ≤ 7,25 GHz, atténuation typique : 800 MHz 4,8 dB, 2,4 GHz 8,1 dB, 5,8 GHz 12,9 dB, 7,25 GHz 15 dB
Routeurs industriels pour la télémaintenance et la cybersécurité
Nos routeurs industriels robustes permettent de relier différents réseaux par câble (routeur LAN et routeur NAT) ou téléphonie mobile (2G/3G/4G/5G) pour la télémaintenance, la protection de votre réseau local et l'échange de données au sein d'applications industrielles. De nombreux produits comprennent des fonctions VPN et pare-feu intégrées. Pour un maximum de sécurité, les routeurs mGuard protègent contre les cyberattaques et les logiciels malveillants.
Routeur 4G LTE industriel, appareil de l'UE, procédure de repli 3G (UMTS/HSPA) et 2G (GPRS/EDGE), point d'accès WLAN 802.11a/b/g/n 150 Mbit/s 2,4 GHz + 5 GHz, switch à 2 ports, pare-feu, NAT, compatibilité IPsec et OpenVPN, 4 DI, 2 DO
Logiciel de gestion d'appareils centralisé pour FL MGUARD pour un nombre illimité d'appareils sur le terrain. Pour installation sur un PC. Aucune autre licence requise. Version test à télécharger pour 10 appareils maximum.
Pack d'assistance pour mGuard Secure Cloud, assistance par e-mail et téléphone aux heures de bureau, durée 1 an, renouvellement automatique chaque année, préavis de 4 semaines, commande et activation possibles uniquement dans l'interface Cloud
Point de jonction de télémaintenance extrêmement performant, 10/100/1 000 Mbit/s, NAT, pare-feu, possibilité d'extension des fonctions avec licences
Pack supplémentaire pour mGuard Secure Cloud, +1 To/mois de volume de données supplémentaire par client, durée d'1 an, renouvellement automatiquement chaque année, préavis de 4 semaines, commande et activation possibles uniquement dans l'interface Cloud
Pack Identity Provider pour mGuard Secure Cloud, connexion Azure AD et LDAP pour l'authentification, durée d'1 an, renouvellement automatiquement chaque année, préavis de 4 semaines, commande et activation possibles uniquement dans l'interface Cloud
Security-Router série, 2 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP00, Température ambiante (fonctionnement): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Pare-feu Stateful Inspection configurable avec ensemble complet de fonctions
Licence de maintenance du firmware - Maintenance du firmware jusqu'à fin 2030 pour tous les appareils MGUARD (sauf FL MGUARD CENTERPORT ...) pouvant fonctionner avec le firmware 8.x et commandés avant le 30/06/2024, livraison par courrier
Nouveaux produits
Sécurité industrielle
La cybersécurité est primordiale pour la fiabilité du réseau et la pérennité de votre entreprise
La cybersécurité industrielle permet de protéger les installations et systèmes industriels connectés au réseau contre les cyberattaques, l'espionnage des données, les défaillances dues aux attaques, aux programmes malveillants et aux mauvaises manipulations. En effet, les cyberattaques et les programmes malveillants ont des impacts néfastes sur l'activité de l'entreprise : de la perte de savoir-faire et de données jusqu'aux demandes de rançons élevées, en passant par des dommages sur la notoriété, les délais d'immobilisation des machines et les ressources humaines déployées pour éliminer les dommages.
C'est pourquoi nous proposons des routeurs de sécurité et des pare-feux industriels spécialement orientés sur les exigences de l'industrie et qui contrôlent le trafic de données sur le réseau : seul le trafic de données souhaité est autorisé, les accès non autorisés sont bloqués. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure disponibilité de vos installations.
Télémaintenance sécurisée
Accès à distance aux machines dans le monde entier
Pour la télémaintenance d'installations industrielles réparties dans le monde entier, Phoenix Contact offre une vaste gamme de routeurs industriels robustes et durables pour un accès à distance câblé ou sans fil sur les réseaux. Les produits sont munis de mécanismes de sécurité modernes, tels que le VPN, le cryptage IPsec et des pare-feux intégrés. Ces technologies vous permettent ainsi de vous connecter partout et à tout moment à vos machines et installations et d'effectuer rapidement et efficacement des travaux de maintenance et de service.
Des antennes adaptées à toutes les applications
Accessoires adaptés pour les routeurs de téléphonie mobile
Pour une communication fiable de vos routeurs de téléphonie mobile, Phoenix Contact propose des antennes de téléphonie mobile et des câbles adaptés. Selon l'environnement, choisissez entre les antennes omnidirectionnelles pour le montage sur l'armoire électrique, le montage mural ou sur poteau ou pour le montage direct sur l'appareil. Des accessoires tels que le parafoudre basse tension correspondant peuvent être ajoutés.
Pour obtenir plus d'informations sur le choix de l'antenne adaptée et le montage adéquat, consultez notre dépliant « 10 règles pour les antennes ».