En tant que solution PoE passive, l'Ethernet Power Adapter fournit la tension alimentée sur le bloc de jonction via le câble Ethernet. Grâce à sa forme de construction compacte, à son montage sur rail DIN et à sa plage de température de –40 °C à+75 °C, l'appareil est idéal pour alimenter des terminaux PoE (PD) dans des applications 10/100 Mbit/s.
ETH POWER ADAPTER
-
Module de puissance
1679314
Solution PoE passive pour l'alimentation en tension fixe des terminaux PoE (PD), 10/100 Mbit/s, -40 °C ... +75 °C, montage sur rail DIN
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Solution simple de transmission de la tension sur des fils non utilisés
Plage de température étendue de -40 °C ... +75 °C
Fusible enfichable
Type compact
LED destinée à la signalisation de la tension raccordée