CONTACTRON ELR HDC sur rail DIN

Protection, surveillance et commutation de charges DC élevées

Le disjoncteur de puissance DC compact CONTACTRON ELR HDC à technologie hybride et paramétrage intuitif de Phoenix Contact assure un fonctionnement durable, efficace et sûr des charges DC élevées.

Avantages

  • Fonctionnement efficace grâce à une technologie hybride très innovante pour les fonctions de protection, de surveillance et de commutation dans les réseaux DC
  • Amélioration durable de l'efficacité grâce à la restitution d'énergie (récupération) dans les réseaux DC
  • Gain de place dans l'armoire électrique grâce à une largeur de seulement 85 mm
  • Convivialité et flexibilité optimales grâce au paramétrage intuitif avec clipx ENGINEER et à la communication simple via l'interface IO-Link
  • Pics de courant évités lors de la commutation grâce à la fonction de précharge intégrée

Qu'est-ce qui rend le CONTACTRON ELR HDC unique ? Pour faire fonctionner un réseau DC industriel, des appareils de commutation maîtrisant ses défis spécifiques tels que la commutation sans arc électrique sont nécessaires sur les branches DC. Avec le CONTACTRON ELR HDC, Phoenix Contact propose l'un des premiers disjoncteurs de puissance DC multifonctionnels du marché.

Topologie : structure possible d'un réseau DC industriel

Placement de l'ELR-HDC sur les branches DC dans le réseau DC industriel

Disjoncteur de puissance DC ELR HDC

Les principales caractéristiques et fonctions en un coup d'œil

Nous vous proposons le disjoncteur de puissance DC compact à technologie hybride et paramétrage intuitif. Protégez, surveillez et commutez des charges DC élevées avec l'enregistrement des données, la capacité de mise en réseau et une augmentation durable de l'efficacité grâce à la récupération de l'énergie.

  • Largeur : 85 mm
  • Courant de service : 10 A ... 55 A
  • Interfaces de communication : IO-Link, DIO
  • Tension de service : 0 V ... 810 V
  • Protection contre les surintensités, les surtensions et les sous-tensions
  • Paramétrage intuitif avec clipx ENGINEER
  • Précharge intégrée pour les circuits intermédiaires
  • Isolation galvanique sur tous les pôles avec relais

CONTACTRON ELR HDC : protégez, surveillez et commutez des charges DC élevées, le tout sans arc électrique

Environnement industriel automobile avec personnel de maintenance

Réseau DC industriel dans l'industrie automobile

Le courant continu, une technologie clé dans l'industrie automobile

Dans l'industrie automobile, le courant continu est considéré comme la technologie clé de l'avenir et les grandes entreprises allemandes sont pionnières en matière d'intégration. La protection, la surveillance et la commutation de secteurs DC à une infrastructure DC existante représentent des défis techniques auxquels Phoenix Contact sait déjà répondre aujourd'hui.

Le disjoncteur de puissance DC CONTACTRON ELR HDC, développé précisément pour ces tâches, surveille le courant et la tension de service, et empêche les pics de courant lors de la mise en marche grâce à sa fonction de précharge. En cas de surintensité, une coupure en trois étapes se produit.

Réseaux DC dans l'automatisation des bâtiments

Application dans l'automatisation des bâtiments - réseaux DC

Réseaux DC dans l'automatisation des bâtiments

L'intégration du courant continu dans l'automatisation des bâtiments nécessite également des équipements de commutation et de protection innovants. La gestion des charges DC, notamment la précharge et la commutation, ainsi que la surveillance de la tension et du courant sont essentielles. Des temps de coupure extrêmement courts améliorent la sécurité de fonctionnement en cas d'erreur. L'efficacité énergétique de l'ensemble du système est augmentée en réduisant le nombre de conversions d'énergie (p. ex. AC/DC). L'injection directe de courant continu (p. ex. lors de l'utilisation d'installations photovoltaïques) réduit en outre les pertes d'énergie.

Des collaborateurs traversent une installation industrielle alimentée en courant continu

Réseaux DC dans l'industrie

Les réseaux de courant continu dans l'industrie deviennent de plus en plus importants sur la voie d'une production plus durable. Phoenix Contact s'engage pour une utilisation sûre de la technologie du courant continu et fait de la recherche, en collaboration avec d'autres entreprises, sur des réseaux intelligents complets basés sur le courant continu. Découvrez pourquoi le courant continu est le système énergétique industriel du futur et quel est le rapport avec la durabilité.