ELR HDC-PT-24/650/55-IOL
-
Disjoncteur à semi-conducteur DC
1368127
Disjoncteur de puissance DC pour la protection, la surveillance et la commutation de charges DC élevées, précharge du circuit intermédiaire ; paramétrable, 0 V DC ... 800 V DC, jusqu'à 55 A, coupure en cas de court-circuit en < 10 µs grâce à la technologie hybride, communication par bus intégrée
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Disjoncteurs de puissance |
| Gamme de produits | CONTACTRON |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Catégorie de sélectivité | A (IEC/EN 60947-2) |
| Tension d'isolement assignée | 440 V DC |
| Tension de tenue au choc assignée | 6 kV |
| Pouvoir de coupure assigné en court-circuit de service Ics | 100 kA (650 V DC) |
| Pouvoir de coupure assigné en court-circuit Icu | 100 kA (650 V DC) |
| Précharge | 1 s (1 mF) |
| ≤ 15 A | |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 55 W |
| Plage de mesure | 0 V ... 900 V ±2 % |
| Plage de mesure | -90 A ... 90 A ±2 % |
| Plage de mesure_Puissance | -75 kW ... 75 kW ±4 % |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation de commande assignée Us | 24 V DC |
| Plage de tension de commande Uv | 19,2 V DC ... 26 V DC |
| Courant d'alimentation de commande assigné Is (Mode veille) | 40 mA |
| Courant d'alimentation de commande assigné Is (Non piloté) | 120 mA |
| Courant d'alimentation de commande assigné Is (Piloté) | ≤ 210 mA |
| Circuit de protection | Parafoudre basse tension |
| Protection contre inversions de polarité | |
| Entrée de commande (ON) | |
| Tension assignée de commande Uc | 24 V DC |
| Plage de tension de commande | -3 V DC ... 30 V DC |
| Seuil d'enclenchement (Signal 0) | 9,6 V |
| Seuil d'enclenchement (Signal 1) | 19,2 V |
| Courant d'actionnement Ie | 5 mA |
| Temps de coupure | < 5 ms |
| Temps d'enclenchement (sans précharge) | 400 ms |
| Sorties de commande (STAT, ERR) | |
| Tension de sortie (Signal 0) | ≤ 1 V |
| Tension de sortie (Signal 1) | Uv - 1 V |
| Courant de sortie | ≤ 300 mA |
| Circuit de protection | Protégé contre les courts-circuits |
| Sortie de puissance | |
| Nombre de pôles | 2 |
| Plage de tension de service | 0 V DC ... 810 V DC |
| Tension de référence Un (Conducteur/conducteur) | 650 V DC |
| Tension de service assignée Ue (Systèmes de mise à la terre des conducteurs extérieurs et IT) | 440 V DC |
| Tension de service assignée Ue (Systèmes de mise à la terre centrale) | 325 V DC (Conducteur-terre) |
| 650 V DC (Conducteur-conducteur) | |
| Courant de référence In | 55 A (40 °C) |
| Réglage de l'intensité Ir (Déclenchement de surcharge dépendant) | 5 A ... 55 A |
| Réglage de l'intensité Ioc (Coupure de surintensité indépendante) | 10 A ... 90 A |
| Temps de déclenchement tr (Déclenchement de surcharge dépendant) | paramétrable |
| Temps de déclenchement toc (Coupure de surintensité indépendante) | 0,2 s |
| Courant de déclenchement Isc (Coupure en cas de court-circuit (instantanée)) | 200 A |
| Temporisation à l'enclenchement | paramétrable |
| Circuit de commande | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
| Circuit de puissance | |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 18 mm |
| Section de conducteur rigide | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Section conduct. AWG | 20 ... 6 |
| Communication: IO-Link | |
| Protocole de communication | IO-Link |
| Spécification | 1.1.3 |
| Vitesse de transmission | 230400 Baud |
| Temps de cycle | 2 ms |
| Nombre de données de process | 12 Octet (Données d'entrée) |
| 1 Octet (Données de sortie) | |
| Courant absorbé | 10 mA |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 84 mm |
| Hauteur | 203 mm |
| Profondeur | 117 mm |
| Orifice | |
| Diamètre | 5,6 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (pas de condensation) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Tension de tenue aux chocs (StKr/Bus) | 1,5 kV |
| Tension de tenue aux chocs (HStrKr/StKr) | 8 kV |
| Tension de tenue aux chocs (HStrKr/Bus) | 8 kV |
| Normes/Prescriptions | CEI 60947-2 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Montage direct |
| Référence | 1368127 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7811 |
| Product key | DK7811 |
| GTIN | 4063151723149 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 320 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 320 g |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370409 |
| ECLASS-15.0 | 27370409 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000228 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem