Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Réseaux à courant continu

La All Electric Society Factory - un parfait exemple de réseau DC Notre nouveau bâtiment exploite pleinement le potentiel des formes d'énergies renouvelables. Notre propre réseau industriel de courant continu sert ici de modèle et d'objet de recherche concernant la nouvelle technologie haute tension DC.

La All Electric Society Factory sur le site de Phoenix Contact à Blomberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
Collaborateurs lors de la planification du nouveau bâtiment 60 et du réseau de courant continu

Défi

La neutralité carbone et la décarbonation sont les objectifs de développement durable qui motivent également Phoenix Contact. La vision d'avenir de la All Electric Society décrit un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Cette vision implique des concepts durables d'alimentation électrique et d'intégration sectorielle ainsi qu'une gestion de l'énergie intelligente. Une approche consiste à développer les réseaux de courant continu dans l'industrie.
Des projets de recherche comme DC-Industrie montrent déjà l'utilité des systèmes à courant continu dans les applications industrielles. L'utilisation de l'énergie de récupération, la transmission plus efficace de l'énergie entre les secteurs et la préservation des ressources sensibles permettent d'améliorer le bilan énergétique du réseau de courant continu.

Collaborateurs sur le chantier de la All Electric Society Factory

Notre solution Notre propre bâtiment avec un réseau de courant continu

En tant que fournisseur de composants, de systèmes et de solutions dans les domaines de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'automatisation, nous souhaitons bien sûr tester nous-mêmes les avantages d'un réseau de courant continu et profiter de l'amélioration de l'efficacité énergétique qui en résulte, ainsi que développer des solutions innovantes.
Il était donc tout naturel pour nous de mettre en place notre propre réseau de courant continu avec nos propres composants. Pour le réseau DC de notre nouveau bâtiment, la All Electric Society Factory, à Blomberg, nous avons à la fois utilisé des solutions existantes et développé de nouveaux composants utilisables dans un réseau de courant continu de 650 V.

Collaborateurs sur la terrasse sur le toit d'un bâtiment

Le réseau de courant continu de la All Electric Society Factory est alimenté, entre autres, par le réseau de courant alternatif public et relie d'autres producteurs et dispositifs de stockage aux récepteurs DC. La production d'énergie renouvelable via des installations photovoltaïques de même que le stockage d'énergie dans des batteries s'effectuent en courant continu. Un grand avantage réside ici dans la réduction des pertes de conversion ainsi que dans l'économie de matériaux lors de l'installation et dans les appareils.

Le réseau de courant continu relie les installations photovoltaïques, le système de stockage sur batterie et les stations de recharge pour l'électromobilité via le niveau de tension de 650 V dans un système TN. De plus, ce réseau DC de 650 V alimente aussi plusieurs systèmes IT DC basse tension de 400 V. Des récepteurs tels que l'éclairage, les circuits de commande et les installations de production sont raccordés à ces sous-systèmes de 400 V DC.

Le réseau de courant continu en détail L'intégration sectorielle garantit une alimentation sûre

Pylônes haute tension avec lignes électriques
Installation photovoltaïque sur la toiture du nouveau bâtiment de la All Electric Society Factory
Système de stockage sur batterie devant le nouveau bâtiment de Phoenix Contact
Des stations de recharge pour voitures électriques devant la All Electric Society Factory
Think tank en verre dans un bureau
Pylônes haute tension avec lignes électriques

Le réseau 650 V DC est généré à partir du réseau de courant alternatif basse tension (réseau AC) via les modules CHARX High Power. La connexion bidirectionnelle permet par ailleurs de réinjecter l'énergie excédentaire des autres sources d'alimentation dans le réseau d'alimentation public.

Installation photovoltaïque sur la toiture du nouveau bâtiment de la All Electric Society Factory

Une installation photovoltaïque de 100 kW-crête est raccordée à la distribution électrique principale basse tension DC. La production d'énergie renouvelable par le photovoltaïque est basée sur le courant continu. La conversion DC-DC nécessaire est particulièrement simple grâce aux modules de puissance CHARX au format 19" avec suivi du Maximum Power Point, car la synchronisation avec un réseau de courant alternatif n'est alors pas nécessaire. Une mise en réseau intelligente des producteurs et des récepteurs avec un système de gestion de l'énergie (EMS : Energy Management System) intègre la production d'énergie volatile assurée par le photovoltaïque tout en utilisant un système de stockage sur batterie de manière à minimiser l'afflux d'énergie provenant du réseau électrique public.

Système de stockage sur batterie devant le nouveau bâtiment de Phoenix Contact

Afin de compenser les besoins en énergie à long terme de la All Electric Society Factory, un système de stockage sur batterie de 300 kWh est intégré. Comme d'habitude, il se trouve à l'extérieur du bâtiment pour des raisons de protection incendie et d'assurance.
Le système de stockage sur batterie peut être utilisé pour couvrir les pointes de charge, ce que l'on appelle aussi l'écrêtage des pics de charge, par exemple lors du démarrage de grosses machines. Même en cas de panne du réseau public, le système de stockage sur batterie peut être sollicité et assurer ainsi la stabilité et la sécurité d'alimentation dans l'ensemble du réseau de courant continu.

Des stations de recharge pour voitures électriques devant la All Electric Society Factory

La connexion bidirectionnelle des stations de recharge électrique au réseau DC de 650 V permet à l'énergie de circuler dans deux directions. Les batteries des véhicules peuvent ainsi être rechargées, mais aussi être utilisées à court terme comme dispositifs de stockage d'énergie. En combinaison avec l'automate intelligent de la gamme PLCnext Control et avec un EMS (système de gestion de l'énergie), cela permet de couvrir à court terme des pointes de charge très élevées et de contribuer à la qualité du réseau.

Think tank en verre dans un bureau

En interne, le réseau 650 V DC alimente des récepteurs en installation fixe. Ce réseau 650 V DC est également utilisé pour alimenter, via des convertisseurs isolants, des circuits finaux au niveau de tension 400 V DC, par exemple pour l'éclairage et les connexions d'appareils mobiles. Les sous-réseaux 400 V DC sont donc des circuits DC isolés (système IT DC).
Les appareils actuels à tension alternative dans le niveau basse tension AC nécessitent en interne des blocs d'alimentation avec redressement et des circuits intermédiaires DC pour alimenter les PC, les écrans et les dispositifs d'éclairage à LED. Si ces appareils sont directement alimentés par un réseau de courant continu, une grande partie du poids et du volume des circuits d'entrée peut être économisée.
Grâce à la tension plus faible dans les circuits finaux, la protection des personnes est respectée conformément à la norme DIN VDE 0100-410. Les réseaux IT font l'objet d'une surveillance de l'isolation et sont déconnectés en cas de défaillance.
Dans les applications industrielles puissantes, les circuits finaux DC peuvent être utilisés avec des convertisseurs CHARX DC-DC. Si une tension d'alimentation auxiliaire de 24 V DC est nécessaire, il est possible d'utiliser les alimentations pour rail DIN de la gamme QUINT POWER.

Structure du réseau de courant continu

Représentation schématique du réseau de courant continu dans la All Electric Society Factory avec niveaux de tension

Aperçu des avantages d'un réseau DC Voilà pourquoi le courant continu est rentable

  • Connexion efficace des sources d'énergies renouvelables
  • Compensation des pointes de charge (écrêtage des pics de charge)
  • Gestion de l'énergie efficace et réduction des coûts
  • Grande stabilité du réseau
  • Récupération simple

Contact

Construisons ensemble un avenir plus durable en développant les réseaux de courant continu

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à réaliser votre réseau DC ainsi que de vous conseiller sur les produits et les solutions.