Des contextes physiques et une connaissance électrotechnique approfondie dans le domaine des parafoudres basse tension pour des produits de grande qualité.
Technologie de parafoudre basse tension Sécurité de vos appareils et installations
Phoenix Contact est l'une des entreprises pionnières dans le développement des parafoudres. Une décennie d'expérience ainsi qu'une recherche fondamentale approfondie en collaboration avec des universités et grandes écoles constituent la base d'une compétence technologique essentielle lors du développement des parafoudres.
Un laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé, interne et accrédité, contribue à mettre en œuvre nos produits de manière sûre et conforme à la norme depuis la toute première idée jusqu'à la production en série.
Notre parafoudre basse tension permet de garder vos installations opérationnelles plus longtemps.
Outre le développement et la production de parafoudres, notre expérience en matière de recherche fondamentale nous permet également de développer des systèmes de mesure des phénomènes liés à la foudre. Vous trouverez des informations de base sur la protection contre la foudre et les parafoudres basse tension ainsi que des informations sur notre système de mesure du courant de foudre dans les sections suivantes.
Nos compétences
Au cours de l'ensemble du processus de production, un excellent savoir d'experts est mis à contribution.
Des solutions optimales pour chaque application.
Des produits faciles à installer pour une manipulation aisée.
Des produits testés pour une sécurité maximale.
Précision maximale du produit.
Qualité maximale des produits grâce à un contrôle final complet.
Un exemple d'innovation : le développement de l'éclateur
Les éclateurs sont les composants les plus performants à l'intérieur des parafoudres. Ils sont capables de dévier en toute sécurité des courants très élevés. Le développement a porté sur une large gamme d'éclateurs, depuis les éclateurs ouverts à soufflage jusqu'aux éclateurs encapsulés. Pourtant, il restait un problème. Le courant de suite de réseau élevé.
En 2015, Phoenix Contact a lancé sur le marché le tout premier éclateur qui fonctionne de manière si remarquable qu'il n'existe plus de courants de suite de réseau. Ce nouvel éclateur est extrêmement performant et, grâce à l'absence de courants de suite de réseau, il est également très durable.
L'éclateur comme concentré de puissance des nouveaux parafoudres
L'éclateur unique en son genre permet le développement d'équipements de protection compacts et performants.
Avantages :
- Longue durée de vie en service de l'équipement de protection et de l'installation électrique grâce à des éclateurs exempts de courant de suite
- Encombrement réduit grâce à un design compact
- Facile à changer en cas de maintenance grâce à des équipements de protection entièrement enfichables
- Information en permanence sur l'état de l'équipement de protection grâce à un indicateur d'état visuel et mécanique
- Aucune permutation des connecteurs grâce au détrompage mécanique
Domaines d'utilisation
Parafoudre basse tension dans les grandes distributions principales d'énergie
Parafoudre basse tension dans les grandes distributions principales d'énergie
Les parafoudre basse tension dans l'alimentation du bâtiment sont désormais standard. Dans les immeubles d'habitation, cela est facile à mettre en œuvre, car une protection supplémentaire du SPD n'est généralement pas nécessaire en raison de la taille du fusible en amont.
La situation est différente dans les grandes distributions principales d'énergie. Des fusibles en amont inférieurs à 315 A sont rares et un fusible en amont pour le parafoudre est donc nécessaire. Ce fusible en amont coûte de l'espace, de l'argent et une longueur de câble précieuse. L'espace et les coûts sont toutefois le problème le moins important dans ce cas. Ce qui pose rapidement problème, c'est la longueur du câble. Informez-vous ici sur le contexte technique et notre solution.
Parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques
Parafoudre basse tension pour les installations photovoltaïques
Outre la dimension environnementale, l'indépendance du fournisseur d'énergie est souvent l'objectif fixé lors de la mise en place d'une installation photovoltaïque.
Un investissement dans une installation photovoltaïque est prévu pour au moins 20 ans. Une longue période pendant laquelle il peut se passer beaucoup de choses. Comme tous les appareils électriques, les installations photovoltaïques sont également sensibles aux surtensions : onduleurs, panneaux photovoltaïques, batteries et câbles sont autant de composants risquant d'être endommagés. Une protection efficace contre les surtensions augmente ainsi la sécurité de fonctionnement de l'installation et garantit une sécurité aux propriétaires. Nous vous montrerons sur les différentes pages que cette protection est simple et peu contraignante.
Infrastructure hautement disponible
Parafoudre basse tension pour les infrastructures à haute disponibilité
La numérisation progressive ne cesse d'accroître les exigences élevées en matière de disponibilité des installations et services actuels. Citons à titre d'exemple la norme de téléphonie mobile 5G. L'automatisation en réseau doit être utilisée en permanence et sans erreur. Une perturbation de la connexion ou une coupure risquent de provoquer des défaillances et d'engendrer des coûts supplémentaires dans le processus de production. Les risques sont encore plus grands si une panne de secteur liée aux futures applications telles que les véhicules connectés et la conduite autonome se produit.
Parafoudres basse tension selon NFPA 79
La norme NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) impose l'utilisation de parafoudres (SPD) dans les machines équipées de circuits de sécurité pour le marché nord-américain.
L'édition applicable dépend de l'état dans lequel la machine est exploitée. C'est pour cela que différentes éditions sont en vigueur en Amérique du Nord. Il est donc judicieux de toujours tenir compte de l'édition la plus récente.
Prenez connaissance ici des exigences obligatoires applicables aux machines électriques, résultant de la norme NFPA 79 pour l'utilisation des parafoudres (SPD).
Parafoudre basse tension pour immeuble d'habitation
Parafoudre basse tension pour immeuble d'habitation
Même dans les immeubles d'habitation privés, la protection contre les surtensions commence par l'alimentation du bâtiment. En fonction des conditions ambiantes, vous devez tenir compte de quelques points pour choisir les parafoudres appropriés. Vous trouverez dans cette section quels sont ces parafoudres ainsi que des informations générales sur la sélection de parafoudres appropriés pour les immeubles d'habitation.
Parafoudre basse tension pour les bâtiments industriels
Parafoudre basse tension pour les bâtiments industriels
La sélection de parafoudres pour les installations industrielles diffère des parafoudres basse tension pour les immeubles d'habitation. Des tensions plus élevées, d'autres conditions ambiantes et la protection des câbles de données et de signalisation nécessitent des produits plus puissants. Vous trouverez ici une sélection de parafoudres basse tension pour les bâtiments industriels et de plus amples informations.
L'équipe imbattable parafoudre basse tension PLT-SEC et alimentation QUINT POWER
Des composants compatibles pour une disponibilité élevée des installations
Une longue durée de vie en service et une grande disponibilité des installations industrielles sont la base des entreprises productrices. Les progrès de la numérisation et un niveau d'automatisation en constante augmentation imposent des exigences toujours plus élevées à chaque composant. Afin d'assurer une protection judicieuse et une longue durée de vie en service des appareils terminaux et donc de pouvoir produire de manière rentable, il est essentiel de disposer de composants bien adaptés.
Parafoudre basse tension PLT-SEC et alimentations QUINT POWER constituent une équipe imbattable. Les composants sont idéalement adaptés les uns aux autres et contribuent ainsi à une disponibilité encore plus élevée des installations.
Parafoudre basse tension pour les installations de vidéosurveillance
Parafoudre basse tension pour les installations de vidéosurveillance
Que ce soit dans le domaine de la technique de gestion de la circulation, des contrôles d'accès ou de la surveillance de zones d'installations sensibles, les installations de vidéosurveillance sont devenues incontournables. Pour savoir comment protéger vos systèmes de caméras contre les dommages causés par la foudre et les surtensions, cliquez ici.
Laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé
Laboratoire d'essais sur les impulsions et le courant élevé
Performant, compétent et accrédité
Phoenix Contact exploite un laboratoire moderne, performant et accrédité d'une surface de 1 300 m² destiné spécialement aux essais des parafoudres. Ici, entre autres, des événements perturbateurs, tels que les coups de foudre, les manœuvres de couplage ou les décharges électrostatiques, y sont reproduits.