Module de redondance actif QUINT ORING avec découplage MOSFET, ACB Technology, Montage sur rail DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Modules de redondance activés
Le module de redondance actif QUINT S-ORING découple les réseaux d'alimentation avec transistor à effet de champ à oxydes métalliques et guide les conducteurs séparément jusqu'à la charge. Combinés à l'alimentation QUINT POWER, la tension d'entrée et le circuit de découplage sont surveillés en permanence. Le module de redondance actif QUINT ORING dispose de l'ACB Technology (Auto Current Balancing). Les alimentations sont ainsi soumises à une charge égale et gagnent en durée de vie.
Module de redondance actif QUINT ORING avec découplage MOSFET, ACB Technology, Montage sur rail DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Module redondant mono QUINT actif pour montage sur profilé, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module de redondance QUINT actif pour montage sur rail DIN avec ACB Technology (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V DC / 2 x 40 A, sortie : 24 V DC / 1 x 80 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 monté
Module de redondance mono QUINT actif, pour montage sur rail DIN, avec vernis de protection, entrée : 12 V DC ... 24 V DC, sortie : 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, avec parafoudre basse tension intégré < 28,8 V DC, avec adaptateur universel de rail DIN UTA 107/30 monté
Avantages
- Surveillance préventive du fonctionnement grâce à la surveillance permanente de la tension d'entrée et de la voie de découplage
- Redondance constante jusqu'au récepteur
- 70 % d'économie d'énergie avec un MOSFET
- Protection contre les surtensions à la sortie (OVP) maximise la sécurité de fonctionnement
- Vernis de protection avec homologation ATEX et CEIEx pour conditions environnementales extrêmes
Module de redondance actif QUINT S-ORING
Module de redondance actif QUINT SINGLE-ORING
Le module de redondance actif QUINT S-ORING découple avec MOSFET permet une disponibilité et une sécurité de fonctionnement maximales de l'installation. Les réseaux d'alimentation sont découplés et les câbles sont posés séparément sur toute leur longueur jusqu'à la charge. En combinaison avec les alimentations QUINT POWER de la 4e génération, la tension d'entrée et la voie de découplage sont surveillées en permanence. La version Plus et la version VP avec circuit de protection et Over Voltage Protection (OVP) protègent les récepteurs sensibles. Les surtensions sont limitées à < 28,8 V ou < 30 V.
- Variante VP > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Variante Plus > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Module de redondance actif QUINT ORING
Module de redondance actif QUINT ORING avec ACB Technology
Les modules QUINT ORING avec ACB Technology assurent une charge régulière des blocs d'alimentation et doublent ainsi la durée de vie en service de vos alimentations redondantes. Pour la première fois, les modules de redondance avec une large plage de tension d'entrée proposent également l'ACB Technology pour les systèmes 12 V redondants.
Pour un système composé de deux alimentations QUINT POWER et un QUINT ORING, la tension d'entrée, le courant de sortie et la voie de découplage sont contrôlés en permanence. Une perte de redondance est donc signalée de manière préventive. Par ailleurs, les modules de redondance disposent d'une protection contre les surtensions (ou OVP pour Over Voltage Protection). Celle-ci protège la charge des tensions > 32 V DC et garantit ainsi une disponibilité maximale des installations pour tous les systèmes possibles.
Module de redondance actif avec ACB Technology
Durée de vie en service doublée avec ACB Technology
En raison des asymétries, un seul bloc d'alimentation approvisionne souvent seul la charge, tandis que l'autre fonctionne en marche à vide. Cela entraîne des contraintes thermiques pour le bloc d'alimentation qui assure l'approvisionnement et donc un vieillissement important.
L'ACB Technology des modules ORING assure la charge symétrique des deux alimentations. Les différences de tension d'entrée entre les alimentations sont transmises en continu, et sont automatiquement régulées pour des écarts allant au maximum jusque 300 mV. Ainsi, le courant de charge est divisé de façon parfaitement symétrique, ce qui double la durée de vie du système redondant.
En utilisant la technologie moderne MOSFET, la charge thermique engendrée est réduite de max. 70 % par rapport à l'utilisation d'une diode.
La faible puissance dissipée permet de maintenir froids les composants de l'armoire électrique.
La sécurité de fonctionnement est primordiale
La disponibilité joue systématiquement un rôle fondamental, notamment sur les installations industrielles. L'OVP (Over Voltage Protection) protège les récepteurs installés en aval contre les surtensions supérieures à 30 V DC ou 28,8 V DC à la sortie.
Le système redondant, avec une alimentation QUINT POWER et un module de redondance actif QUINT4-S-ORING/+, assure une sécurité de fonctionnement maximale avec une certification SIL. Utilisez ce système dans les applications avec une sécurité fonctionnelle au niveau d'intégrité de sécurité jusqu'à SIL 3 (CEI 61508).
Système d'alimentation redondant