Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

ACB Technology Pour que la défaillance d'un bloc d'alimentation n'entraîne pas l'arrêt de l'installation, il faut des solutions d'alimentation redondantes dans les applications soumises à des exigences strictes en matière de sécurité de fonctionnement. Les modules de redondance QUINT ORING activés disposent de l'ACB Technology. L'ACB Technology assure la charge symétrique des alimentations, ce qui peut aller jusqu'à doubler la durée de vie en service du système redondant.

Module de redondance dans l'armoire électrique

Maximise la durée de vie en service et permet d'économiser de l'énergie

Dans les installations aux exigences de sécurité strictes, les alimentations redondantes empêchent que la défaillance d'un bloc d'alimentation entraîne un arrêt. L'ACB Technology (Auto Current Balancing) prolonge la durée de vie en service des alimentations redondantes par la sollicitation homogène des blocs d'alimentation.

Alimentation avec répartition symétrique du courant de charge

Répartition symétrique du courant de charge

Charge symétrique des alimentations

L'ACB Technology prolonge la durée de vie en service des alimentations redondantes
par l'utilisation homogène des blocs d'alimentation. En raison des asymétries, un seul bloc d'alimentation approvisionne souvent seul la charge, tandis que l'autre fonctionne à vide. Cela entraîne des contraintes thermiques pour le bloc d'alimentation qui assure l'approvisionnement et donc un vieillissement plus rapide. En utilisant la technologie moderne des transistors à effet de champ à oxydes métalliques, la charge thermique engendrée est réduite de max. 70 %. Cette puissance dissipée moins élevée permet de maintenir plus froids les composants de l'armoire électrique et de doubler la durée de vie totale du système redondant.

  • Utilisation homogène des alimentations redondantes
  • Charge thermique plus faible des deux alimentations
  • Double durée de vie en service de la solution redondante
Affichage de la charge symétrique sur une alimentation

Affichage de la charge symétrique sur l'appareil

Signalisation de la charge symétrique

Un diagramme en barres indique la charge symétrique des alimentations. L'utilisateur repère en un coup d'œil la tension d'entrée la plus élevée et donc l'alimentation soumise à la plus grande charge.

Il est facile de consulter les différents états. Les problèmes sont détectés rapidement et peuvent donc être vite résolus. L'affichage et la présentation répondent à la recommandation NAMUR.

Détection et prévention des états critiques

Les modules QUINT ORING surveillent le courant de charge et avertissent dès qu'une valeur réglée est dépassée. Si lors d'une extension de l'installation, l'utilisateur associe des charges supplémentaires à une alimentation redondante, cela peut entraîner la perte de la redondance.

Si p. ex. deux alimentations redondantes avec une intensité nominale de 5 A chacune alimentent un automate qui a besoin de 5 A et si une charge supplémentaire de 3 A est raccordée, cette charge sera fournie par la réserve de puissance de l'alimentation. Le courant nécessaire de 8 A sera fourni sans chute de tension.

Cependant, plus aucune redondance n'est présente : si l'une des deux alimentations tombe en panne, le deuxième appareil ne pourra plus fournir 8 A. La LED signale immédiatement l'absence de redondance à l'exploitant de l'installation.

Les modules QUINT ORING surveillent le courant de charge

Exemple 1 : redondance ok, exemple 2 : pas de redondance