Les nouveaux modules QUINT ORING de la 4e génération disposent d'un parafoudre basse tension spécifique à l'application et de deux sorties qui assurent une disponibilité maximale des installations. De plus, l'ACB Technology (Auto Current Balancing) double la durée de vie en service des alimentations redondantes et contribue ainsi à réduire les coûts de votre installation.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10
-
Module de redondance
1088206
Module de redondance actif QUINT ORING avec découplage MOSFET, ACB Technology, Montage sur rail DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Informations détaillées concernant le produit
cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FNK
Identifiant de lhomologation: TA25015MIECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DK-114506-ULNK
Identifiant de lhomologation: TA25015McULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 123528DNV
Identifiant de lhomologation: TAA000011FcULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827ATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx DEK 22.0089XCCC
Identifiant de lhomologation: 2023322303005535UKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ23.1282XEAC Ex
Identifiant de lhomologation: KZ 7500525010102095cULus Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 199827CCC
Identifiant de lhomologation: 2023322303005535IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx DEK 22.0089XATEX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 22ATEX0104 XUKCA-EX
Identifiant de lhomologation: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
Identifiant de lhomologation: GYJ23.1282XProduits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Suffit-il de brancher un seul « + » et un seul « - » à la charge ?
Non, il est impérativement recommandé de raccorder toutes les sorties à la charge ou au rail d'alimentation. C'est la seule façon de garantir la redondance jusqu'à la charge. En cas de rupture de câble côté sortie, la charge peut ainsi continuer à être alimentée.
Un signal est-il émis lorsqu'une rupture de câble s'est produite du côté sortie ou lorsqu'un câble n'a pas été raccordé ?
Oui, si 2.1 ou 2.3 ne sont pas connectés, le relais « Red OK » (3.1 - 3.2) s'ouvre et les deux LED rouges du bargraphe se mettent à clignoter.
L'article possède-t-il un parafoudre basse tension intégré ?
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécur... Voir plus
Oui, l'article possède un parafoudre basse tension pour les tensions à partir de 32 V. Pour protéger la charge d'une tension dangereuse, l'entrée correspondante est déconnectée en cas de surtension. Ainsi, la charge peut être alimentée en toute sécurité par l'alimentation redondante. L'erreur est signalée par le relais « Red OK » (13/14) et la LED.
Voir moinsQu'est-ce que l'« ACB » ?
« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à u... Voir plus
« ACB » signifie « Auto Current Balancing ». De légères différences dans la tension de sortie des alimentations parallèles ont une grande influence sur le courant fourni par une alimentation. Cette technologie permet d'équilibrer le courant jusqu'à une différence de tension de 0,3 V. La durée de vie de la solution redondante peut ainsi être doublée grâce à la charge uniforme et à la charge individuelle plus faible d'une alimentation électrique.
Voir moins