Module de redondance, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Modules à diodes
Un module à diodes découple les alimentations exploitées en parallèles de façon fiable et garantit une disponibilité élevée de votre installation. De cette manière, un court-circuit n'a plus aucune influence sur la charge. Un découplage simple avec diodes permet aux modules à diodes de garantir une sécurité absolue de l'alimentation, que ce soit au niveau de la sortie de l'une des alimentations ou au niveau du conducteur de l'alimentation électrique vers la diode.
Module à diodes pour profilés 12-24 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.
Module à diodes pour profilés 48 V DC / 2 x 20 A ou 1 x 40 A. Redondance continue jusqu'à la charge.
Module de redondance, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Module de redondance, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Module de redondance STEP DIODE, Montage sur rail DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Pour les conditions ambiantes exigeantes : QUINT-DIODE
Grâce à leur conception robuste, les modules à diodes de la gamme QUINT assurent une disponibilité maximale de l'installation, même dans les atmosphères explosibles ou dans des conditions ambiantes exigeantes. Utilisez le module pour la redondance ou l'augmentation de puissance.
Installation simple : TRIO-DIODE
Grâce à la technologie de raccordement Push-in, TRIO-DIODE peut être installé de manière particulièrement rapide et simple. Combinez la diode avec l'alimentation TRIO pour augmenter ainsi la disponibilité de votre installation.
Peu encombrants : STEP-DIODE et UNO-DIODE
Les modules à diodes de la gamme STEP et UNO permettent le découplage de petites charges. Ces diodes peu encombrantes garantissent une redondance continue jusqu'au récepteur. STEP-DIODE convient particulièrement pour une utilisation dans des coffrets d'installation.