Un système redondant sûr résulte du montage en parallèle de deux alimentations découplées l'une de l'autre. Pour augmenter encore la disponibilité de l'installation, le dispositif STEP DIODE vous apporte la solution : le découplage avec diode.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Module de redondance
1283937
Module de redondance STEP DIODE, Montage sur rail DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Informations détaillées concernant le produit
| Plage de tension nominale d'entrée | 5 V DC ... 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
| Courant d'entrée nominal (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, < 60 V DC |
| Chute de tension entrée / sortie | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Protection contre les transitoires | Protection contre inversions de polarité |
| Tension de sortie nominale | UIn - 0,5 V |
| Courant nominal de sortie (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Déclassement | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple/embout sans douille en plastique) |
| 13 mm (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| souple avec embout, sans douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| souple avec embout, avec douille en plastique | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (recommandée) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Longueur à dénuder | 10 mm (rigide/souple/embout sans douille en plastique) |
| 13 mm (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Tension d'isolement entrée / sortie | 550 V AC |
| Tension d'isolement entrée, sortie/boîtier | 550 V AC |
| Gamme de produits | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| LED | oui |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Profondeur (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) | 55 mm (Profondeur de l'appareil (montage sur rail DIN)) |
| Dessin coté |
|
| Graduation | 1 UL (DIN 43880) |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm |
| Distance de montage en haut/en bas | 30 mm / 30 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Classe d’inflammabilité selon UL 94 (boîtier / blocs de jonction) | V0 |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Matériau du boîtier | PC |
| Matériau verrou de pied | Polyamid |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Hauteur d'utilisation | ≤ 5000 m (> 2000 m, déclassement: 10 %/1000 m) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Chaleur sèche (CEI 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Chaleur humide cyclique (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Essais climatiques, froid (CEI 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Choc (fonctionnement) | 18 ms, 30g, dans chaque direction (IEC 60068-2-27) |
| Vibration (fonctionnement) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Sécurité électrique | |
| Désignation de la norme | Sécurité électrique |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| Très basse tension de sécurité | |
| Désignation de la norme | Très basse tension de sécurité |
| Normes/prescriptions | IEC 61010-1 (SELV) |
| CEI 61010-2-201 (PELV) | |
| Construction navale | |
| Repérage | DNV |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Repérage | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Remarque | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, déclassement : 2 %/K) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (Sévérité de contrôle 4 - asymétrique) |
| Sortie | 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Sortie | 1 kV (Sévérité de contrôle 3 - symétrique) |
| 2 kV (Sévérité de contrôle 3 - asymétrique) | |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Entrée/sortie/signal | asymétrique |
| Plage de fréquence | 150 kHz ... 80 MHz |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V (Sévérité de contrôle 3) |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Référence | 1283937 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMRH43 |
| Product key | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 78 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 54 g |
| Numéro du tarif douanier | 85363010 |
| Pays d'origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Montage flexible par encliquetage facile sur le profilé
Conception robuste
Redondance constante jusqu'à la charge
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem