Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Motif marketing des compteurs d'énergie à des fins de facturation et compteurs d'énergie multifonctionnels flottant dans l'espace

Technique de mesure d'énergie et de puissance

Notre gamme de techniques de mesure d'énergie et de puissance vous permet de saisir toutes les grandeurs électriques pertinentes pour votre monitoring de l'énergie, qu'il s'agisse d'une mesure complexe de l'énergie, d'un simple décompte des centres de coûts ou de la surveillance des performances de votre installation photovoltaïque. Pour une installation et une mise en service faciles des appareils, nous avons accordé une importance particulière à la convivialité et à une interaction optimale avec les capteurs de courant.

Avantages

  • Décompte exact par centre de coûts des données énergétiques grâce à des compteurs d'énergie EMpro conçus pour la facturation
  • Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie grâce à des compteurs d'énergie EMpro configurables de manière intuitive
  • Accès aux données énergétiques et aux informations relatives aux produits dans le monde entier grâce aux compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT
  • Identification des perturbations des chaînes PV individuelles afin de prendre des contre-mesures ciblées avec le système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK
Compteurs d'énergie EMpro pour la facturation

Compteurs d'énergie pour la facturation

Les compteurs d'énergie EMpro conçus pour la facturation permettent un décompte exact par centre de coûts des données d'énergie. Des versions spéciales sont particulièrement adaptées à l'acquisition des données énergétiques à des fins de facturation dans les stations de recharge de l'électromobilité.

Choisissez parmi les produits suivants :

  • Compteurs d'énergie AC monophasés pour mesure directe jusqu'à 45 A AC
  • Compteurs d'énergie AC triphasés pour mesure directe jusqu'à 100 A AC ou avec entrée de transformateur
  • Compteurs d'énergie DC pour mesure directe jusqu'à 650 A DC
Compteurs d'énergie EMpro

Compteurs d'énergie multifonctionnels

Les compteurs d'énergie EMpro collectent et transmettent vos données d'énergie aux systèmes supérieurs de régulation, de commande et de gestion.

Trouvez ici le bon produit pour votre application :

  • Compteurs d'énergie multifonctionnels avec entrée pour transformateur de courant ou avec connexion directe de bobines de Rogowski, quel que soit le fabricant
  • Compteurs d'énergie compatibles IoT avec entrée pour transformateur de courant ou avec connexion directe de bobines de Rogowski, quel que soit le fabricant
  • Compteurs d'énergie avec alimentation 24 volts et entrée pour transformateur de courant ou avec connexion directe de bobines de Rogowski, quel que soit le fabricant
Système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK

Surveillance des chaînes PV

Le système de surveillance des chaînes PV SOLARCHECK vous informe de manière fiable sur l'état de votre installation photovoltaïque.

Concevez votre surveillance des chaînes PV à partir des produits suivants :

  • Module de communication avec interface Modbus/RTU pour connecter jusqu'à huit modules de mesure de courant avec chacun un module de mesure de la tension
  • Modules de mesure de courant pour courants DC jusqu'à 20 A DC
  • Modules de mesure de la tension jusqu'à 1 500 V DC
Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette