Trois étapes seulement pour mesurer l'énergie :
Configuration de l'interface de communication, sélection du type de réseau électrique, réglage de l'entrée de mesure. Les appareils de mesure EMpro sont configurés et intégrés dans le réseau en trois étapes seulement. L'assistant d'installation démarre automatiquement après la première mise en marche de l'appareil. Vous pouvez également effectuer la configuration de base personnalisée avec les boutons de commande de l'appareil.
Appareil de mesure d'énergie multifonction avec raccordement Rogowski direct et interface Modbus TCP intégrée pour la mesure des paramètres électriques dans des installations à basse tension jusqu'à 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)