Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Gestion de l'énergie basée sur l'IoT

L'interface utilisateur Proficloud.io visible sur un ordinateur portable

La gestion de l'énergie basée sur l'IoT combine les avantages de l'Internet industriel des objets, des technologies de mesure sophistiquées et des services intelligents en constante évolution. Les responsables de la gestion de l'énergie bénéficient, entre autres, de la disponibilité aisée des données de mesure, du stockage automatisé des données et de l'accès aux données sur l'énergie et sur les performances indépendamment du lieu et du moment.

Défis


Gestion de l'énergie et protection du climat

À l'heure de la raréfaction des ressources, de la hausse des prix de l'énergie et de l'importance de la protection du climat, la gestion globale de l'énergie est l'une des questions centrales des entreprises d'aujourd'hui.
L'obligation de réduire les émissions de CO₂, d'assurer la transparence du processus de production et même d'évaluer l'empreinte concrète en CO₂ d'un produit manufacturé pose de nouveaux défis aux responsables de la gestion de l'énergie.
Pour en déduire les bonnes mesures d'efficacité énergétique, il faut collecter, contrôler, analyser et évaluer les données énergétiques. Un monitoring de l'énergie précis et facile à gérer constitue la base du respect des exigences de la norme de gestion de l'énergie ISO 50001.

Quatre étapes sur la voie de la neutralité climatique
Norme de gestion de l'énergie ISO 50001

Référence à la norme ISO 50001 et questions éventuelles des clients

La norme internationale ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) est un guide pour les entreprises et les aide à mettre en œuvre un système de gestion de l'énergie. La norme décrit le système de gestion de l'énergie comme une approche systématique de l'amélioration de la performance énergétique et peut représenter des avantages économiques supplémentaires pour les entreprises certifiées.
Pour évaluer le succès des mesures d'efficacité énergétique mises en œuvre et pour surveiller en permanence les processus, les responsables de la gestion de l'énergie doivent définir les bons chiffres clés, appelés indicateurs clés de performance (KPI) ou indicateurs de performance énergétique (EnPI).
Dans le contexte des revues de direction ou des audits internes et externes, ces chiffres clés fournissent des informations sur le fonctionnement de la gestion de l'énergie et sur le respect des exigences gouvernementales et/ou normatives.

Responsable de la gestion de l'énergie au bureau

Le défi de l'acquisition de données et de l'analyse Comment les gestionnaires de l'énergie travaillent-ils aujourd'hui ?

Les gestionnaires de l'énergie doivent toujours avoir une vue d'ensemble des processus et de la consommation des ressources au sein de leur entreprise. Les données de mesure pertinentes à cet égard sont en partie collectées manuellement à partir de sources de données distribuées (compteurs d'énergie) et importées, p. ex. via des fichiers CSV, dans des systèmes de collecte de données sur l'énergie.
L'analyse et l'évaluation sont souvent effectuées au moyen de feuilles MS Excel créées par le gestionnaire, à partir desquelles les diagrammes nécessaires sont ensuite élaborés. Des outils logiciels supplémentaires qui préparent les données sous forme de graphiques sont également utilisés.
Les topologies typiques d'aujourd'hui contiennent un grand nombre de points de mesure qui doivent être mis en réseau. Les systèmes standard ne peuvent souvent être installés ou complétés qu'au prix de grands efforts et d'un savoir-faire étendu dans le domaine des réseaux complexes. Cela nécessite un personnel qualifié et peut entraîner des coûts élevés de maintenance du système.
Quel est donc le système de logiciels et de matériel qui convient pour saisir et traiter les variables mesurées requises ? Et quelle infrastructure informatique est nécessaire pour cela ?

Gestion de l'énergie basée sur l'IoT


Collecte de données basée sur le cloud

Les appareils de mesure compatibles IoT (Smart Devices) sont connectés directement à une plateforme cloud via une interface Ethernet et le protocole MQTT en utilisant la fonction Plug and Play. Dans l'environnement cloud, les appareils de mesure peuvent être intégrés facilement et rapidement dans un système nouveau ou existant via le service de gestion des appareils. Les valeurs mesurées sélectionnées sont transmises et enregistrées automatiquement. Les responsables de la gestion de l'énergie ont un accès immédiat à ces données via le service intelligent et peuvent les utiliser directement. Les configurations complexes des réseaux industriels classiques (p. ex. Modbus ou PROFINET) font désormais partie du passé.

Topologie de la gestion de l'énergie basée sur l'IoT

Topologie d'une gestion de l'énergie basée sur l'IoT avec l'application EMpro Ethernet f. Cloud

Avantages d'une gestion de l'énergie basée sur l'IoT

  • Disponibilité rapide des données de mesure, sans connaissance particulière des réseaux complexes, grâce à une simple intégration Plug and Play des appareils de mesure compatibles IoT dans le système de cloud
  • Plus besoin de ressources informatiques propres ou d'un savoir-faire informatique étendu grâce au stockage automatisé des données directement dans le système Proficloud.io
  • Création plus rapide de rapports pour l'ensemble des sites grâce à un accès indépendant du lieu et du moment aux données sur l'énergie et les performances
  • Sécurité des données toujours actualisée grâce à des mises à jour régulières et automatisées
  • Toujours à jour et accès rapide aux nouvelles fonctions grâce aux cycles de publication dynamiques de la plateforme IoT (environnement cloud) et des services intelligents

Services intelligents


Compteur d'énergie EMpro et Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Monitoring de l'énergie, gestion, analyses : le service intelligent Energy Management Service – Powered by Proficloud.io place les responsables de la gestion de l'énergie au centre de l'attention en tant qu'utilisateurs et est parfaitement adapté à vos besoins. Avec un design simple et intuitif, le service offre une gamme de fonctions flexibles dans le domaine de la visualisation des données de l'énergie électrique et de puissance pour la surveillance, l'analyse et l'évaluation de ces données.
L'Energy Management Service – Powered by Proficloud.io assiste ainsi les responsables de la gestion de l'énergie dans l'étape de contrôle du cycle appelée PDCA (Plan, Do, Check, Act), conformément à la norme internationale ISO 50001:2018 (Systèmes de gestion de l'énergie – Exigences et recommandations pour la mise en œuvre).

Avantages

  • Grande convivialité grâce à un concept systémique global, avec guidage par menu intuitif et transfert de données automatisé dans Proficloud.io
  • Vue d'ensemble ciblée des données sur l'énergie et les performances, indépendamment du lieu et du moment, grâce à des visualisations efficaces
  • Offre de valeur en augmentation constante pour votre gestion de l'énergie, grâce à un perfectionnement permanent et orienté vers l'utilisateur
  • Communication sécurisée entre l'appareil et le cloud à l'aide du cryptage TLS
  • Gestion des appareils pour une vue d'ensemble claire des applications