Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Monitoring de l'énergie : la base d'une gestion de l'énergie ciblée

Des collaborateurs pendant un audit énergétique réalisé à l'aide d'un logiciel

L'efficacité énergétique est un véritable facteur de réussite économique. Enfin, à l'heure actuelle, la protection du climat est plus que jamais un sujet global auquel les entreprises doivent s'intéresser activement. La détection continue des flux d'énergie est la base d'un système de gestion d'énergie efficace dans l'entreprise. La saisie ciblée des paramètres de l'installation importants du point de vue énergétique permet d'identifier les potentiels d'économie et de prendre des mesures pour une gestion efficace de l'énergie conformément à la norme DIN EN ISO 50001.

Avantages

  • Données importantes toujours à portée de main grâce à une acquisition fiable et en continu des données de mesure
  • Conformité rapide et facile à la norme DIN EN ISO 50001 pour bénéficier d'une subvention publique
  • Production respectueuse de l'environnement : possibilité de trouver directement des mesures d'économies directement pour les ressources limitées
  • Optimisation du processus par une acquisition parallèle des données d'exploitation et de machine
  • Diminution des coûts grâce à une gestion intelligente de la consommation d'énergie
Représentation du cycle PDCA flottant dans une main

La norme de gestion de l'énergie ISO 50001

L'introduction d'un système complexe de gestion de l'énergie (EnMS) conforme à la norme ISO 50001 sert d'approche systématique pour améliorer de manière itérative les performances énergétiques grâce au cycle PDCA. Le sigle PDCA désigne les différentes phases de l'approche itérative et systématique : Plan, Do, Check et Act.

Un monitoring de l'énergie complet soutient les équipes de gestion de l'énergie dans la phase de vérification grâce à une saisie fiable et continue des variables mesurées.

Interface utilisateur Proficloud.io pour la gestion de l'énergie basée sur l'IoT sur l'écran d'un ordinateur portable

Gestion de l'énergie basée sur l'IoT – la voie de l'avenir

La gestion de l'énergie basée sur l'IoT combine les avantages de l'Internet industriel des objets, des technologies de mesure sophistiquées et des services intelligents en constante évolution.
Les appareils de mesure compatibles IoT (appareils connectés) peuvent être connectés directement à une plateforme cloud via une interface Ethernet et le protocole MQTT en utilisant la fonction Plug & Play. Dans l'environnement du cloud, les appareils de mesure peuvent être intégrés facilement et rapidement dans un système nouveau ou existant via le service de gestion des appareils. À partir de ce moment, les valeurs mesurées sélectionnées sont automatiquement transmises et sauvegardées. Les responsables de la gestion de l'énergie ont un accès immédiat à ces données via le Service connecté et peuvent les utiliser directement.

Mains sur le clavier d'un ordinateur portable

Interface de programmation REST

L'interface de programmation REST dans les appareils de terrain permet un accès confortable et fiable aux données, une condition importante pour le déploiement de structures d'application cohérentes. REST ou « REpresentional State Transfer » est une architecture de communication répandue dans l'univers de la programmation informatique. Il s'agit d'une architecture d'interface conviviale qui utilise un protocole généralement connu d'Internet. Une transmission de données a lieu avec Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Grâce à l'utilisation de HTTP, REST et JSON dans les appareils de terrain, il n'est pas nécessaire de développer des connaissances spécifiques sur les protocoles de communication industriels et, le cas échéant, sur l'implémentation correspondante des tables de registres.

Compteurs d'énergie avec homologation MID sur rail DIN dans l'armoire électrique

Directive MID sur les instruments de mesure

La directive MID établit des règles uniformes à l'échelle de l'UE pour la vente et la mise en service d'appareils de mesure. Les exigences essentielles décrivent entre autres les exigences en matière de stabilité, de répétabilité et de marquage des appareils. La directive MID propose une base uniforme à des fins de facturation. La réglementation concerne le premier étalonnage dans le process de fabrication, la mise sur le marché et la première mise en service. C'est ensuite le droit national qui s'applique en ce qui concerne la durée de validité de l'étalonnage et les frais d'étalonnage ultérieurs. Les compteurs d'électricité MID aident à comptabiliser la consommation réelle dans les foyers privés, les immeubles commerciaux et l'industrie légère.