Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Gestion de l'énergie basée sur l'IoT dans la production

Des personnes en réunion devant un mur de verre avec des notes

L'amélioration de l'efficacité énergétique est une affaire d'équipe. Toutefois, afin de pouvoir impliquer et inspirer raisonnablement tous les secteurs concernés, la consommation d'énergie doit être présentée de manière claire et compréhensible. Les compteurs d'énergie EMpro compatibles avec l'IoT et les fonctions intuitives et flexibles de l'Energy Management Service – powered by Proficloud.io basé sur l'IoT contribuent à une collecte de données simple, basée sur le cloud, et à une visualisation ciblée et significative.

Défi


Hall de fabrication dans la production

Transparence des données énergétiques pour en déduire les mesures à prendre

Les consommations d'énergie par groupe de montage doivent être plus visibles, d'une part en temps de production active et d'autre part en temps de veille, après la fin de la production ou le weekend.

Consommation d'énergie en temps actif et passif

  • Comparaison de la consommation d'énergie en période active et passive
  • Détermination de la consommation d'énergie proportionnelle pendant la période passive

Consommations d'énergie à différentes durées de montage

  • Comparaison de la consommation d'énergie d'un groupe de montage par rapport à différentes durées de montage, en relation avec les chiffres de production respectifs

Consommation d'énergie par unité fabriquée

  • Comparaison du nombre d'unités fabriquées avec l'énergie consommée (kWh)
  • Consommation d'énergie par unité fabriquée (émission de CO2 par unité)

Optimiser la gestion de la mise sous tension

  • Identifier les pics de charge
  • En déduire des mesures pour optimiser la gestion des mises sous tension

Notre solution


Compteurs d'énergie compatibles IoT EMpro dans l'armoire électrique

Les compteurs d'énergie compatibles avec l'IoT fournissent automatiquement les données directement au Proficloud io

Directement dans le cloud avec les compteurs d’énergie EMpro compatibles IoT Transmission automatisée de données vers le site Proficloud.io

Afin de pouvoir afficher de manière plus transparente la consommation d'énergie des différents groupes de montage, Phoenix Contact a équipé une zone de production sur son site de Blomberg de compteurs d'énergie EMpro compatibles IoT. Les compteurs d'énergie sont directement raccordés à l'environnement IoT Cloud par Plug and Play via l'interface Ethernet et transmettent automatiquement les données de mesure à Proficloud.io de Phoenix Contact.

Il existe différents groupes de montage dans une zone de production. Chaque groupe possède à son tour plusieurs installations de production. Au total, 72 appareils ont été installés.

Les avantages d'une gestion de l'énergie basée sur l'IoT

  • Mise à niveau facile et rapide de la technologie de mesure de l'énergie grâce aux compteurs d'énergie EMpro compatibles avec l'IoT, qui peuvent être connectés par Plug and Play via une interface Ethernet directement à l'environnement cloud IoT
  • Le gestionnaire de l'énergie peut recueillir des données sur l'énergie avec peu d'efforts et les rendre immédiatement visibles sous forme de graphiques, sans programmation ni expertise nécessaire
  • Le suivi des données énergétiques et des chiffres clés permet de rendre la production plus efficace
  • Processus de perfectionnement permanent grâce à une transparence totale des données énergétiques et ainsi des potentiels d'efficacité détectés

Transmission automatisée de données vers le site Proficloud.io Représentation schématique de la topologie du système

Topologie du système de gestion de l'énergie dans la production

Exemple d'application de la gestion de l'énergie basée sur l'IoT

L'utilisateur utilise l'Energy Management Service - powered by Proficloud.io sur un PC

L'Energy Management Service – powered by Proficloud.io

L'Energy Management Service - powered by Proficloud.io place les professionnels de la gestion de l'énergie au centre de l'attention en tant qu'utilisateurs et est parfaitement adapté à leurs besoins. Avec un design simple et intuitif, le service offre une gamme de fonctions flexibles dans le domaine de la visualisation des données de l'énergie électrique et de puissance pour la surveillance, l'analyse et l'évaluation de ces données.
L'Energy Management Service - powered by Proficloud.io assiste ainsi les gestionnaires d'énergie dans l'étape de contrôle du cycle appelé PDCA (Plan, Do, Check, Act), conformément à la norme internationale ISO 50001:2018 (Systèmes de gestion de l'énergie – Exigences et recommandations pour la mise en œuvre).

Conclusion


EMpro et Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Pack global systémique pour une gestion de l'énergie tournée vers l'avenir

Avec les compteurs d'énergie EMpro compatibles avec l'IoT, Energy Management Service – powered by Proficloud.io offre un pack global systémique pour la gestion numérisée de l'énergie.
Le système combine les avantages de l'Internet industriel des objets, d'une technologie de mesure sophistiquée et de services intelligents en constante évolution.
La transmission automatisée des données vers Proficloud.io, la grande convivialité et la navigation intuitive dans les menus rendent le travail du gestionnaire de l'énergie très efficace. Des visualisations orientées sur les objectifs offrent une vue d'ensemble ciblée.