Compteurs d'énergie AC et DC EMpro pour la facturation

Compteurs d'énergie pour la facturation

Les compteurs d'énergie conçus pour la facturation permettent un décompte exact par centre de coûts des données d'énergie. Les compteurs d'énergie AC EMpro avec homologation MID saisissent tous les paramètres électriques importants tels que les courants, tensions, facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les quatre quadrants. Les compteurs d'énergie DC EMpro permettent de mesurer directement des courants et des tensions allant jusqu'à 650 A/1 000 V DC. Les données de mesure sont mises à disposition via des interfaces de communication courantes.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674510
EEM-XM375 - Appareil de mesure
EEM-XM375 - Appareil de mesure
1674510

Compteur d'énergie triphasé par mesure avec transformateur de courant 1 A/5 A AC, interface Modbus/TCP, température de service jusqu'à +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674511
EEM-XM357 - Appareil de mesure
EEM-XM357 - Appareil de mesure
1674511

Compteur d'énergie triphasé avec mesure directe jusqu'à 100 A AC, interface Modbus/RTU, 2 sorties d'impulsions, 4 tarifs (via Modbus), température de service jusqu'à +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1744495
MM-EE-EEM-EM357 - Appareil de mesure
MM-EE-EEM-EM357 - Appareil de mesure
1744495

Compteur d'énergie triphasé servant à déterminer la puissance active au moyen d'une mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 480 V/100 A, qui présente une interface RS-485 et 2 sorties d'impulsion, à température de service pouvant atteindre +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1674507
EEM-XM157 - Appareil de mesure
EEM-XM157 - Appareil de mesure
1674507

Compteur d'énergie monophasé avec mesure directe jusqu'à 45 A AC, interface Modbus/RTU, 2 sorties d'impulsions, température de service jusqu'à +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1777584
EEM-RS485-DISP - Ecran
EEM-RS485-DISP - Ecran
1777584

L'afficheur extérieur EEM-RS485-DISP est conçu pour tous les compteurs d'énergie EMpro-DC, à l'exception du modèle EEM-PM157-SLP (1269236), et il affiche les données du compteur séparément de ce dernier.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1532268
EEM-CM157-SLP - Appareil de mesure
EEM-CM157-SLP - Appareil de mesure
1532268

Compteur d'énergie à courant continu avec mesure directe jusqu'à 1000 V / 200 A, avec interfaces RS-485 vers le logiciel de programmation et le contrôleur de charge DC, correction des pertes de câble de charge, température de service jusqu'à +80 °C, certifié à des fins de facturation. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1744499
MM-EE-EEM-EM157 - Appareil de mesure
MM-EE-EEM-EM157 - Appareil de mesure
1744499

Compteur d'énergie monophasé servant à déterminer la puissance active au moyen d'une mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 276 V/45 A, qui présente une interface RS-485 et 2 sorties d'impulsion, à température de service pouvant atteindre +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1684491
MM-EE-EEM-EM377 - Appareil de mesure
MM-EE-EEM-EM377 - Appareil de mesure
1684491

Compteur d'énergie triphasé servant à déterminer la puissance active au moyen d'une mesure directe, dans des réseaux pouvant atteindre 480 V/100 A, à interface Ethernet, avec une température de service pouvant atteindre +70 °C, certifié selon la directive MID. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Nouveaux produits

Compteurs d'énergie AC avec homologation MID

Compteurs d'énergie AC pour la facturation

Enregistrement, communication et facturation

Les compteurs d'énergie AC EMpro avec homologation MID selon 2014/32/UE vous permettent de réaliser un décompte exact par centre de coûts des données d'énergie (sous-comptage). Ils saisissent tous les paramètres importants tels que les courants, tensions, facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les quatre quadrants.

Caractéristiques principales

  • Mesure directe jusqu'à 100 A AC (triphasé) / 45 A AC (monophasé)
  • Mesure par transformateur de courant : secondaire 1 A / 5 A
  • Classe de précision C (EN 50470-3)
  • Température de service : -40 °C … +70 °C
  • Plage de tension d'entrée : 100 V AC … 277 V AC (phase / conducteur neutre) / 173 V AC … 480 V AC (phase / phase)

Avantages

  • Mesure du courant directe jusqu'à 100 A AC sur toute la plage de température de -40 à +70 °C
  • Respect de la classe de précision C selon EN 50470-3 et 0,5 selon CEI 62053-21
  • Utilisation et consultation simples et intuitives grâce à l'écran LCD rétro-éclairé
  • Connexion facile au bus et au réseau via l'interface Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Registre Modbus basé sur les compteurs d'énergie multifonctionnels EMpro

Compteurs d'énergie EMpro pour la facturation

Comparaison des compteurs d'énergie EMpro pour la facturation

Compteurs d'énergie AC EMpro
Compteurs d'énergie DC EMpro
Compteurs d'énergie AC EMpro

 

Compteurs d'énergie DC EMpro

Courant d'entrée maximal Mesure directe : 45 A AC (monophasé) ; 100 A AC (triphasé) Mesure directe jusqu'à 650 A DC
. Transformateur de courant : 1 A/5 A AC (triphasé)
Plage de tension d'entrée Monophasé : 1 x 184 V ... 276 V 1 000 V DC
. Triphasé : 3 x 173 V ... 480 V (Ph/Ph)/100 V ... 276 V (Ph/N)
Protocoles de communication Modbus/TCP et Modbus/RTU SLIP (Serial Line Internet Protocol)
Compteurs d'énergie AC EMpro

Compteurs d'énergie AC pour la facturation

Les compteurs d'énergie EMpro avec certification MID vous permettent de réaliser un sous-comptage, c'est-à-dire un décompte exact par centre de coûts des données énergétiques. Les appareils de mesure saisissent les principaux paramètres électriques tels que les courants, tensions, facteurs de puissance et puissances ainsi que les valeurs énergétiques dans tous les quatre quadrants. Vous obtenez ainsi des informations sur la fourniture et l'achat d'énergie active et réactive. Les données sont transmises à un système de régulation et de commande supérieur, tel qu'un système de gestion de l'énergie, via des interfaces de communication courantes.

  • Mesure du courant direct jusqu'à 45 A AC (1~) /100 A AC (3~)
  • Respect de la classe de précision C ou 0,5
  • Connexion facile au bus et au réseau via Modbus/RTU ou Modbus/TCP
  • Moins d'efforts de programmation grâce au registre Modbus uniforme
  • Utilisation et lecture intuitives via l'écran LCD

Avantages en détail

Motif marketing des compteurs d'énergie AC EMpro avec icônes pour l'entrée du transformateur d'intensité, la mesure directe et la plage de température
Vue de l'impression de la page d'un compteur d'énergie AC EMpro avec représentation de la loupe
Compteurs d'énergie avec câble réseau et icônes pour Modbus/RTU, Modbus/TCP et interface S0
Compteur d'énergie AC EMpro et compteur d'énergie multifonctionnel EMpro avec icône pour les mêmes registres Modbus
Compteurs d'énergie AC EMpro avec écran éclairé
Motif marketing des compteurs d'énergie AC EMpro avec icônes pour l'entrée du transformateur d'intensité, la mesure directe et la plage de température

Les compteurs d'énergie AC EMpro prennent en charge les applications monophasées à deux conducteurs, triphasées à trois conducteurs et triphasées à quatre conducteurs, et sont disponibles en version de mesure directe ou de transformateur de courant. Des courants jusqu'à 100 A AC peuvent être mesurés directement sur toute la plage de température de -40 à +70 °C. L'entrée de mesure par transformateur de courant est configurable pour des transformateurs de courant de 1 A ou 5 A, le rapport de transformation étant paramétrable.

Vue de l'impression de la page d'un compteur d'énergie AC EMpro avec représentation de la loupe

Un appareil précis, certifié MID par un organisme externe désigné, vous donne un haut niveau de sécurité. La directive européenne 2014/32/UE (MID) relative aux instruments de mesure distingue les classes de précision A, B et C, conformément aux classes 2, 1 et 0,5 de la norme CEI 62053-21. Les compteurs d'énergie EMpro AC répondent à la classe de précision C ou 0,5 et conviennent aux exigences élevées dans les domaines commercial et industriel.

Compteurs d'énergie avec câble réseau et icônes pour Modbus/RTU, Modbus/TCP et interface S0

Lorsqu'ils sont installés, les compteurs d'énergie peuvent être mis en réseau via des protocoles de communication courants tels que Modbus/RTU ou Modbus/TCP et communiquer directement avec la gestion des données énergétiques. Cela permet ainsi d'éviter le trajet contraignant nécessaire à un relevé direct sur place. Les valeurs énergétiques sont principalement observées dans les quatre quadrants. Le choix du protocole approprié dépend des exigences spécifiques de votre application.

Compteur d'énergie AC EMpro et compteur d'énergie multifonctionnel EMpro avec icône pour les mêmes registres Modbus

Dans de nombreuses applications, différents types d'instruments de mesure sont utilisés. Pour la mesure au niveau de l'alimentation, il s'agit de compteurs d'énergie multifonctionnels et pour la facturation, de compteurs d'énergie avec une homologation MID. Nos compteurs d'énergie parlent tous le même langage. Les registres Modbus des compteurs d'énergie EMpro sont structurés sur le modèle des compteurs d'énergie multifonctionnels EMpro. Cela permet d'économiser des efforts de programmation et, au final, des coûts supplémentaires.

Compteurs d'énergie AC EMpro avec écran éclairé

La lecture ou l'extraction des données doit être possible sans problème dans les conditions d'une utilisation conforme à la norme EN 50470-1. L'écran LCD rétroéclairé des compteurs d'énergie AC affiche toutes les valeurs électriques caractéristiques ou les paramètres de configuration disponibles via les pages d'affichage. D'autres paramètres de configuration peuvent être configurés via l'interface de communication. Quatre touches mécaniques en façade servent au contrôle des données et à la programmation.

Compteurs d'énergie DC EMpro avec homologation de la législation sur l'étalonnage

Compteurs d'énergie DC pour la facturation

Les compteurs d'énergie DC EMpro peu encombrants permettent de mesurer directement des courants et des tensions jusqu'à 650 A/1 000 V DC à des fins de facturation. La conception inviolable avec des données au format OCMF ainsi que le fichier journal d'étalonnage sont idéaux pour une utilisation dans l'infrastructure de charge.

  • Mesure directe DC précise et peu encombrante jusqu'à 650 kW
  • Électromécanique et firmware inviolables
  • Grande fiabilité grâce à une plage de température d'utilisation étendue
  • Intégration facile grâce à un protocole point à point simplifié
  • Idéal pour les processus de charge dans le domaine de l'électromobilité

Avantages en détail

Compteur d'énergie DC EMpro avec icônes pour mesure DC jusqu'à 650 kW et classes de précision
Compteurs d'énergie DC EMpro avec icônes à des fins de facturation et de cryptage
Compteur d'énergie DC EMpro avec icône pour la plage de température d'utilisation
Compteurs d'énergie DC EMpro avec icônes pour RJ12 et protocole SLIP
Topologie d'un processus de charge DC
Compteur d'énergie DC EMpro avec icônes pour mesure DC jusqu'à 650 kW et classes de précision

Les compteurs d'énergie EMpro DC mesurent des puissances jusqu'à 650 kW selon la classe de précision B (EN 50470-3). La mesure s'effectue directement via un shunt. Grâce à ses dimensions compactes, vous économisez un espace précieux dans votre application.

Compteurs d'énergie DC EMpro avec icônes à des fins de facturation et de cryptage

Pour une utilisation dans des systèmes de décompte au kWh près, les compteurs d'énergie DC EMpro disposent des homologations correspondantes. La conception inviolable du matériel et du firmware offre une protection contre les accès non autorisés. De plus, tous les événements qui ont une influence sur votre facturation sont enregistrés dans le journal d'étalonnage.

Compteur d'énergie DC EMpro avec icône pour la plage de température d'utilisation

Les compteurs d'énergie EMpro DC vous offrent une grande fiabilité dans une plage de température d'utilisation étendue : malgré leur forme de construction compacte, ces produits garantissent une dissipation thermique efficace et conviennent pour des puissances allant jusqu'à 650 kW DC à des températures pouvant atteindre +80 °C. De plus, ils peuvent être utilisés sans crainte même à des valeurs extrêmement basses, jusqu'à -40 °C.

Compteurs d'énergie DC EMpro avec icônes pour RJ12 et protocole SLIP

L'interface RS-485 intégrée avec le protocole simplifié SLIP (Serial Line Internet Protocol) permet de communiquer les données de mesure à des systèmes de régulation et de commande supérieurs. Réduisez le temps consacré au câblage grâce aux connecteurs RJ12 qui, grâce à leur conception multiple, facilitent la connexion de plusieurs compteurs d'énergie DC en série.

Topologie d'un processus de charge DC

Grâce à l'enregistrement des données relatives aux valeurs énergétiques, la traçabilité durable des processus de charge est garantie. De plus, tous les événements ayant une incidence sur la facturation, comme l'adaptation de la résistance du câble, sont consignés dans le log d'étalonnage. Envoyez des données pertinentes pour la facturation au format OCMF à des terminaux identifiés comme sûrs. Profitez de solutions de réseau intégrées, composées d'un contrôleur de charge CHARX DC, d'un compteur de courant continu EMpro et d'autres produits de Phoenix Contact.

Surveillance intelligente de l'énergie
Produits et services pour votre gestion de l'énergie

Une gestion simple de l'énergie : notre gamme innovante de capteurs et de techniques de mesure adaptés vous évite beaucoup de travail lors de l'acquisition des données énergétiques. Les solutions de communication orientées vers l'avenir et les services numériques vous aident lors de l'intégration, du traitement ultérieur et de la préparation des données.

Brochure
Brochure sur la surveillance de l'énergie avec e-paper sur une tablette

Exemples d'application pour les compteurs d'énergie AC et DC Voici quelques exemples de cas où il est important de collecter et de facturer les données énergétiques par centre de coûts

Carte d'images interactive : exemples d'applications pour les compteurs d'énergie AC et DC
Stocker l'énergie et l'utiliser en fonction des besoins
Les excédents d'électricité, tels que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. sont stockés temporairement dans des systèmes de stockage sur batterie et peuvent être utilisés selon les besoins. Un conteneur de stockage offre une grande puissance dans un espace réduit et peut être chargé et déchargé rapidement grâce à une commande intelligente de la batterie. Les compteurs d'énergie surveillent les processus de charge et de décharge et font la distinction entre la livraison et l'achat.
Infrastructure de charge et gestion de la charge dans les parkings couverts
Généralement, des capacités de charge AC de 11 à 22 kW et des capacités de charge DC de 50 kW et plus sont installées. Dans les espaces semi-publics, les véhicules électriques se rechargent jusqu'à 22 kW AC en cas d'arrêt prolongé. Si le temps de recharge est plus court, des bornes de recharge de plus de 50 kW DC sont proposées. Le monitoring de l'énergie mesure la charge du réseau. Le contrôleur de charge utilise les données pour la gestion de la charge afin d'utiliser au mieux la puissance connectée et d'éviter les surcharges.
Facturation individuelle dans les gares
Entre les gestionnaires de gare et les autres propriétaires qui tiennent p. ex. des commerces et des établissements de restauration, toutes les consommations énergétiques doivent être facturées conformément à la directive MID : en fonction de la consommation générale (éclairage, escalators, applications CVC), de la consommation individuelle (boulangerie, restaurant, snack-bar) et des moyens de transport (p. ex. les dispositifs de chauffage électriques des aiguillages). Généralement, les appareils de mesure sont reliés à la gestion des données énergétiques par une interface de bus de terrain, ce qui évite un relevé direct sur place.
Surveillance de la consommation dans les appartements en location
La consommation d'énergie actuelle dans une maison ou un appartement doit pouvoir être consultée à tout moment. Quelle est la quantité d'énergie électrique nécessaire à ma station de recharge ? Quelle est la quantité d'énergie supplémentaire nécessaire ? Les compteurs d'énergie au format pour montage en série, également appelés compteurs intermédiaires, sont installés de manière fixe dans le coffret de distribution et enregistrent la consommation d'énergie des différentes zones.
Gestion de l'énergie des bâtiments publics
L'augmentation des coûts énergétiques, les situations budgétaires tendues et la protection du climat exigent une utilisation efficace de l'énergie dans les établissements publics. La diversité des bâtiments et leur situation énergétique rendent la gestion de l'énergie complexe. Une surveillance de l'énergie numérisée avec des compteurs d'énergie à des fins de facturation conformément à la directive MID 2014/32/UE, des appareils de mesure et un logiciel offre une solution optimale.
Facturation individuelle dans les hôtels, les magasins et les restaurants
Les bâtiments deviennent de plus en plus complexes et un décompte individuel doit être établi entre l'exploitant de l'hôtel, les clients et les restaurateurs externes présents dans l'établissement. La consommation des stations de recharge dans le parking souterrain doit être déterminée et l'électricité produite par les propres cellules solaires doit être délimitée. Les consommations du service de restauration externe à l'établissement doivent être facturées. Les compteurs d'énergie conformes à la directive MID 2014/32/UE sont utilisés pour une facturation conforme à la législation fiscale.
Gérer les processus de charge dans les infrastructures dédiées à l'électromobilité
Lors du développement de l'infrastructure de charge, des puissances de charge AC de 11 à 22 kW et des puissances de charge DC à partir de 50 kW sont installées. Les stations de recharge publiques doivent permettre une recharge rapide avec une puissance de charge élevée afin de permettre une poursuite rapide du trajet. La charge rapide commence à partir de 50 kW et inclut le High Power Charging (HPC) à partir de 150 kW DC. Le monitoring de l'énergie mesure la charge du réseau et le contrôleur de charge utilise ces données pour la gestion de la charge afin d'exploiter au mieux la puissance connectée et d'éviter les surcharges.
Machines de production dans les entreprises industrielles
La production comprend des petits récepteurs qui vont de l'éclairage aux moteurs, en passant par les gros consommateurs tels que les machines de moulage par injection. La surveillance de l'état accroît l'efficacité énergétique et améliore l'empreinte carbone. Pour ce faire, on observe en priorité les valeurs énergétiques dans les quatre quadrants. À l'avenir, l'objectif est d'utiliser des réseaux de courant continu, car ils permettent une meilleure efficacité énergétique.
Transparence dans les centres de données
Les centres de données alimentent les composants informatiques sans interruption et assurent la productivité grâce à la redondance. Des systèmes d'alimentation électrique complexes, des installations UPS et des installations de substitution au réseau sont utilisés à cet effet. L'augmentation des volumes de données exige une haute disponibilité, et ce, jusqu'à la gestion des centres de coûts. Les compteurs d'énergie conformes à la directive MID 2014/32/UE créent la transparence et sont utilisés pour des tâches liées à la facturation.
Facturation individuelle dans les aéroports
Entre l'exploitant de l'aéroport et les différents biens immobiliers tels que les magasins, les restaurants, les bureaux et les hôtels, toutes les consommations d'énergie doivent être facturées conformément à la directive MID : de la consommation générale (éclairage, escaliers roulants, applications CVC, traitement des bagages, éclairage de la piste) à la consommation individuelle (restaurants, bureaux). Les données pertinentes pour la facturation doivent être traitées rapidement et mises à disposition via l'interface Ethernet.