MM-EE-EEM-EM157 - Appareil de mesure
1744499

Compteur d'énergie monophasé servant à déterminer la puissance active au moyen d'une mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 276 V/45 A, qui présente une interface RS-485 et 2 sorties d'impulsion, à température de service pouvant atteindre +70 °C, certifié selon la directive MID

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles