EEM-XM357
-
Appareil de mesure
1674511
Compteur d'énergie triphasé avec mesure directe jusqu'à 100 A AC, interface Modbus/RTU, 2 sorties d'impulsions, 4 tarifs (via Modbus), température de service jusqu'à +70 °C, certifié selon la directive MID
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Compteur d'énergie |
| Gamme de produits | EMpro |
| Nombre | 4 (Tarifs) |
| Durée de validité de l'étalonnage | 8 Années |
| Type de compteur | Compteur bidirectionnel/compteur bidirectionnel (production et consommation), mesure à 4 quadrants comprise |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Écran | |
| Modèle de l'écran | Affichage LCD avec rétroéclairage blanc |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Classe de précision | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| Type de réseau | Monophasé (2 conducteurs) |
| Triphasé (3 conducteurs) | |
| triphasé (4 conducteurs) | |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | Alimentation à partir du circuit de mesure |
| Isolation galvanique | |
| Catégorie de mesure | CAT III 300 V |
| Catégorie d'utilisation | UC 2 (EN 62052-31) |
| Mesure | |
| Tension nominale | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Plage de tension d'entrée | 100 V AC ... 277 V AC (Phase/Conducteur neutre) |
| 173 V AC ... 480 V AC (Phase/Phase) | |
| Plage de courant d'entrée | 100 A AC (Mesure directe) |
| Consommation de puissance | 10 VA (2 W) |
| Plage de fréquence | ±2 % (fréquence de référence 50/60 Hz fN) |
| Facteur de puissance (cos phi) | 0,5 (inductif) |
| 0,8 (capacitive) | |
| Courant de démarrage Ist | 0,04 A |
| Courant minimum Imin | 0,3 A |
| Courant limite Imax | 100 A |
| Courant transitoire Itr | 1 A |
| Courant de référence Iref | 10 A |
| Capacité de charge | ≤ 100 A (Conducteur neutre) |
| Surintensité max. admissible | 30 x Imax pour 0,01 s |
| Énergie active (EN 50470-3) | Classe C |
| Énergie active (CEI 62053-21) | Classe 0,5 |
| Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
| Sortie d'impulsion | |
| Description de la sortie | Passive opto-isolée |
| Tension de commutation maximale | 27 V DC |
| Courant de commutation maximal | 27 mA |
| Largeur d'impulsion Sortie d'impulsion 1 | configurables |
| Largeur d'impulsion Sortie d'impulsion 2 | 100 ms |
| LED à impulsions | 400 imp/kWh (LED métrologique) |
| Constante de compteur Sortie d'impulsion 1 | configurables |
| Constante de compteur Sortie d'impulsion 2 | 400 imp/kWh |
| Borne de mesure | |
| Dénomination | Borne de mesure |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| souple | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 14 ... 4 (rigide/souple) |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Couple de serrage | 2,5 Nm |
| autres raccordements | |
| Dénomination | autres raccordements |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| souple | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 (rigide/souple) |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Communication: | |
| Protocole de communication | Modbus/RTU |
| Norme en matière de communication | RS-485 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Plage de vitesse de transmission | 2400 bit/s |
| 4800 bit/s | |
| 9600 bit/s (préréglé) | |
| 19200 bit/s | |
| 38400 bit/s | |
| Zone d'adresse | 1 ... 247 (réglable) |
| Parité | impaire, paire, aucune |
| Bit d'arrêt | 1 ou 2 |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Profondeur | 71 mm |
| Profondeur (NS 35/7,5) | 65 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715) |
| Graduation | 4 UL |
| Couleur (Partie supérieure du boîtier) | gris clair (RAL 7035) |
| Couleur (Partie inférieure du boîtier) | gris (RAL 7042) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Face avant) | IP51 (Face avant) |
| Indice de protection (Raccordements) | IP20 (Raccordements) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Ecran) | |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 0 % ... 90 % (sans condensation) |
| Choc (stockage/transport) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| Vibrations (stockage/transport) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Environnement mécanique | M1 |
| Environnement CEM | E2 |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| MID | |
| Certificat | Conforme MID |
| Immunité | EN 62052-11 |
| Tension de tenue aux chocs | 4 kV |
| Normes/Prescriptions | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal |
| Référence | 1674511 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMMC11 |
| Product key | CMMC11 |
| GTIN | 4067923225138 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 385 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 335 g |
| Numéro du tarif douanier | 90283019 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem