EEM-PM157-SLP - Appareil de mesure
1269236

type de raccordement Raccordement vissé
Prépare aux exigences du CRA

Compteur d'énergie à courant continu avec mesure directe jusqu'à 1000 V / 650 A, avec interfaces RS-485 vers le logiciel de programmation et le contrôleur de charge DC, correction des pertes de câble de charge, température de service jusqu'à +80 °C, certifié à des fins de facturation. Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Mesure directe DC précise et peu encombrante de jusqu'à 650 kW
Électromécanique et firmware inviolables
Grande fiabilité grâce à une plage étendue de température d'utilisation
Intégration facile grâce à un protocole point à point simplifié
Idéal pour les processus de charge dans le domaine de l'électromobilité