EEM-DM357-70 - Appareil de mesure
1219095

Compteur d'énergie triphasé destiné à déterminer la puissance active par mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 500 V/63 A, avec sortie S0, entrée TOR, température de service jusqu'à +70 °C, interface RS-485, et certifié selon la directive MID

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles