MM-EE-EEM-EM357
-
Appareil de mesure
1744495
Compteur d'énergie triphasé servant à déterminer la puissance active au moyen d'une mesure directe dans des réseaux pouvant atteindre 480 V/100 A, qui présente une interface RS-485 et 2 sorties d'impulsion, à température de service pouvant atteindre +70 °C, certifié selon la directive MID
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Compteur d'énergie |
| Gamme de produits | ESSENTIAL edition |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | II |
| Écran | |
| Modèle de l'écran | Affichage LCD avec rétroéclairage blanc |
| Rigidité diélectrique | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3) |
| Plage de tension d'entrée | 173 V AC ... 480 V AC (Ph/Ph) |
| 100 V AC ... 276 V AC (Ph/N) | |
| Plage de courant d'entrée | 100 A AC (Mesure directe) |
| Consommation de puissance | 10 VA (2 W) |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Énergie active (EN 50470-3) | Classe B |
| Énergie active (CEI 62053-21) | Classe 1 |
| Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
| Sortie d'impulsion | |
| Description de la sortie | Passive opto-isolée |
| Tension de commutation maximale | 27 V DC |
| Courant de commutation maximal | 27 mA |
| Borne de mesure | |
| Dénomination | Borne de mesure |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| AWG | 11 ... 4 |
| Longueur à dénuder | 14 mm |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| autres raccordements | |
| Dénomination | autres raccordements |
| Raccordement du conducteur | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| rigide | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 14 |
| Longueur à dénuder | 6 mm |
| Couple de serrage | 0,2 Nm |
| Communication: | |
| Protocole de communication | Modbus/RTU |
| Norme en matière de communication | RS-485 |
| Plage de vitesse de transmission | 2400 bit/s ... 38400 bit/s |
| Parité | impaire, paire, aucune |
| Norme en matière de communication | RS-485 |
| Plage de vitesse de transmission | 2400 bit/s ... 38400 bit/s |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 72 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Graduation | 4 UL |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP51 (Face avant) |
| IP20 (Raccordements) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | 90 % |
| CE | |
| Repérage | Conformité CE |
| MID | |
| Repérage | Conforme MID |
| Normes/Prescriptions | EN 50470-3:2022 |
| Normes/prescriptions | EN 50470-3:2022 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 1744495 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMCC11 |
| Product key | CMCC11 |
| GTIN | 4067923308497 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 400,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 330 g |
| Numéro du tarif douanier | 90283019 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem