EEM-EM357-EE
-
Appareil de mesure
1311985
Ce compteur d’énergie numérique triphasé est un appareil destiné à mesurer la puissance active au moyen d’une mesure directe dans des réseaux électriques ne dépassant pas 480 V / 100 A, qui présente 2 sorties d’impulsion, une interface RS-485, une plage de température pouvant atteindre +70 °C et qui est certifié selon la directive MID.