WLAN industriel LAN sans fil – la norme pour l'Ethernet sans fil. Profitez des avantages de la nouvelle génération Wi-Fi 6/6E dans vos applications.

WLAN industriel
Logo Wi-Fi 6

Fiabilité et performance : la norme WLAN Wi-Fi 6/6E

Avec l'arrivée de l'Ethernet dans l'automatisation, le LAN sans fil s'est également imposé dans de nombreuses applications, mais surtout celles qui sont mobiles ou en mouvement. Le nombre de réseaux WLAN et de participants WLAN dans les installations a ainsi considérablement augmenté ces dernières années. Pour faire face à cette croissance, il faut un LAN sans fil puissant, efficace et robuste. Avec le Wi-Fi 6/6E, il existe désormais une nouvelle technologie WLAN qui répond précisément à ces critères. Le Wi-Fi 6E, en particulier, offre une solution de communication fiable et en temps réel grâce à l'utilisation du nouveau spectre de fréquences de 6 GHz. Jusqu'à 59 canaux de transmission libres supplémentaires sont ainsi disponibles. La bande des 6 GHz permet d'exploiter tout le potentiel de la technologie Wi-Fi 6 moderne.

Avantages

  • Très haute sécurité : répond à la norme de sécurité la plus élevée WPA3
  • Grande efficacité même avec de nombreux participants au réseau
  • Haute performance avec des débits de données allant jusqu'à 2 400 Mbit/s (pour une largeur de bande de 160 MHz)
  • Communication fiable au sein de la nouvelle bande de 6 GHz avec le Wi-Fi 6E (en fonction des homologations nationales)
  • Itinérance rapide et fiable pour les applications mobiles

La norme IEEE 802.11ax

Le Wi-Fi 6, également connu sous le nom d'IEEE 802.11ax, est la nouvelle norme pour les réseaux sans fil. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Débits de transmission des données plus élevés
  • Meilleures performances dans les environnements surchargés
  • Faibles temps de latence
  • Efficacité accrue et haute densité du système
  • Meilleures performances et propriétés en temps réel

Le Wi-Fi 6 permet ainsi une utilisation efficace du spectre des fréquences et améliore le débit de données pour tous les participants d'un réseau, tout en garantissant flexibilité et fiabilité. La nouvelle norme est conçue pour répondre aux exigences croissantes qui s'appliquent à la connectivité sans fil dans un monde de plus en plus numérique.

Comparaison des normes WLAN Wi-Fi 4 et 6/6E

L'introduction du Wi-Fi 6 représente une étape importante dans le développement des réseaux sans fil et offre de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le Wi-Fi 4 :

Wi-Fi 4

Wi-Fi 6/6E

Norme IEEE IEEE 802.11n IEEE 802.11ax
Norme de sécurité WPA2 WPA 2, WPA 3, personnel et entreprise
Plage de fréquence 2,4 et 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz (en fonction des homologations spécifiques à chaque pays et de la variante de produit)
MU MIMO Uniquement en téléchargement En téléchargement et en upload
Vitesse de transmission maximale 300 Mbit/s (2x2 MIMO, 40 MHz) 2 400 Mbit/s (2x2 MIMO, 160 MHz)
Target Wake Time (TWT)
OFDMA
BSS Coloring
Réseau radio

Le WLAN dans le spectre de 6 GHz : Wi-Fi 6E

Le Wi-Fi 6E inaugure la nouvelle bande de 6 GHz, pratiquement inutilisée, et étend tous les avantages du Wi-Fi 6 à cette plage de fréquences supplémentaire. Concrètement, cela signifie des canaux plus larges, beaucoup moins d'interférences et donc des vitesses de transmission plus élevées ainsi que de meilleures performances. Étant donné que les anciennes générations de Wi-Fi (Wi-Fi 1–5) ne prennent pas en charge la bande des 6 GHz, les appareils Wi-Fi 6E bénéficient d'une plage de fréquences exclusive à faible interférence, avec un taux d'utilisation minimal et des temps de latence extrêmement faibles pour assurer une transmission de données rapide et sans retard.

Fonctions du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi 6E

Accès multiple OFDMA
BSS Coloring et Spatial Reuse
Technologie MIMO
Serrure de cybersécurité avec un doigt
Target Wake Time
Accès multiple OFDMA

L'OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) permet au point d'accès de répartir efficacement les canaux, de sorte qu'il peut communiquer avec plusieurs appareils (clients) simultanément sur un même canal. Cette technologie permet de desservir plus d'utilisateurs en moins de temps. Elle améliore considérablement l'efficacité et réduit nettement les temps de latence dans les réseaux avec de nombreux participants. L'amélioration de la Quality of Service (QoS) globale permet d'utiliser efficacement la largeur de bande dans un environnement WLAN à haute densité.

BSS Coloring et Spatial Reuse

La fonction Spatiale Reuse avec Basic Service Set (BSS) permet d'utiliser plus efficacement les canaux qui sont proches les uns des autres dans l'espace et de réduire les interférences. Le BSS est une technique qui permet de distinguer les signaux de différents participants WLAN sur le même canal en leur attribuant des codes couleur (ou des chiffres). Cela permet à plusieurs participants d'utiliser le même canal sans se gêner mutuellement.

Technologie MIMO

MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) est une technologie qui permet à un point d'accès de desservir plusieurs appareils simultanément, plutôt que successivement. En répartissant tous les flux spatiaux disponibles sur plusieurs appareils, les gros paquets de données peuvent être traités plus efficacement. Cela améliore considérablement les performances du réseau, en particulier dans les environnements à haute densité.

Serrure de cybersécurité avec un doigt

La norme de sécurité WPA3 renforce la sécurité des réseaux sans fil en ajoutant des niveaux de sécurité supplémentaires. Afin de garantir une communication sécurisée dans les réseaux ouverts, les appareils compatibles Wi-Fi 6 sont de plus en plus nombreux à prendre en charge le WPA3.

Target Wake Time

Le TWT (Target Wake Time) permet aux appareils de définir des heures spécifiques pour communiquer avec le point d'accès. Ainsi, un appareil reste inactif jusqu'à ce que ce soit son tour de transmettre des données au point d'accès. Cette fonction contribue à prolonger la durée de fonctionnement des appareils fonctionnant sur piles et à économiser de l'énergie.

Topologie : une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Itinérance - la mobilité dans le réseau

L'un des principaux atouts du WLAN est sa mobilité. Les participants peuvent se déplacer librement dans le réseau et se connectent automatiquement au point d'accès qui offre le signal le plus puissant.
Pour les applications industrielles en particulier, il est essentiel que l'itinérance fonctionne de manière rapide et fiable. Avec nos solutions WLAN, le passage d'une cellule radio à une autre s'effectue en moins de 100 ms.

Avantage : communication sans interruption et performances maximales, même dans les grands réseaux WLAN avec de nombreux participants mobiles

Exemples d'utilisation Les domaines d'application du WLAN dans le secteur industriel sont variés. Le besoin croissant de communication pour les données de processus et d'exploitation ainsi que la mobilité croissante de nombreuses applications exigent la mise en œuvre d'une communication réseau sans fil.

AGV dans l'usine
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Communication stable avec les parties de machines en mouvement
AGV dans l'usine

Afin d'optimiser les processus de production, de plus en plus de véhicules autonomes sont utilisés dans les usines intelligentes. Le Wi-Fi 6 offre ici une infrastructure sans fil pour garantir une communication fiable entre les AGV entre eux ainsi qu'avec les autres appareils en réseau. Cela leur permet par exemple de naviguer plus efficacement dans le hall de production.

Autres solutions pour AGV
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices

Dans l'usine intelligente, la flexibilité revêt une importance considérable. Pour que les processus soient aussi efficaces que possible, les machines et les systèmes de production doivent pouvoir être utilisés de manière flexible en fonction du lieu. La connexion des machines au réseau de fabrication permet de les commander, de les régler et de les maintenir de manière mobile grâce à des terminaux numériques, ce qui répond ainsi précisément à cette exigence de flexibilité de l'usine intelligente. Ce faisant, le Wi-Fi 6 offre des débits de données élevés et stables ainsi qu'un réseau permettant de transférer rapidement les données, même en présence de nombreux participants.

Communication stable avec les parties de machines en mouvement

Bénéficiez de toutes les possibilités offertes par l'Industrial Ethernet en intégrant dans votre réseau des parties de machine mobiles ou difficilement accessibles par un système WiFi : création simple et économique du réseau sans fil, communication sans usure et à faible entretien avec les pièces de la machine en mouvement, et dans des conditions industrielles hostiles, communication sans fil sécurisée par SafetyBridge ou PROFINET et PROFIsafe.