Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

WLAN 1000 et 2000 Offrez à vos installations une réception WLAN rapide et stable. Les modules radio robustes WLAN 1000 (client) et 2000 (point d'accès) ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences de l'industrie. Choisissez entre des appareils avec des raccordements d'antennes externes pour des tâches radio complexes et des variantes avec des antennes intégrées pour un montage simple et peu encombrant.

Des systèmes de transport sans conducteur dans l'usine connectée
WLAN 1010 avec antennes montées à l'extérieur

Deux antennes externes garantissent une couverture radio optimale sur le WLAN 1000 et 2000

Compacts et flexibles WLAN 1000 et 2000

Les véhicules, navettes d'entrepôt et machines doivent être de petite taille. C'est pourquoi tous les composants doivent être compacts et se monter de manière flexible. C'est précisément pour cela que la série WLAN 1000 (client WLAN) et WLAN 2000 (point d'accès WLAN) a été développée. Le module WLAN compact peut être monté sur des murs et sur des tôles ou simplement encliqueté sur un rail DIN. La plaque de base métallique assure une fixation solide et une dissipation fiable de la chaleur.
Afin de garantir une bonne couverture radio même dans des conditions d'emplacement difficiles, les FL WLAN 1000 et 2000 sont équipés de deux prises d'antenne. Vous pouvez ainsi toujours choisir la solution d'antenne optimale.

Avantage : réception optimale et montage flexible

Montage à un trou du WLAN 1100

Montage simple du WLAN 1100

Solution complète et économique WLAN 1100 et 2100

Dans le cas du WLAN 1100 (client WLAN) et du 2100 (point d'accès WLAN), le module radio et les antennes sont réunis dans un appareil compact qui se visse facilement sur l'armoire électrique ou la machine.
Le module radio WLAN 1100 et 2100 se monte facilement comme une antenne grâce à un trou unique. Pour cela, il faut un trou de 40 mm sur la machine ou l'armoire électrique. L'alimentation et Ethernet sont raccordés par un connecteur Push-in et un connecteur mâle RJ45. Comme le module WLAN n'a pas besoin de place dans l'armoire électrique, il peut être monté en rétrofit à tout moment. Le boîtier du WLAN 1100 et 2100 est extrêmement robuste et résiste même aux contraintes et chocs mécaniques élevés (résistance aux chocs IK08).

Avantage : installation rapide et compacte

Logo Wi-Fi 6

À la pointe de la technologie avec le Wi-Fi 6

Avec le Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), les modules WLAN 1020 et 1120 prennent en charge la norme la plus récente pour les réseaux sans fil. Cela permet une utilisation efficace du spectre de fréquences, des débits de transmission des données plus élevés et une amélioration des performances dans les environnements chargés. Pour maximiser les performances et répondre aux exigences croissantes des réseaux sans fil, le Wi-Fi 6 utilise les dernières technologies telles que l'OFDMA, le MU MIMO et le TWT. Grâce à la prise en charge de la norme Wi-Fi 6E, les variantes d'appareil FL WLAN 1022 et 1122 peuvent également être utilisées dans la bande de fréquence de 6 GHz après l'autorisation correspondante du pays.

Avantage : un LAN sans fil puissant, efficace et robuste

Module WLAN avec panneau de protection au premier plan

Protection renforcée grâce aux normes de sécurité et aux profils des utilisateurs

Sécurité élevée grâce à deux points d'accès virtuels et au filtre IP

Nous accordons une grande importance à la protection de votre réseau et de vos données contre les manipulations et les utilisations abusives. Les WLAN 1000 et 2000 prennent en charge les normes de sécurité WLAN actuelles, telles que le cryptage WPA-AES ou l'authentification RADIUS. De plus, il est possible de configurer différents points d'accès WLAN avec mot de passe et filtre d'accès individuels pour deux groupes d'utilisateurs différents, p. ex. service d'entretien et opérateurs. Ainsi, le service d'entretien dispose p. ex. d'un accès WLAN illimité à tous les appareils présents dans le réseau, tandis que les opérateurs peuvent uniquement accéder au serveur de visualisation.

Avantage : sécurité contre toute manipulation et utilisation abusive

Des barres de réception complètes grâce au WLAN 1100

Réception optimale grâce au WLAN 1000 et 2000

Une réception optimale grâce à une technologie d'antenne optimisée

Une bonne réception du signal est déterminante pour assurer une communication sans fil rapide et fiable. Il est donc indispensable d'utiliser des antennes de grande qualité. Deux antennes puissantes dotées de la technologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) sont intégrées dans les appareils WLAN 1000 et 2000. Celles-ci assurent une réception radio rapide et stable partout où vous en avez besoin. Cela permet d'augmenter considérablement la stabilité, la vitesse et la portée de votre communication sans fil.

Avantage : une réception optimale à tout moment

Un automate configure le WLAN 1010 par une commande CLI

Le WLAN 1010 peut être configuré par un API REST

Contrôle simple par l'API – par API REST

Les WLAN 1000 et 2000 peuvent être configurés facilement par une API REST à l'aide d'un PC ou d'un API, ou contrôlé pendant la durée d'exécution. Il est ainsi possible de configurer rapidement et facilement un nombre illimité de modules WLAN à l'aide d'une commande. De plus, il est possible d'automatiser l'administration du réseau par l'automate afin d'attribuer p. ex. aux utilisateurs du WLAN un nouveau mot de passe unique pour chaque connexion. Cela évite ainsi le risque au niveau sécurité, que représente l'utilisation commune d'un mot de passe WLAN statique.

Avantage : un contrôle total de la programmation de la machine

Topologie : une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Une navigation automatisée des appareils mobiles dans un réseau WLAN

Itinérance - la mobilité dans le réseau

Une des forces spécifiques du LAN sans fil est la mobilité des appareils dans le réseau. Les appareils peuvent se déplacer librement dans un réseau WLAN à grande échelle et basculent ainsi automatiquement leur liaison radio sur le point d'accès disposant du meilleur signal radio. On appelle ce procédé, l'itinérance ou Roaming en anglais.

Le champ hertzien d'un réseau WLAN peut être étendu à sa guise grâce à l'intégration de points d'accès supplémentaires. La vitesse et la fiabilité avec laquelle les participants, aussi appelés clients WLAN, peuvent basculer entre les cellules sans fil sont d'une importance décisive pour les applications d'automatisation. Une itinérance rapide et fiable est l'une des caractéristiques de la qualité des produits WLAN industriels de Phoenix Contact.

Domaines d'application courants du WLAN 1000 et 2000

Navettes dans un transstockeur
Montage sur des navettes à étagères - même dans les allées d'étagères longues et étroites
Systèmes d'automatisation
Intégration au réseau par radio de pièces de machines difficiles d'accès
Véhicules à guidage automatique et robots mobiles
Communication avec les véhicules à guidage automatique et les robots mobiles
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Accès sans fil aux machines avec les Smart Devices
Système de machine mobile Grue
Communication avec des systèmes de machines mobiles ou en rotation

Aperçu des WLAN 1000 et 2000

WLAN 1010 et 1020
WLAN 2010
WLAN 1100 et 1120
WLAN 2100
WLAN 1010 et 1020

WLAN 2010

WLAN 1100 et 1120

WLAN 2100

Caractéristiques
Type de montage Dans une armoire électrique, dans des coffrets électriques Dans une armoire électrique, dans des coffrets électriques Sur une armoire électrique, des machines, etc. Sur une armoire électrique, des machines, etc.
Fonction Client (fonctionnalité limitée du point d'accès) Point d'accès (client performant) Client (fonctionnalité limitée du point d'accès) Point d'accès (client performant)
Nombre maximum de clients WLAN 10 60 10 60
Normes WLAN Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (WLAN 1020 uniquement), Wi-Fi 6E (WLAN 1022 uniquement) Wi-Fi 4 Wi-Fi 4, Wi-Fi 6 (WLAN 1120 uniquement), Wi-Fi 6E (WLAN 1122 uniquement) Wi-Fi 4
Bande de fréquence 2,4 et 5 GHz, 6 GHz (WLAN 1022 uniquement)¹⁾ 2,4 et 5 GHz 2,4 et 5 GHz, 6 GHz (WLAN 1122 uniquement)¹⁾ 2,4 et 5 GHz
Débit de données maximum (brut) 300 Mbit/s (WLAN 1010), 2 400 Mbit/s (WLAN 1020) 300 Mbit/s 300 Mbit/s (WLAN 1100), 2 400 Mbit/s (WLAN 1120) 300 Mbit/s
Débit de données maximum (net) > 60 Mbit/s (WLAN 1010), > 600 Mbit/s (WLAN 1020) < 90 Mbit/s (WLAN 2010) > 60 Mbit/s (WLAN 1100), > 600 Mbit/s (WLAN 1120) > 60 Mbit/s
Antennes deux prises externes (RSMA) deux prises externes (RSMA) deux antennes internes (5 dBi) deux antennes internes (5 dBi)
Puissance maximale d'émission < 19 dBm (prise d'antenne) < 19 dBm (prise d'antenne) < 20 dBm (avec antennes) < 20 dBm (avec antennes)
Indice de protection IP20 IP20 IP54 (WLAN 1100), IP68 (WLAN 1120) IP68
Température ambiante (en service) 0 °C ... +60 °C (WLAN 1010) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1020, 1022) -40 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C (WLAN 1100) -30 °C ... +60 °C (WLAN 1120, 1122) -40 °C ... +60 °C
Homologations CEIEx (WLAN 1011, 2011), C1D2 (WLAN 1011) ATEX/CEIEx (WLAN 2010, 2011), C1D2 (WLAN 2011) C1D2 (WLAN 1101, 1121) C1D2 (WLAN 2101)
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

¹⁾ Homologations nationales pour la bande de fréquence de 6 GHz sur demande, en fonction des réglementations dans les pays