- -Switch manageable (commutable en mode non manageable)
- Haut pouvoir de commutation (largeur de bande fond de panier)
- Power-over-Ethernet (PoE IEEE 802.3bt, at, af)
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Simple Network Time Protocol (SNTP)
- Link Layer Discovery Protocol (LLDP IEEE 802.1ab)
Smart Ethernet Box – Switch PoE pour extérieur
La Smart Ethernet Box est un switch PoE pour extérieur à alimentation intégrée, à parafoudre basse tension, cassette d'épissure pour fibre optique et un rail destiné à des accessoires supplémentaires. Équipée de quatre ports Gigabit Power over Ethernet et de deux ports de liaison montante au maximum, elle est l'appareil tout-en-un idéal pour des applications de type surveillance vidéo et éclairage à LED, point d'accès WLAN et autres applications réseau, l'appareil tout-en-un idéal. Elle est non seulement parfaitement utilisable en extérieur tout en étant adaptée aux utilisations complexes en intérieur, dans l'industrie, le commerce et l'artisanat.
Erreur technique lors de lexécution de la recherche Réessayer
Avantages
- Économies grâce à un équipement tout-en-un
- Gain de temps élevé grâce à des adaptateurs pour le montage mural ou sur poteau et un minimum de câblage
- Gestion PoE étendue pour le fonctionnement fiable des caméras IP p. ex.
- Mise en service et configuration faciles, grâce à la gestion basée sur le web ou au logiciel FL Network Manager
- Nombreux messages d'alarme par SNMP, comme p. ex. lors de tentatives de sabotage ou en cas de parafoudre basse tension défectueux
Power over Ethernet – une intégration polyvalente
La Smart Ethernet Box offre une alimentation PoE performante pour les appareils réseau exigeants : grâce à la compatibilité avec la norme IEEE 802.3bt, elle alimente les terminaux avec jusqu'à 90 W par port, ce qui est idéal pour les applications gourmandes en énergie telles que les caméras PTZ ou les points d'accès. Une fonction de calendrier intégrée permet d'allumer et d'éteindre automatiquement les terminaux connectés à des heures définies. Afin de garantir à tout moment la traçabilité du fonctionnement, des fonctions de surveillance complètes assurent la transparence, p. ex. grâce à la représentation graphique du budget PoE ou à des diagnostics d'erreurs ciblés en cas de problèmes de tension.
Protection grâce à des fonctions de sécurité intégrées
Fonctions de sécurité
La Smart Ethernet Box renforce la sécurité de votre réseau grâce à des fonctions de sécurité étendues : le VLAN sépare logiquement les flux de données sensibles les uns des autres, tandis que l'authentification selon IEEE 802.1X garantit que seuls les appareils autorisés y ont accès. De plus, le filtrage par adresse MAC fait précisément obstacle aux connexions non autorisées. La gestion intégrée des rôles et des utilisateurs permet une attribution différenciée des droits pour les administrateurs et le personnel de maintenance interne ou externe. En cas de tentatives de manipulation physique de l'appareil, celles-ci sont immédiatement signalées par une alarme de sabotage.
Disponibilité maximale avec la Smart Ethernet Box
Intégrité du système et disponibilité du réseau
Des fonctions étendues maximisent la disponibilité et la stabilité de votre infrastructure réseau : la redondance du réseau via RSTP assure une communication sans interruption. Des fonctions telles que le chien de garde PoE, le LLDP pour l'analyse des périphériques du réseau, les ports LAN désactivables et la journalisation syslog garantissent l'intégrité du système. Le parafoudre basse tension intégré et interchangeable protège l'appareil et donne l'alerte en cas de déclenchement. Le boîtier verrouillable offre une protection supplémentaire contre les accès non autorisés. Cela garantit un fonctionnement fiable 24 h/24 et 7 j/7, même dans les conditions les plus exigeantes.
Plaque à bride interchangeable pour un remplacement rapide de l'appareil
Boîtier fonctionnel pour applications extérieures
La Smart Ethernet Box dispose d'un boîtier pour applications extérieures fonctionnel qui est adapté à une utilisation exigeante. La nouveauté réside dans la combinaison d'une cassette d'épissure et d'une plaque à bride amovibles, qui peuvent être retirées sans outil en cas d'intervention de maintenance, afin de permettre un remplacement rapide sans devoir toucher au câblage.
Grâce aux presse-étoupes prémontés, l'appareil est immédiatement prêt à être raccordé sans nécessiter de montage supplémentaire. L'adaptateur pratique pour le montage sur poteau ou le montage mural permet une installation rapide via un mécanisme d'encliquetage. Un dissipateur thermique intégré assure également une évacuation efficace de la chaleur générée par la grande puissance PoE. Cela représente un avantage certain par rapport aux solutions d'armoires électriques classiques.
Le boîtier résistant aux UV, aux chocs et aux coups selon la norme IK10 est aussi protégé contre les jets d'eau et la poussière selon la norme IP65/NEMA 4X. Il convient donc parfaitement à une utilisation durable en extérieur, comme p. ex. dans un environnement maritime.
Smart Ethernet Box : compacte – robuste – performante La Smart Ethernet Box innovante réunit de nombreuses propriétés dans un seul appareil :
Tout pour la surveillance vidéo dans le même appareil Présentation des caractéristiques des produits
- Virtual Local Area Network (VLAN) (réseau local virtuel)
- Remote-Authentication-Dial-in-User-Service (comme authentificateur RADIUS 802.1x)
- Filtre d'adresse MAC
- Alarme de sabotage (ouverture des portes, manipulation des câbles)
- Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS)
- Simple Network Management Protocol (SNMPv2/3) ; (MIB Browser, FL Network Manager)
- Interface ligne de commande (Telnet, SSH)
- Mise en service facile et rapide avec l'installation de base
- Conception de site web moderne, optimisée également pour les terminaux mobiles
- Configuration au choix de la gestion des utilisateurs et des rôles (échelonnement des droits d'accès pour les différent(e)s utilisateur(trice)s)
- Configuration de profils de temporisation individuels, hebdomadaires ou quotidiens (permet l'activation et la désactivation personnalisées des tensions PoE et de la sortie de 24 V DC)
- Configuration de l'heure universelle (changement automatique de l'heure d'été/d'hiver dans tous les fuseaux horaires du monde)
- Surveillance et journalisation des événements des appareils raccordés
- Représentation graphique du budget PoE alloué et de la surveillance de la puissance PoE
- Compatibilité de syslog (journalisation des événements des appareils et enregistrement sur un serveur distant)
- Fonction Snapshot (présentation et documentation simples de l'état du système et de tous les réglages réalisés)
- Alarme proactive des événements (parafoudre basse tension, température)
- Résistant aux chocs et aux impacts (IK10) et ainsi au vandalisme
- Étanche à l'eau/la poussière selon IP65/NEMA 4X, et ainsi protégé contre les jets d'eau et autres intempéries
- Résistant à l'eau, aux UV et à la corrosion Il est donc possible de l'utiliser sans restriction à l'extérieur
- Pas d'eau de condensation dans l'appareil grâce à la membrane climatique intégrée
- Conception sans ventilateur même pour les environnements hostiles grâce à un dissipateur thermique efficace adapté
- Montage facile mural ou sur poteau (mât) grâce à un adaptateur de montage autobloquant
- Montage variable de la porte (à droite/gauche, amovible)
Versions du produit
La Smart Ethernet Box est disponible dans les versions suivantes :
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| SCX 2POE 2LX | SCX 4POE 2T | SCX 2POE 2T | SCX 4POE 2LX | |
| Ports de liaison montante | 2 x FO | 2 x cuivre Ethernet | 2 x cuivre Ethernet | 2 x FO |
| Raccordements de caméra | 2 x PoE | 4 x PoE | 2 x PoE | 4 x PoE |
| Référence | 1108543 | 1108542 | 1108544 | 1102626 |
Infrastructure pour la surveillance vidéo - à combiner individuellement
Solutions modulaires pour la surveillance vidéo Composants individuels pour la boîte de jonction de la caméra
En complément de la Smart Ethernet Box, Phoenix Contact fournit une grande palette de produits industriels dans le domaine des techniques de connexion et de communication – combinables avec une solution orientée utilisateur, entre la caméra et le serveur vidéo.
Vous obtenez ainsi tous les composants d'infrastructure pour une surveillance vidéo fiable du même fournisseur et pouvez adapter votre système de surveillance en toute flexibilité.