Technologie de communication industrielle

Switchs PoE Nos switchs PoE permettent la transmission simultanée de données et d'énergie via un seul câble Ethernet. C'est la solution idéale pour une infrastructure réseau efficace et peu encombrante. Vous avez le choix entre des solutions Plug and Play simples et des appareils performants et configurables. Nos switchs PoE non manageables et manageables proposent une solution adaptée à chaque besoin.

Switchs PoE

Switchs non manageables PoE


Applications Power over Ethernet avec caméras de surveillance

Les switchs non manageables de la série 1000 sont parfaitement adaptés aux utilisations avec un débit de données élevé, telles que les caméras Power over Ethernet

Puissance et débit de données élevés des switchs Power over Ethernet

Les switchs Gbit non manageables sont parfaitement adaptés à l'alimentation d'appareils à haut débit de données, tels que les caméras haute résolution. Les appareils sont aussi compatibles avec les trames Jumbo, ce qui augmente l'efficacité des réseaux avec des débits de données élevés.

Selon les besoins, les switchs PoE des séries 1000 et 1100 répondent aux normes suivantes :

  • IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) pour l'alimentation des appareils de raccordement jusqu'à 240 W à 50-57 V DC
  • IEEE 802.3 af/at pour l'alimentation des appareils de raccordement avec jusqu'à 120 W à 18 à 57 V DC
Switchs PoE non manageables

Connexions stables

Grâce aux messages priorisés par la Quality of Service (QoS), les switchs PoE offrent à la fois une qualité de transmission élevée et des connexions particulièrement stables et fiables. Il en résulte une transmission sans erreur ni perturbation.

Contrôle de la qualité dans la production à l'aide de caméras

Le FL SWITCH 1701-7POE est optimisé pour les applications de vision

Optimisé pour le traitement d'images industriel

Les applications de traitement d'images sans armoire électrique dans la production permettent de gagner de la place et simplifient l'intégration dans les concepts d'installation existants. Pour cela, plusieurs caméras et systèmes d'éclairage LED associés sont connectés directement sur le terrain au réseau Ethernet Gigabit.

Le switch non manageable IP67 FL SWITCH 1701-7POE permet la connexion décentralisée de caméras et d'appareils de terrain via Power over Ethernet (PoE) et est optimisé pour les applications de traitement d'images industrielles. Il dispose de sept ports PoE et d'un port de liaison montante en largeur de bande Gigabit. Grâce à sa mémoire tampon interne, le switch gère le volume de données élevé de plusieurs caméras haute résolution, ainsi que des charges de données importantes. Les trames Jumbo sont également traitées. L'appareil est connecté via une tension d'alimentation de 24 V DC standard - aucune alimentation PoE spéciale n'est nécessaire.

Switch non manageable au format REG

Switchs REG pour l'installation de bâtiment

Variantes pour l'installation de bâtiment

Pour l'automatisation des bâtiments, la série 1100 propose également des variantes avec une forme de construction adaptée. En raison de leur format REG selon la norme DIN 43880, ces modèles sont spécialement conçus pour être utilisés dans les distributeurs d'installations de bâtiments. Ils permettent ainsi une installation particulièrement peu encombrante pour la gestion technique centralisée directement dans la sous-distribution domestique.
En plus de la variante standard avec huit ports Ethernet compatibles GBit (FL SWITCH 1108 REG), Phoenix Contact propose également une variante avec quatre ports standard et quatre ports PoE qui alimentent également vos appareils de raccordement en électricité (FL SWITCH 1104-4POE REG).

Présentation des switchs PoE non manageables

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1100 POE
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1100 POE

FL SWITCH 1100T POE

Vitesse de transmission 10/100 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Plage de température -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C
Indice de protection IP30 IP30 IP30
Power over Ethernet Budget de puissance 120 W (IEEE 802.3af/at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) 120 W (IEEE 802.3af /at) ou 240 W (IEEE 802.3af/at/bt)
Particularités QoS QoS, trames Jumbo QoS, trames Jumbo
Homologations CE, UL CE, UL CE, UL
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits

Autres switchs PoE non manageables

FL SWITCH 1701-7 POE
FL SWITCH 1104-4POE REG
FL SWITCH 1701-7 POE

FL SWITCH 1104-4POE REG

Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s 10/100/1 000 Mbit/s
Plage de température -40 °C ... +50 °C +5 °C ... +50 °C
Indice de protection IP65/IP66/IP67 IP20
Power over Ethernet Budget de puissance 7 ports PoE, 150 W 4 ports PoE, 120 W
Particularités QoS, priorisation des protocoles, mémoire de protocole importante QoS, design d'appareil à clipper sur rail DIN
Homologations CE CE
Vers le produit Vers le produit

Switchs PoE manageables


Caméra de surveillance

Les switchs PoE 4000 sont adaptés pour utiliser des appareils PoE haute puissance tels que des caméras PoE++

Jusqu'à 60 W de puissance par port

Les switchs manageables PoE de la série 4000 alimentent les terminaux avec jusqu'à 60 W par port. Ils conviennent également aux terminaux respectant la norme IEEE 802.3bt (PoE++), p. ex. les caméras haute puissance.

Les ports Uplink SFP Gigabit avec fonction de trame Jumbo garantissent en outre l'intégrité des données. Cela assure la transmission des données dans toutes les applications.

Options de configuration PoE
Fonction Watchdog PoE
Fonction de planificateur PoE
Options de configuration PoE

Les switchs manageables PoE de la gamme 4000 permettent des réglages PoE personnalisés. Il est ainsi par exemple possible d'activer et de désactiver la fonction PoE par port. De plus, vous pouvez définir une hiérarchisation PoE et paramétrer des budgets de puissance maximum. En cas de problème éventuel au niveau de l'alimentation en tension du switch, vos appareils particulièrement importants restent alimentés via la technologie PoE.

Fonction Watchdog PoE

Grâce à la fonction Watchdog PoE, vous pouvez contrôler le bon fonctionnement de vos terminaux PoE. Pour ce faire, le switch envoie régulièrement un ping au Powered Device (PD). Un redémarrage est effectué si aucune réponse n'est reçue après un nombre défini de pings. Le Powered Device est redémarré. Les terminaux qui ne fonctionnent plus en raison d'un dysfonctionnement pendant leur utilisation peuvent ainsi être remis en état sans l'intervention du personnel de maintenance. Le switch PoE peut également désactiver complètement le Powered Device.

Fonction de planificateur PoE

Planifiez à l'aide du planificateur PoE le jour et l'heure auxquels le switch fournit l'alimentation Power over Ethernet à vos terminaux. Cela est utile si les terminaux ne doivent être activés qu'à des moments précis de la journée. Cela vous permet de réduire votre consommation en électricité et la charge de données dans votre réseau.

Présentation des switchs manageables PoE 4000

FL SWITCH 4000 POE
FL SWITCH 4000 POE

Vitesse de transmission 10/100/1 000 Mbit/s
Contact d'alarme oui
Plage de température -40 °C ... +75 °C
Indice de protection IP30
Tension d'alimentation 52 V DC … 55 V DC, redondant
Power over Ethernet IEEE 802.3at/af/bt, 60 W par port, 180 W/240 W par switch
Fonctions de filtres Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping
Redondance RSTP, redondance en anneau étendue 15 ms
Fonctions de management Configuration des ports
Fonctions de diagnostic Port Statistics and Utilization, LLDP
Protocoles d'automatisation PROFINET, classe de conformité A
Homologations CE, UL
Vers la liste des produits