L'indice de protection IP indique le degré de protection d'un appareil contre la pénétration de la poussière et de l'eau. Le premier chiffre indique la résistance à la poussière et le second l'étanchéité à l'eau. IP67 signifie qu'un produit est totalement étanche à la poussière et peut être immergé dans l'eau douce jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommages.
Switchs IP67 Découvrez les switchs IP67 robustes et fiables de Phoenix Contact. Des switchs IP67 manageables et des switchs IP67 non manageables sont disponibles pour la connexion de vos participants au réseau directement sur le terrain. Grâce à leur indice de protection élevé en IP65/66/67 et à leur résistance aux températures élevées, ces switchs garantissent une grande fiabilité, même dans les environnements les plus exigeants.
Le switch IP67 le plus étroit ne mesure que 30 mm de large
Compacts, robustes et utilisables dans différents environnements
Les switchs IP67 de Phoenix Contact se distinguent par une flexibilité particulièrement élevée dans le choix du lieu de montage : sur un profilé métallique directement sur la machine ou au mur. Grâce à la fixation par deux vis M6, les switchs peuvent par exemple être directement montés sur les profilés de construction des machines. Ainsi, la fabrication et la mise en place complexes et chronophages de plaques de montage ne sont plus nécessaires.
Grâce à la plage de température étendue de -40 à +70/+75 °C, les switchs robustes peuvent également être utilisés dans des conditions ambiantes défavorables.
Le switch IP67 non manageable 1605 est en outre particulièrement étroit, avec une largeur de montage de seulement 30 mm.
Verrouillage rapide M12 Push-Pull innovant et raccordement vissé M12 classique dans un seul port
Technologie de raccordement M12 flexible
Les connexions M12 flexibles des switchs IP67 permettent aussi bien l'utilisation de connecteurs M12 classiques avec raccordement vissé que le verrouillage rapide M12 PUSH-PULL innovant de Phoenix Contact. Vous pouvez ainsi intégrer les switchs au choix dans des applications existantes avec des câbles M12 déjà disponibles ou profiter dans de nouvelles applications du montage très simple et rapide avec le verrouillage rapide M12 PUSH-PULL. Le système de verrouillage sans outil présente des avantages importants lors de l'installation dans les endroits étroits ou lorsque la contre-fiche est difficile à détecter.
Le détrompage des connexions M12 satisfait aux normes courantes. Les ports Ethernet sont ainsi disponibles avec détrompage D (Fast Ethernet) ou X (Gigabit) et l'alimentation en tension avec détrompage A ou L (variantes PROFINET).
Alimentation facilitée grâce au concept redondant d'entrée/sortie de puissance
Alimentation efficace grâce à un minimum de câblage
Le concept redondant d'entrée/sortie de puissance vous permet une alimentation très efficace de plusieurs switchs ou postes d'E/S avec un minimum de câblage. Permet également une extension ultérieure des réseaux sans aucun problème.
Switchs IP67 non manageables 1600 et 1700
Avec les switchs IP67 non manageables des séries 1600 et 1700, vous pouvez raccorder jusqu'à huit participants au réseau compatibles Ethernet directement sur le terrain. La fonction Plug and Play assure une installation aisée sans configuration. Grâce à leur design compact et robuste, les switchs IP67 non manageables des séries 1600 et 1700 conviennent également aux applications mobiles, telles que les outils des robots, les systèmes de transport ou les applications dans les véhicules. La plage de tension d'entrée étendue permet un fonctionnement dans des véhicules équipés d'un réseau de bord de 12, 24 ou 48 V DC. Les switchs sont également bien adaptés aux applications alimentées par des batteries grâce à leur faible courant absorbé.
Le FL SWITCH 1701-7POE est optimisé pour les applications de vision
Variante PoE pour une utilisation dans le traitement d'images
Les applications de traitement d'images sans armoire électrique dans la production permettent de gagner de la place et simplifient l'intégration dans les concepts d'installation existants. Pour cela, plusieurs caméras et systèmes d'éclairage LED associés sont connectés directement sur le terrain au réseau Ethernet Gigabit.
Le FL SWITCH 1701-7POE permet la connexion décentralisée de caméras et d'appareils de terrain via Power over Ethernet (PoE) et est optimisé pour les applications de traitement d'images industrielles. Il dispose de sept ports PoE et d'un port de liaison montante en largeur de bande Gigabit. Grâce à sa mémoire tampon interne, le switch gère le volume de données élevé de plusieurs caméras haute résolution, ainsi que des charges de données importantes. Les trames Jumbo sont également traitées. L'appareil est connecté via une tension d'alimentation de 24 V DC standard - aucune alimentation PoE spéciale n'est nécessaire.
Présentations des FL SWITCH 1600 et 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
Alimentation en tension | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
Plage de température | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
Indice de protection | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 | IP65/IP66/IP67 |
Particularités | Quality of Service (QoS), filtre PTCP pour PROFINET | Quality of Service (QoS), priorité du protocole | Quality of Service (QoS), priorité du protocole | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), priorisation des protocoles, mémoire de protocole importante |
Homologations | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Non | Non | Non | 7 ports PoE, 150 W |
Transmission de la tension | ||||
Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit | Vers le produit |
Switchs IP67 manageables 2600 et 2700
Les switchs manageables 2600 et 2700 vous permettent une structuration décentralisée de vos réseaux Ethernet grâce à l'indice de protection IP65/66/67, une technologie de raccordement M12 robuste et des fonctions étendues. Réalisez l'intégration dans le réseau de capteurs, actionneurs, caméras ou postes d'E/S répartis, indépendamment des conditions ambiantes directement sur le terrain.
Configuration facile par bouton Mode et carte SD
Large éventail d'options de configuration pour la mise en service de votre réseau
Vous retrouverez également les possibilités de configuration connues et appréciées de la gamme de produits FL SWITCH 2000 sur les variantes IP67 2600 et 2700. Vous pouvez ainsi configurer tout simplement les switchs via un bouton Mode sur l'appareil ou une carte microSD. En outre, vous disposez naturellement aussi de toutes les possibilités de configuration via Ethernet telles que la gestion basée sur le web, CLI, SNMP et PROFINET Device.
Présentations des FL SWITCH 2600 et 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 et 2700 | |
Vitesse de transmission | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) et 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
Trames Jumbo | Uniquement dans les variantes FL SWITCH 2700 |
Contact d'alarme | Non |
Plage de température | -40 °C ... +70 °C |
Alimentation en tension | 9 V DC ... 57 V DC |
Fonctions de filtres | Quality of Service, Class of Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
Redondance | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, redondance d'anneau étendue 15 ms |
Fonctions de management | Gestion des utilisateurs basée sur les rôles, gestion basée sur le web, ACD, serveur DHCP, CLI |
Fonctions de diagnostic | LLDP, Configuration des ports, Statistiques et utilisation, SNMPv1 / v2 / v3, traps SNMP, syslog |
Synchronisation temporelle | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Sécurité | Sécurité des ports basée sur MAC, authentification RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protocoles d'automatisation | PROFINET classe de conformité B, périphérique PROFINET, EtherNet/IP™, Extend Multicast Filtering |
Vers la liste des produits |
Foire aux questions (FAQ)
Les switchs Ethernet relient entre eux les différents participants au réseau dans les réseaux basés sur Ethernet. En principe, il y a deux types de switch Ethernet : les switchs non manageables et les switchs manageables. Contrairement aux switchs non manageables, les switchs manageables sont configurables et offrent de nombreuses possibilités de configuration et de diagnostic des appareils. En revanche, les switchs non manageables ne sont pas configurables et sont donc généralement moins chers, et peuvent être utilisés sans savoir-faire en matière de technique de réseau.
- L'indice de protection IP65 indique qu'un produit est entièrement étanche à la poussière et offre une protection contre les jets d'eau sous n'importe quel angle.
- L'indice de protection IP66 indique qu'un produit est entièrement étanche à la poussière et offre une protection contre les jets d'eau puissants sous n'importe quel angle.
- L'indice de protection IP67 indique qu'un produit est totalement étanche à la poussière et qu'il peut être immergé jusqu'à 1 m de profondeur pendant 30 min sans subir de dommages.
- L'indice de protection IP68 indique qu'un produit est entièrement étanche à la poussière et peut supporter une immersion permanente à plus de 1 mètre de profondeur sans subir de dommages. La profondeur et la durée exactes sont déterminées par le fabricant.
- L'indice de protection IP69K indique qu'un produit est entièrement étanche à la poussière et qu'il résiste également aux jets d'eau à haute pression et à haute température. Cela est particulièrement pertinent dans les applications impliquant des processus de nettoyage intensifs, comme la transformation des aliments ou l'industrie pharmaceutique.