FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
Switch Ethernet PoE+, 8 ports Ethernet en face avant au format M12, reconnaissance automatique du débit de transmission de données à 10/100/1000 MBit/s, trames étendues jusqu'à 9 600 octets, couplage de segments de réseau ayant des débits binaires différents, fonction auto-crossing (croisement automatique), indice de protection IP67
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 226 mm |
| Profondeur | 102 mm |
| Intervalle entre perçages | 210 mm |
| Remarque relative à l'application | ATTENTION : Satisfaire aux exigences de compatibilité électromagnétique ! Pour le raccordement à la terre fonctionnel, utilisez une vis de fixation en cas de montage sur un support conducteur. En cas de montage sur un support non conducteur, l'appareil est raccordé à la terre par l'intermédiaire de la vis de fixation à l'aide d'une cosse. |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Couleur | couleur nickel |
| Plaque-support du matériel | Aluminium coulé sous pression, résistant à la corrosion |
| Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression, surface pré-cuivrée et nickelée |
| Matériau de surface du boîtier | nickelé |
| Type de montage | Montage mural |
| Ethernet | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage X |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la liaison |
| Nombre de voies | 1 (Ports M12) |
| Ethernet (PoE) | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, 8 pôles |
| Remarque concernant la connectique | Détrompage X |
| Vitesse de transmission | 10/100/1000 Mbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| LED de signalisation | Réception de données, état de la connexion, Power over Ethernet |
| Nombre de voies | 7 (Ports RJ45 PoE) |
| Puissance de sortie (Total) | max. 150 W |
| Puissance de sortie (par port) | max. 60 W |
| Type de produit | Switch |
| Gamme de produits | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Type | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 Années (SN 29500 standard, température 25 °C, cycle de travail 21 %) |
| 107,99 Années (SN 29500 standard, température 40 °C, cycle de travail 34,25 %) | |
| 30,14 Années (SN 29500 standard, température 70 °C, cycle de travail 100 %) | |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| Temporisation du signal | ≥ 1,9 µs (Mode différé, 10/100/1000 MBit/s, varie selon la taille de la trame) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Fonctions switch | |
| Tableau d'adresses MAC | 16 k |
| Classe de conformité PROFINET | Conformance Class A |
| Indicateurs d'état et de diagnostic | LEDs : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 3 LEDs par port Ethernet (Link, Activity et état UOP) |
| Fonctionnalité de base | PSE, conforme à la norme IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonégociation | |
| Mode de commutation Store and forward | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Trames Jumbo avec 9600 octets maximum | |
| 8 catégories de priorité | |
| Autres fonctions | Autonegotiation |
| Consommation de puissance | 168 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% de trafic des données sur tous les ports connectés) |
| Diagnostic local | US Tension d'alimentation US LED verte |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 18 W (Vin= Min, Tamb = Max, POE = 150W, 100% de trafic des données sur tous les ports connectés) |
| Section contrôlée | Alimentation 24 V/terre fonctionnelle 500 V DC 1 min |
| Interface Ethernet / Tous les autres potentiels 2,25 kV DC 1 min | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation (DC) | 24 V DC (Connecteur M12) |
| Plage de tension d'alimentation | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Raccordement alimentation | via le connecteur M12, codage L |
| Ondulation résiduelle | 3,6 VCC |
| Courant max. absorbé | 10 A (Charge nominale maximale) |
| Courant absorbé typique | 300 mA (pour US = 24 V DC et température ambiante de 25 °C) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (Ondulation comprise) |
| Tension d'alimentation | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage L |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 50 °C (tenir compte du derating) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz |
| Pression atmosphérique (service) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m au-dessus du niveau de la mer) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (altitude 3500 mètres) |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Conformité aux directives CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (champs électromagnétiques) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Critère A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A | |
| EN 61000-6-4 (perturbations conduites) Classe A | |
| EN 61000-6-4 Classe A | |
| Immunité | EN 61000-6-2:2019 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 61000-6-4:2019 |
| Affichage d'état | LEDs : US1, US2 (alimentation en tension), Fail (contact d'alarme), toujours 3 LEDs par port Ethernet (Link, Activity et état UOP) |
| Référence | 1119230 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN114 |
| Product key | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,824 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,605 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Câble de réseau 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Câble de réseau 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Connecteur de données 1021783
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Connecteur de puissance 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Connecteur de puissance 1027480
Avantages
Compatible Gigabit
Boîtier robuste IP67
Montage mural facile
PoE+ alimentation sur 7 ports
Trames Jumbo avec 9600 octets maximum
Boîtier métallique
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem