SCX-CLAMP 14X51-127 - Collier de mât
1175556

Colliers de montage, 2 unités, avec raccord de montage rapide pour l'installation sur des poteaux de 51 ... 127 mm de diamètre

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Pour le montage de la Smart Ethernet Box
en acier inoxydable de grande qualité
Pour l'extérieur
Utilisation aisée
Conception robuste