Modules à relais ultra-compacts
Relais de couplage
Les relais de couplage sont un élément indispensable de l'automatisation industrielle, où la fiabilité, la sécurité et l'efficacité sont d'une importance capitale. Misez sur notre vaste gamme de relais à semi-conducteurs et de relais électromécaniques, enfichables ou sous la forme de modules complets. Les relais de couplage, relais de couplage à guidage forcé, les modules à relais ultracompacts et les relais pour atmosphère explosible contribuent en outre à garantir une disponibilité élevée de l'installation.
Catégories de produits
Comparaison de modules relais Relais de couplage électroniques et électromécaniques : utilisables dans le monde entier pour votre application
Il n'est pas toujours facile de trouver les relais qui conviennent à une application. Nous souhaitons vous aider à vous y retrouver grâce à cette vue d'ensemble. Des critères tels que le nombre de contacts, le système de ponts, l'étendue et l'extension des fonctions, les homologations, les certifications et les déclarations du fabricant, la possibilité de sécuriser les charges et l'application avec un retour d'information fiable représentent un bon point de départ. Trouvez les modules relais adaptés à votre application parmi notre vaste assortiment de produits.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
Modules relais ultracompacts
PLC-INTERFACE |
Système de relais industriel universel
RIFLINE complete |
|
| Technologie de raccordement | Push-in, à vis | Push-in |
| Nombre de contacts | Jusqu'à 2 inverseurs | Jusqu'à 4 inverseurs |
| Système de ponts | Ponts enfichables continus FBST...-PLC... | Ponts enfichables CLIPLINE complete FBS... |
| Ensemble des fonctions | Large éventail de fonctions avec des formes de construction ultracompactes et des variantes électroniques spécifiques à l'industrie | Fonctions standard en différentes formes de construction avec des relais multipolaires |
| Homologations, certifications et déclarations du fabricant | UL et CSA, y compris HazLoc, DNV, ATEX, CEIEx, CCC, CCC Ex, EAC, EAC-Ex, KCs, Railway, CB Scheme | UL, CSA, DNV, CCC, EAC, CB Scheme (homologations Ex pour RIF-2) |
| Extension des fonctions | Connexion au système de précâblage et au système de relais logiques programmable | Connexion au système de précâblage (RIF-1) |
| Possibilité de sécuriser les charges | Adaptateur enfichable pour fusible, disjoncteur de puissance intégré | Adaptateur enfichable pour fusible (RIF-0) |
| Application avec retour d'information fiable | Variantes avec des modules relais à 2 pôles avec des contacts à guidage forcé | Gamme de produits complète avec des modules relais à 2 et 4 pôles avec des contacts à guidage forcé |
| Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Nouveaux produits
Appareils de commutation pour un avenir durable PLC-INTERFACE : des solutions variées pour chaque application
Notre gamme PLC-INTERFACE propose plus de 700 produits fabriqués de manière entièrement automatique, qui répondent aux exigences de presque toutes les applications. Avec plus 50 filiales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes toujours proches de vous. Vous bénéficiez ainsi de conseils sur mesure, d'une livraison rapide et de modules relais de qualité qui répondent parfaitement à vos besoins.
Nos relais sont certifiés et homologués pour une utilisation mondiale. PLC-INTERFACE vous garantit une utilisation simple et sûre dans presque toutes les applications. Nous proposons une gamme complète de certificats et d'homologations pour les applications actuelles et futures.