Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Numériser les signaux analogiques

La numérisation dans l'industrie des process avec le port

Dans la technique de mesure industrielle, le signal classique de 4 à 20 mA est encore aujourd'hui un standard très répandu. Les professionnels des secteurs de la planification, de l'installation et de la maintenance apprécient la grande maintenabilité et les possibilités d'utilisation universelles de la technique analogique établie. Avec les passerelles enfichables de la gamme de produits MINI Analog Pro, Phoenix Contact permet désormais l'intégration de ce signal dans les systèmes et réseaux de bus industriels. Cela ouvre de nouvelles perspectives aux exploitants d'installations.

Défis


Câblage considérable dans les boucles d'asservissement classiques

La structure classique d'une boucle d'asservissement dans les technologies d'automatisation et de commande des processus se compose de capteurs situés sur le terrain, d'une unité de commande centrale pour le traitement des signaux, généralement dans l'armoire électrique centrale, et d'actionneurs, également situés sur le terrain. Les amplificateurs-séparateurs et les convertisseurs de mesure sont utilisés comme liens entre les capteurs de terrain et le niveau de commande, et sont généralement connectés à des modules E/S.
Afin de transmettre le signal d'un point de mesure à l'automate, une quantité considérable de câblage est nécessaire. Cela prend du temps et provoque des erreurs.
Un autre inconvénient est l'encombrement important : devant l'automate proprement dite, la technologie d'interface et le niveau d'E/S, par exemple pour huit signaux, nécessitent généralement un espace d'environ 15 cm sur le profilé chapeau.

Structure classique d'une boucle d'asservissement

Boucle d'asservissement classique avec amplificateurs-séparateurs et niveau d'E/S

Boucle d'asservissement classique avec amplificateurs-séparateurs et niveau d'E/S

Notre solution


MINI Analog Pro Daisy-Chaining avec des passerelles PROFINET

MINI Analog Pro Daisy-Chaining avec des passerelles PROFINET

La combinaison de l'isolation galvanique et de la communication numérique Intégration facile dans les réseaux PROFINET

Avec la passerelle PROFINET MINI Analog Pro, différents signaux analogiques et numériques peuvent être intégrés dans des réseaux PROFINET. Le passage du protocole PROFIBUS au protocole PROFINET est particulièrement intéressant pour les projets de réaménagement.
La passerelle a été certifiée par l'organisation des utilisateurs PROFIBUS e.V. selon la classe de conformité C et peut donc être intégrée sans problème dans une large gamme d'applications.
Le principe du Plug and Play est également valable pour cette application : débrancher la borne de sortie des amplificateurs-séparateurs MINI Analog Pro, brancher la passerelle PROFINET, connecter les câbles réseau – et le tour est joué.

D'autres passerelles sont disponibles pour les protocoles suivants : Modbus/TCP, Modbus/RTU et PROFIBUS.

Avantages

  • Intégration dans le réseau de n'importe quels amplificateurs-séparateurs combinables grâce à des passerelles compactes
  • Parfaite transmission des signaux jusqu'à la CPU grâce à une isolation galvanique sûre
  • Économie de coûts et gain de place, puisque les cartes d'entrée spécifiques à chaque signal sont inutiles. Groupage rapide et sans erreur des signaux sur un seul câble réseau
  • Mesure des signaux de courant en cours de fonctionnement ou affichage dans l'application

Le saut dans le monde numérique

Les passerelles MINI Analog Pro permettent de connecter les amplificateurs-séparateurs classiques directement aux protocoles de communication série tels que Modbus, PROFIBUS ou PROFINET.
Les signaux de sortie des amplificateurs-séparateurs et des convertisseurs de mesure sont numérisés dans la passerelle et transmis directement du niveau de l'interface au système de régulation et de commande ou à l'automate. Cela signifie que, dans certaines applications, il est possible de se passer complètement d'un niveau d'E/S supplémentaire.
Avec un pas de seulement 6,2 mm, il est possible de lire simultanément des températures, des fréquences, des signaux de 0 à 10 V, des signaux de 4 à 20 mA, des contacts de commutation et de nombreux autres types de signaux. D'une part, cela permet d'économiser le travail de câblage supplémentaire et, d'autre part, d'éviter les erreurs de câblage.

Création d'une boucle d'asservissement avec les passerelles PROFINET MINI Analog Pro

Topologie du système avec passerelles PROFINET

Topologie du système avec passerelles PROFINET

Conclusion


MINI Analog Pro Daisy-Chaining avec des passerelles PROFINET

MINI Analog Pro rend le signal 4 à 20 mA compatible avec PROFINET

L'avantage particulier permis par l'utilisation de MINI Analog Pro est sa grande flexibilité d'application. Cela résulte, d'une part, de la vaste gamme de produits d'amplificateurs-séparateurs et de convertisseurs de mesure, qui offre la bonne solution pour presque toutes les applications. D'autre part, les passerelles de communication optionnelles permettent une intégration simple des signaux classiques de la technologie analogique dans les protocoles de transmission numériques. La combinaison d'amplificateurs-séparateurs et de passerelles de communication donne lieu à une solution compacte, flexible et efficace pour la prochaine étape vers la numérisation et l'Industrie 4.0. Car MINI Analog Pro rend le signal 4 à 20 mA compatible avec PROFINET.