Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Répartition des signaux flexible pour systèmes E/S universels

Personnes dans une installation de process

Lors de la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S standard, les signaux de terrain sont triés dans de grandes salles de contrôle en fonction de leur type de signal, puis câblés en fils uniques vers l'automate via le niveau d'interface. En revanche, la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S universels permet une structure décentralisée avec une affectation flexible des canaux, du terrain jusqu'à l'automate. VIP I/O-Marshalling offre une solution Plug and Play indépendante de l'automate, qui réunit la répartition des signaux E/S et le traitement des signaux dans un seul système.

Défis


Armoires électriques pour la répartition classique des signaux E/S avec Termination Carrier

Manque de flexibilité, câblage important et grandes salles de contrôle

Selon la taille de l'installation, plusieurs milliers de signaux doivent être transférés entre les niveaux de terrain et de commande pour contrôler un processus continu dans les installations de technologie des procédés.
Dans la répartition classique des signaux, les signaux de terrain arrivant dans n'importe quel ordre dans les salles de contrôle centrales sont d'abord triés au niveau répartition selon leur type, puis câblés au niveau interface. Ici, les signaux sont traités par exemple via des amplificateurs-séparateurs, des convertisseurs de mesure et des relais, puis câblés au niveau IO via des câbles système.

Outre l'augmentation de l'encombrement et du câblage, ces solutions impliquent que le type exact de signal soit connu à l'avance.

E/S universelles : flexibles - mais uniquement avec la technologie d'interface nécessaire

Avec l'approche des E/S universelles au niveau de commande, vous obtenez déjà des améliorations par rapport à la répartition classique des signaux : au lieu des blocs de 8/16/32/64 canaux pour chaque type de signal, avec les cartes E/S universelles, vous adaptez les différents canaux à la fonction nécessaire via le logiciel.

Toutefois, il convient également de tenir compte des problèmes existants d'un système E/S universel.

L'inclusion de la technologie d'interface requise fait défaut, p. ex. :

  • Relais pour l'adaptation du signal vers les E/S configurées en sortie TOR
  • Modules d'interface avec un mode de protection 'à sécurité intrinsèque'
  • Amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure pour un traitement sûr des signaux, par exemple pour la séparation des boucles de terre et l'élimination des distorsions de signaux

Notre solution


Système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling qui tient dans les mains

Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling

Flexibilité totale au niveau de l'interface et au niveau répartition

Le système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling a été spécialement conçu pour être utilisé avec des systèmes de répartition E/S universels. La solution offre la même flexibilité au niveau de l'interface et de la répartition que les systèmes E/S universels au niveau des E/S.

Le système se compose essentiellement de trois blocs :

  1. L'élément de base est monté sur le rail DIN standard, accueille le câblage de terrain et assure la connexion au système E/S via des connecteurs.
  2. Le deuxième bloc est ce qu'on appelle l'Input-Output-Accessory (IOA), qui remplit la fonction d'interface proprement dite.
  3. Un câble système relie l'élément de base au système E/S universel.

Avantages La conception avec des systèmes E/S universels dans des coffrets électriques décentralisés intelligents apporte des avantages décisifs

  • Un produit standard adaptable à toutes les applications
  • Coffrets électriques pré-testés avec un ensemble d'homologations
  • Économies sur les armoires de signalisation et de triage
  • Élimination des câbles multiconducteurs et des chemins de câbles
  • Réduction significative du nombre de points de serrage

Solution décentralisée de coffret électrique

La configuration fixe du niveau Marshalling, de l'interface et des E/S dans la salle de contrôle centralisée est remplacée par le système E/S universel. L'intelligence est déplacée plus près du processus sur le terrain. Les Universal Remote Cabinets proposent à cet effet une solution compacte et standardisée. Le système flexible de répartition E/S se charge ici de la répartition et du traitement des signaux.

Solution décentralisée de coffret électrique

Solution décentralisée de coffret électrique

Conclusion


Système flexible de répartition E/S VIP I/O-Marshalling

E/S universelles peu encombrantes et flexibles du terrain jusqu'au niveau de commande

Avec VIP I/O-Marshalling, la répartition des signaux E/S pour les systèmes E/S universels devient vraiment universel : la répartition et le traitement des signaux E/S sont réunis dans une solution indépendante du système de commande grâce au système flexible de répartition des signaux E/S. Les modules de fonction enfichables flexibles vous permettent de configurer les canaux individuellement, de manière cohérente du terrain jusqu'au niveau de commande.

Les Universal Remote Cabinets permettent d'économiser les grandes armoires de répartition et d'interface. L'adaptation d'une conception modulaire a non seulement permis d'éliminer complètement certains composants, mais aussi de rendre les composants nécessaires plus compacts afin qu'ils puissent tenir dans une armoire plus petite.